(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SS-281A
ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280Aシリーズ ケイソクキキ

ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280Aシリーズ SS-281A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
230,000円
税込単価
253,000円

【特長】・大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応したロゴスキーコイル...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ロゴスキーコイル専用ACアダプタ(国内専用)は、ロゴスキーコイル電流プローブのどのシリーズにも対応可能です。

型番

SS-281A 解除

Loading...

SS-281A の仕様・寸法情報

型番
商品区分
センサ部使用温度範囲(℃)
感度
ピーク電流(A)
ピークdi/dt(kA/μs)
ノイズ
絶対最大di/dt(Peak)(kA/μs)
絶対最大di/dt(RMS)(kA/μs)
最大ピーク電圧
コイル長(mm)
コイル線径(φmm)
詳細タイプ
周波数帯域(プローブ単体)
寸法(mm)
本体質量(g)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS-281A

プローブ
-40~125
200
30
2
3.5mV rms
80
1.0
1.2kV
84
1.7
-
110Hz~30MHz
80×35×165
370
同軸ケーブル、取扱説明書、調整用ドライバ、ハードケース、テスト用電池

1個

230,000( 253,000円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応したロゴスキーコイル(AC)です。

(i)ご注意

  • ロゴスキーコイル専用ACアダプタ(国内専用)は、ロゴスキーコイル電流プローブのどのシリーズにも対応可能です。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280Aシリーズ 製品特長・仕様01

プローブ先端部分

  • 最高周波数:30MHz
  • センサ部 使用温度範囲:-40℃~+125℃
  • 最大ピーク電圧:1.2kV
  • コイル長:84mm
  • コイル線径:1.7mm(最大)
 
基本性能感度角度±2%(-10℃~+70℃)
上記温度範囲外は±250ppm/℃追加
出力コネクタ形式コネクタ:BNC
最大電圧範囲±6V(負荷 ≧ 100kΩ)
※50Ω負荷の場合は±2V、感度は約半分となる
直線性±0.05%(フルスケールに対して)
ゼロ点調整範囲±300mV以上
センサ部コイル長
または外形
84mm±4mm
(60mm タイプも対応可能、別途お問い合せください)
コイル線径最大1.7mm
耐電圧1.2kVpeak
ケーブル長1.5m±50mm
使用温度範囲-40℃~+125℃(センサケーブルも含む)
本体部大きさ約80(W)×165(H)×35(D) mm(突起物を除く)
質量約0.37kg
電源単三乾電池4本(アルカリ乾電池使用時 約18時間)
ACアダプタ(オプション)
付属品同軸ケーブル(50cm×1)、取扱説明書(1)、調整用ドライバ(1)、ハードケース(1)、アルカリ単三乾電池:4本
環境特性動作温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(センサ部除く)
保存温湿度範囲-10℃~+60℃、80%RH以下
動作高度≦2,000m at ≦25℃
型番周波数帯域
[-3dB]
センサ部
使用温度範囲
感度
[mV/A]
ピーク電流
[A]
ピークdi/dt
[kA/μs]
ノイズ
[mV rms]
絶対最大di/dt
Peak
[kA/μs]
RMS
[kA/μs]
SS-281A110Hz~30MHz-40℃ ~
+125℃
2003023.5801.0
SS-282A65Hz~1006042.51.5
SS-283A32Hz~5012082.0
SS-284A9Hz~20300201.8
SS-285A6Hz~1060040
SS-286A3Hz~51,200802.0
SS-287A2Hz~23,0001.4
SS-288A(受注生産)16,000
SS-289A(受注生産)0.512,000

使用方法・使用事例

使用事例

プロービング例

ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280Aシリーズ 使用事例01
ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280Aシリーズ 使用事例02

カタログ

 

SS-281Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280Aシリーズの型番SS-281Aのページです。
型番SS-281Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280Aシリーズ

ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280Aシリーズ

    ロゴスキーコイル電流プローブ SS-620シリーズ

    ロゴスキーコイル電流プローブ SS-620シリーズ

      ロゴスキーコイル電流プローブ SS-290シリーズ

      ロゴスキーコイル電流プローブ SS-290シリーズ

        P9600Aシリーズ 小型・低ノイズ・オートレンジ直流電源

        P9600Aシリーズ 小型・低ノイズ・オートレンジ直流電源

          デジタルクランプテスタ CENTER-202

          デジタルクランプテスタ CENTER-202

            デジタル接地抵抗計 TES-1700

            デジタル接地抵抗計 TES-1700

              デジタル接地抵抗計 ST-1520

              デジタル接地抵抗計 ST-1520

                パッシブ・プローブ SSシリーズ

                パッシブ・プローブ SSシリーズ

                  デジタルクランプテスタ CENTER-235

                  デジタルクランプテスタ CENTER-235

                    エコキーパー(簡易電力計)ECシリーズ

                    エコキーパー(簡易電力計)ECシリーズ

                      デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

                      デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

                        高電圧プローブ PVMシリーズ

                        高電圧プローブ PVMシリーズ

                          デジタルクランプメーター(交流・直流電流測定用)

                          デジタルクランプメーター(交流・直流電流測定用)

                            メーカー 岩崎通信機 岩崎通信機 岩崎通信機 PICOTEST A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) 岩崎通信機 A-Gas Japan(旧FUSO) アズワン テクシオ・テクノロジー 岩崎通信機 共立電気計器
                            通常価格 6,000円 230,000円 230,000円 999,999円 24,594円 45,500円 37,692円 9,999円 40,923円 3,080円 61,994円 511,500円 23,175円
                            通常出荷日 3日目~   19日目   19日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   1日目   4日目   19日目   1日目~  

                            ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280Aシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            213929536
                            SS-282A
                            SS-283A
                            SS-284A
                            SS-285A
                            SS-286A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品区分 センサ部使用温度範囲
                            (℃)
                            感度 ピーク電流
                            (A)
                            ピークdi/dt
                            (kA/μs)
                            ノイズ 絶対最大di/dt(Peak)
                            (kA/μs)
                            絶対最大di/dt(RMS)
                            (kA/μs)
                            最大ピーク電圧 コイル長
                            (mm)
                            コイル線径
                            (φmm)
                            詳細タイプ 周波数帯域(プローブ単体) 寸法
                            (mm)
                            本体質量
                            (g)
                            付属品

                            6,000円

                            ( 6,600円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            その他オプション----------専用ACアダプタ----

                            230,000円

                            ( 253,000円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            プローブ-40~1251006042.5mV rms801.51.2kV841.7-65Hz~30MHz80×35×165370同軸ケーブル、取扱説明書、調整用ドライバ、ハードケース、テスト用電池

                            230,000円

                            ( 253,000円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            プローブ-40~1255012082.0mV rms801.51.2kV841.7-32Hz~30MHz80×35×165370同軸ケーブル、取扱説明書、調整用ドライバ、ハードケース、テスト用電池

                            230,000円

                            ( 253,000円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            プローブ-40~12520300201.8mV rms801.51.2kV841.7-9Hz~30MHz80×35×165370同軸ケーブル、取扱説明書、調整用ドライバ、ハードケース、テスト用電池

                            230,000円

                            ( 253,000円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            プローブ-40~12510600401.8mV rms801.51.2kV841.7-6Hz~30MHz80×35×165370同軸ケーブル、取扱説明書、調整用ドライバ、ハードケース、テスト用電池

                            230,000円

                            ( 253,000円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            プローブ-40~12551200801.8mV rms802.01.2kV841.7-3Hz~30MHz80×35×165370同軸ケーブル、取扱説明書、調整用ドライバ、ハードケース、テスト用電池

                            オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました