(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TG-AG
吹管 中型溶接器ゴールド ゴールド

吹管 中型溶接器ゴールド TG-AG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,834円
税込単価
44,917円

【特長】・トーチミキシング方式の溶接用吹管です。・ワークの厚さに応じて吹管を選...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガス溶接器
  • 火口名:
    中溶火口
  • 使用火口:
    中溶火口
  • 全長(mm):
    432
  • 圧力(MPa):
    アセチレン:0.02
  • 重量(kg):
    0.544

Loading...

TG-AG の仕様・寸法情報

型番
番丁
Stock No.
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TG-AG

火口付
DA361001
火口付

1個

40,834( 44,917円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トーチミキシング方式の溶接用吹管です。
・ワークの厚さに応じて吹管を選定下さい。

カタログ

Loading...

商品担当おすすめ

TG-AGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吹管 中型溶接器ゴールドの型番TG-AGのページです。
型番TG-AGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吹管 中型溶接器ゴールド

吹管 中型溶接器ゴールド

    吹管 小型溶接器ゴールド

    吹管 小型溶接器ゴールド

      吹管 A1号溶接器

      吹管 A1号溶接器

        切断器 A切ゴールドライトII

        切断器 A切ゴールドライトII

          切断器 中切ゴールドライトII

          切断器 中切ゴールドライトII

            吹管 M型加熱器

            吹管 M型加熱器

              中型溶接器

              中型溶接器

                吹管 S型加熱器

                吹管 S型加熱器

                  切断器 A切セフティライト

                  切断器 A切セフティライト

                    吹管 切断器 中切セフティライト

                    吹管 切断器 中切セフティライト

                      3号甲溶接器ゴールド

                      3号甲溶接器ゴールド

                        切断器 スキルカット-250

                        切断器 スキルカット-250

                          切断器 スキルカット-100

                          切断器 スキルカット-100

                            メーカー 小池酸素工業 小池酸素工業 小池酸素工業 小池酸素工業 小池酸素工業 小池酸素工業 阪口製作所 小池酸素工業 小池酸素工業 小池酸素工業 小池酸素工業 小池酸素工業 小池酸素工業
                            通常価格 20,875円 19,780円 32,207円 26,125円 22,041円 80,800円 12,186円 66,584円 20,100円 14,192円 19,782円 32,687円 25,125円
                            通常出荷日 5日目   5日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   7日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目~  
                            商品タイプ ガス溶接器 ガス溶接器 ガス溶接器 ガス切断器 ガス切断器 - ガス溶接器 - ガス切断器 ガス切断器 ガス溶接器 ガス切断器 ガス切断器
                            火口名 中溶火口 小溶火口 A1号火口 A切火口 中切火口 - - - A切火口 中切火口 3号甲火口 100型火口 500型火口
                            使用火口 中溶火口 小溶火口 A1号火口 A切火口 中切火口 L-M/L-MK - L-S/L-SK A切火口 中切火口 3号甲火口 100型火口 500型火口
                            全長(mm) 432 360 490 477 395 700 - 620 486 430 - 578 515
                            圧力(MPa) アセチレン:0.02 酸素:0.2、アセチレン:0.02 アセチレン:0.01 酸素:0.3、アセチレン:0.02 酸素:0.3、アセチレン:0.02 燃料ガス:0.05 - - 酸素:0.3、アセチレン:0.02、LPG:0.02 - アセチレン:0.02 - -

                            吹管 中型溶接器ゴールドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TG-AC-N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            番丁 Stock No. 仕様

                            20,875円

                            ( 22,963円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            火口無DA361002火口なし

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました