(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DA112004
吹管 小型溶接器ゴールド ゴールド

吹管 小型溶接器ゴールド DA112004

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,780円
税込単価
21,758円

【特長】・トーチミキシング方式の溶接用吹管です。・ワークの厚さに応じて吹管を選...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガス溶接器
  • 火口名:
    小溶火口
  • 使用火口:
    小溶火口
  • 全長(mm):
    360
  • 圧力(MPa):
    酸素:0.2、アセチレン:0.02
  • 重量(kg):
    0.53

型番

DA112004 解除

Loading...

DA112004 の仕様・寸法情報

型番
番丁
Stock No.
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DA112004

火口無
DA112004
火口なし

1個

19,780( 21,758円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トーチミキシング方式の溶接用吹管です。
・ワークの厚さに応じて吹管を選定下さい。

カタログ

Loading...

商品担当おすすめ

DA112004で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吹管 小型溶接器ゴールドの型番DA112004のページです。
型番DA112004に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吹管 小型溶接器ゴールド

吹管 小型溶接器ゴールド

    吹管 中型溶接器ゴールド

    吹管 中型溶接器ゴールド

      3号甲溶接器ゴールド

      3号甲溶接器ゴールド

        CO2・MAG溶接トーチ WT3510-MD用

        CO2・MAG溶接トーチ WT3510-MD用

          TIGトーチ交換部品 ガスレンズインシュレータ

          TIGトーチ交換部品 ガスレンズインシュレータ

            メーカー 小池酸素工業 小池酸素工業 小池酸素工業 ダイヘン ウエルドクラフト
            通常価格 19,780円 20,875円 19,782円 1,999円 1,948円
            通常出荷日 5日目~   5日目   5日目   3日目~   4日目  
            商品タイプ ガス溶接器 ガス溶接器 ガス溶接器 - -
            火口名 小溶火口 中溶火口 3号甲火口 - -
            使用火口 小溶火口 中溶火口 3号甲火口 - -
            全長(mm) 360 432 - - -
            圧力(MPa) 酸素:0.2、アセチレン:0.02 アセチレン:0.02 アセチレン:0.02 - -

            吹管 小型溶接器ゴールドのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            DA112003
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            番丁 Stock No. 仕様

            33,168円

            ( 36,485円 )
            1個 あり

            19日目

            火口付DA112003火口付

            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました