(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プリセット式配管用圧力調整器

プリセット式配管用圧力調整器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,044円
税込価格
23,148円

【特長】・予め圧力を設定しておき、開閉リングに矢印を合わせるだけで、簡単に作業...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
使用ガス
圧力使用範囲(MPa)
標準流量(Nm3/h)
接続一次側
接続二次側
設定圧力(MPa)
Stock No.
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
酸素
0.7~1.0
23.0(0.5MPaのとき)
3/4-16UNF
M16×1.5
0.5(出荷時)
DC041001

1個

21,044( 23,148円 )

5日目

LPG
0.07~0.1
4.8(0.05MPaのとき)
3/4-16UNF左
M16×1.5左
0.05(出荷時)
DC041003

1個

21,044( 23,148円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・予め圧力を設定しておき、開閉リングに矢印を合わせるだけで、簡単に作業を開始できます。
・開閉リングには、弁を徐々に開閉するスロープが設けられ、急激に開閉しない構造になっています。
・調整器圧力がプリセット式になっている為、圧力の設定が不要です。
・設定圧力を変更したい場合は、オプションの圧力計を取り付け、六角レンチ(6mm)で圧力調整用押しネジを回転させることにより調整できます。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プリセット式配管用圧力調整器

プリセット式配管用圧力調整器

    小流量用圧力調整器取付型流量計 NFシリーズ

    小流量用圧力調整器取付型流量計 NFシリーズ

      流量計付一段式圧力調整器 FR-Iシリーズ

      流量計付一段式圧力調整器 FR-Iシリーズ

        流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ

        流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ

          流量計付二段式圧力調整器 FR-IIシリーズ

          流量計付二段式圧力調整器 FR-IIシリーズ

            圧力固定式小型ガス混合装置 SMX-2S1シリーズ

            圧力固定式小型ガス混合装置 SMX-2S1シリーズ

              ダイヤル式流量調整器 ダイヤルくん

              ダイヤル式流量調整器 ダイヤルくん

                配管用流量計付圧力調整器 FR-IPシリーズ

                配管用流量計付圧力調整器 FR-IPシリーズ

                  ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズ

                  ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズ

                    ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズ

                    ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズ

                      中流量用流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IILシリーズ

                      中流量用流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IILシリーズ

                        変換ソケット

                        変換ソケット

                          アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 せつやく君Jr.

                          アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 せつやく君Jr.

                            メーカー 小池酸素工業 ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ 小池酸素工業 ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ 阪口製作所 小池酸素工業
                            通常価格 21,044円 8,627円 14,999円 19,464円 25,178円 126,785円 18,544円 15,892円 37,857円 32,885円 84,820円 1,919円 16,689円
                            通常出荷日 5日目   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   25日目   5日目   4日目~   4日目~   4日目~   25日目   2日目   5日目  
                            商品タイプ ガス調節器 - - - - - ガス調節器 - - ガス調節器 - - ガス調節器
                            重量(kg) 1.1 - - - - - - - - - - - 0.63

                            プリセット式配管用圧力調整器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました