(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SG-V-HMG
容器圧力調整器 セフティゴールド-V てじめくんまもり セフティゴールド

容器圧力調整器 セフティゴールド-V てじめくんまもり SG-V-HMG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,835円
税込単価
35,019円

【特長】・目盛を色分け表示し、使用する圧力範囲が一目でわかります。・ガードハッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガス調節器
  • 使用ガス:
    酸素
  • 一次側圧力計(MPa):
    25.0
  • 二次側圧力計(MPa):
    2.5
  • 標準流量(Nm3/h):
    32(0.8MPaのとき)
  • 接続二次側:
    M16×1.5 JIS2号ホース差し
  • 重量(kg):
    1.85
  • 最高使用圧力:
    0.99MPa

型番

SG-V-HMG 解除

Loading...

SG-V-HMG の仕様・寸法情報

型番
接続一次側
Stock No.
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SG-V-HMG

W22-14(袋ナット)
DC160224

1個

31,835( 35,019円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・目盛を色分け表示し、使用する圧力範囲が一目でわかります。
・ガードハットが衝撃から調整器を護ります。
・フリースライド式ガットなら、より確実に締め付けできます。

カタログ

Loading...

商品担当おすすめ

SG-V-HMGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

容器圧力調整器 セフティゴールド-V てじめくんまもりの型番SG-V-HMGのページです。
型番SG-V-HMGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

容器圧力調整器 セフティゴールド-V てじめくんまもり

容器圧力調整器 セフティゴールド-V てじめくんまもり

    容器圧力調整器 セフティゴールド-V

    容器圧力調整器 セフティゴールド-V

      容器圧力調整器 セフティゴールド-V まもり

      容器圧力調整器 セフティゴールド-V まもり

        容器圧力調整器 セフティゴールド-V てじめくん

        容器圧力調整器 セフティゴールド-V てじめくん

          SAFETYゲージレス容器圧力調整器

          SAFETYゲージレス容器圧力調整器

            ダイヤル式流量調整器 ダイヤルくん

            ダイヤル式流量調整器 ダイヤルくん

              ダイヤル式流量調整器 ヒーター付ダイヤルくん(容器用)

              ダイヤル式流量調整器 ヒーター付ダイヤルくん(容器用)

                配管用圧力調整器 SAFETYゲージレス配管用調整器

                配管用圧力調整器 SAFETYゲージレス配管用調整器

                  容器圧力調整器 セフティカスタム

                  容器圧力調整器 セフティカスタム

                    耐圧・気密テスト 高圧・超高圧ガスの充填用圧力調整器(ボンベ用/装置・ライン用)

                    耐圧・気密テスト 高圧・超高圧ガスの充填用圧力調整器(ボンベ用/装置・ライン用)

                      酸素用調整器スタウト

                      酸素用調整器スタウト

                        ブラス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-Vシリーズ

                        ブラス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-Vシリーズ

                          ステンレス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GSN1-4-Vシリーズ

                          ステンレス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GSN1-4-Vシリーズ

                            メーカー 小池酸素工業 小池酸素工業 小池酸素工業 小池酸素工業 小池酸素工業 小池酸素工業 小池酸素工業 小池酸素工業 小池酸素工業 千代田精機 千代田精機 ユタカ ユタカ
                            通常価格 31,835円 21,369円 28,054円 23,795円 16,041円 19,407円 38,407円 13,909円 21,924円 34,286円 12,944円 26,539円 57,501円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目~   1日目~   1日目   14日目~   4日目~  
                            商品タイプ ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 - -
                            使用ガス 酸素 - - 酸素 - - 炭酸ガス - - - - - -
                            一次側圧力計(MPa) 25.0 - - 25.0 - - 25.0 - - - - - -
                            二次側圧力計(MPa) 2.5 - - 2.5 - - - - 2.5 - - - -
                            標準流量(Nm3/h) 32(0.8MPaのとき) - - 35(0.8MPaのとき) - - - - - - - - -

                            容器圧力調整器 セフティゴールド-V てじめくんまもりのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SG-V-HMF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続一次側 Stock No.

                            31,835円

                            ( 35,019円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            W23-14山(取付ねじ)DC160227

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました