(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 せつやく君Jr.

アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 せつやく君Jr.

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,292円
税込単価
19,021円

【特長】・炭酸ガス調整器とアルゴンガス調整器に追加取付するだけでガス消費量を節...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガス調節器
  • 流量調整範囲(L/h):
    0~25
  • 接続一次側:
    M12×1.0
  • 接続二次側:
    M12×1.0
  • 重量(kg):
    0.63
  • 使用圧力(MPa):
    0.4以下

型番

DC082403 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
使用ガス
Stock No.
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DC082403

アルゴン
DC082403

1個

17,292( 19,021円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・炭酸ガス調整器とアルゴンガス調整器に追加取付するだけでガス消費量を節約する流量調整器。
・現在ご使用の調整器に後付けする事で、せつやく君と同等の節約効果を実現。(但し、OUT式フローメーターに限ります。)
・調整器から、溶接電源の電磁弁に至るまでのホース内に溜まっているガスの量を節減し、ガスの消費を抑えます。
・10秒の溶接作業の繰り返しで、20%~40%のガス消費量削減を実現致しました。
・今までの圧力調整器と同様に、ボンベ、配管に取り付けるだけで簡単にご使用できます。
・通常の作業以外に特別な操作入りません。
・流量設定用バルブに独自の調整機能を持たせ、溶接停止後の無駄なガスの流れを抑制します。
・消費量を節減すると同時に、安定したガス流量が得られます。
・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入のスペースを選びません。

カタログ

Loading...

DC082403で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 せつやく君Jr.の型番DC082403のページです。
型番DC082403に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 せつやく君Jr.

アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 せつやく君Jr.

    アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 せつやく君II

    アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 せつやく君II

      ダイヤル式流量調整器 ダイヤルくん

      ダイヤル式流量調整器 ダイヤルくん

        溶接用ガス節約器

        溶接用ガス節約器

          ダイヤル式流量調整器 ヒーター付ダイヤルくん(容器用)

          ダイヤル式流量調整器 ヒーター付ダイヤルくん(容器用)

            プリセット式配管用圧力調整器

            プリセット式配管用圧力調整器

              中圧式手動ガス溶接器火口

              中圧式手動ガス溶接器火口

                配管用圧力調整器 ゴールド配管シリーズ

                配管用圧力調整器 ゴールド配管シリーズ

                  ガスセイバー YGSシリーズ

                  ガスセイバー YGSシリーズ

                    配管用流量計付圧力調整器 FR-IPシリーズ

                    配管用流量計付圧力調整器 FR-IPシリーズ

                      切断器 中切ゴールドライトII

                      切断器 中切ゴールドライトII

                        炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-Nシリーズ

                        炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-Nシリーズ

                          中流量用圧力調整器取付型流量計 LFシリーズ

                          中流量用圧力調整器取付型流量計 LFシリーズ

                            メーカー 小池酸素工業 小池酸素工業 小池酸素工業 ヤマト産業 小池酸素工業 小池酸素工業 小池酸素工業 小池酸素工業 ユタカ ユタカ 小池酸素工業 ユタカ ユタカ
                            通常価格 17,292円 37,375円 19,407円 19,150円 38,407円 21,838円 7,938円 15,050円 29,862円 15,892円 22,041円 53,036円 26,070円
                            通常出荷日 5日目   5日目~   5日目   1日目   5日目   5日目   5日目   5日目~   4日目   4日目~   5日目   4日目~   4日目~  
                            商品タイプ ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス溶接器アクセサリー ガス調節器 - - ガス切断器 - -
                            流量調整範囲(L/h) 0~25 0~25 - - 420~1500(10段階設定) - - - - - - - -
                            接続一次側 M12×1.0 - - - W22-14山(袋ナット) - - - - - - - -
                            接続二次側 M12×1.0 M12×1 - - M12×1.0(袋ナット) JIS1号ホース差し - - - - - - - -
                            重量(kg) 0.63 - - - 2 1.1 - 1 - - 0.61 - -

                            アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 せつやく君Jr.のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました