(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LKR-25F2-AR
アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 せつやく君II セツヤククン

アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 せつやく君II LKR-25F2-AR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,375円 35,334円
税込単価
41,113円 38,867円

【特長】・シールドガスの消費量を節約する流量調整器・アルゴン容器用、アルゴン配...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガス調節器
  • 流量調整範囲(L/h):
    0~25
  • 接続二次側:
    M12×1
  • 使用圧力(MPa):
    0.2(固定)

型番

LKR-25F2-AR 解除

Loading...

LKR-25F2-ARの仕様・寸法情報

商品タイプガス調節器使用ガスアルゴン
一次側圧力計(MPa)0.5~0.99流量調整範囲(L/h)0~25
接続一次側W3/4-16UNF接続二次側M12×1
重量(kg)0.93圧力計(MPa)-
Stock No.DC082302使用圧力(MPa)0.2(固定)
型番
使用ガス
一次側圧力計(MPa)
接続一次側
重量(kg)
圧力計(MPa)
Stock No.
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LKR-25F2-AR

アルゴン
0.5~0.99
W3/4-16UNF
0.93
-
DC082302

1個

37,375円

35,334

( 38,867円 )

19日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・シールドガスの消費量を節約する流量調整器
・アルゴン容器用、アルゴン配管用、炭酸ガス容器用、および炭酸ガス配管用の4種類を用意しました
・10秒の溶接作業の繰り返しで、20~40%のガス消費量削減を実現しました
・今までの圧力調整器と同様に、ボンベ、配管に取り付けるだけで簡単にご使用できます
・通常の作業以外に特別な操作は要りません
・流量設定用バルブに独自の調整機能を持たせ、溶接停止後の無駄なガスの流れを抑制します
・消費量を節減すると同時に、安定したガス流量が得られます
・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入のスペースを選びません

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 配管用(LKR-25F2-AR、LKR-25F2-C)/配管にセットし使用する調整器です。
  • 容器用(CWH-25F2、KR-25-2)/容器(ボンベ)にセットし使用する調整器です。
  • 対応ガス/調整器によって使用できるガスが異なります。使用するガスにあった調整器をお選びください。

規格表

アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 せつやく君II 規格表

注意・禁止事項

乾式安全器設置の義務

高圧ガス保安法により、溶接または熱切断用のアセチレンガス消費設備には、逆火防止装置(乾式安全器)の設置が義務づけられています。

器具の接続と確認

  • 始業前点検として、ご使用開始前に必ず検知液などでガス漏れのない事を確認してください。
  • 同様に器具の各接続部分に対し、検知液などでガス漏れ点検を行ってからご使用ください。
  • 始業前点検として、ご使用前に出流れの確認を行ってください。
  • 接続部分に変形やキズの無い、正しい製品を正しく取付けてご使用ください。
  • 使用条件にあった圧力の設定を行ってください。
  • 万一不具合のある場合は使用を止め、メーカ指定業者に修理をご依頼ください。

作業終了時の作業

  • 1. 調整器のガス入力元を止める(容器用なら容器弁を閉じる。配管用なら元バルブを閉じる)。
  • 2. 調整器のハンドルを空回りするまで緩める。
  • 3. 風通しの良い場所または周囲の安全を確かめ、酸素バルブを開きガスを抜く。調整器の圧力計が零になった事を確認後、バルブを確実に閉じる。
  • 4. 可燃性ガス(アセチレンガスなど)も同様にガスを抜いた後、バルブを確実に閉じる。
  • 5. ガス抜きは、酸素とアセチレンまたはプロパンを必ず別々に行ってください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 せつやく君IIの型番LKR-25F2-ARのページです。
型番LKR-25F2-ARに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 せつやく君II

アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 せつやく君II

    小流量用配管取付型流量計 NF-Bシリーズ

    小流量用配管取付型流量計 NF-Bシリーズ

      中流量用圧力調整器取付型流量計 LFシリーズ

      中流量用圧力調整器取付型流量計 LFシリーズ

        中流量用パネル取付型流量計 LF-Pシリーズ

        中流量用パネル取付型流量計 LF-Pシリーズ

          小流量用圧力調整器取付型流量計 NFシリーズ

          小流量用圧力調整器取付型流量計 NFシリーズ

            中流量用配管取付型流量計 LF-Bシリーズ

            中流量用配管取付型流量計 LF-Bシリーズ

              溶接用ガス節約器“エコ・フロート”

              溶接用ガス節約器“エコ・フロート”

                小流量用パネル取付型流量計 NF-Pシリーズ

                小流量用パネル取付型流量計 NF-Pシリーズ

                  A型切断器 CT-02

                  A型切断器 CT-02

                    溶接切断器

                    溶接切断器

                      切断器 A切セフティライト

                      切断器 A切セフティライト

                        メーカー 小池酸素工業 ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ヤマト産業 ユタカ 阪口製作所 日酸TANAKA 小池酸素工業
                        通常価格 37,375円 10,833円 26,070円 28,750円 8,627円 28,035円 24,345円 11,232円 15,799円 16,750円 20,100円
                        通常出荷日 5日目~   15日目   4日目~   15日目   4日目~   4日目~   1日目   4日目~   8日目   1日目   5日目  
                        商品タイプ ガス調節器 - - - - - ガス調節器 - ガス切断器 ガス切断器 ガス切断器
                        流量調整範囲(L/h) 0~25 - - - - - - - - - -
                        接続二次側 M12×1 - - - - - - - - - -
                        使用圧力(MPa) 0.2(固定) - - - - - - - - - -

                        アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 せつやく君IIのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        KR-25-2
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        使用ガス 一次側圧力計
                        (MPa)
                        接続一次側 重量
                        (kg)
                        圧力計
                        (MPa)
                        Stock No.

                        39,174円

                        ( 43,091円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        アルゴンMax 14.7W22-141.25残圧計DC080121
                        型番
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        使用ガス 一次側圧力計
                        (MPa)
                        接続一次側 重量
                        (kg)
                        圧力計
                        (MPa)
                        Stock No.

                        ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                        閉じる

                        比較リスト