(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SG-L3
配管用圧力調整器 ゴールド配管シリーズ ハイカンシリーズ

配管用圧力調整器 ゴールド配管シリーズ SG-L3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,347円
税込単価
20,182円

【仕様】・配管用の圧力調整器のスタンダードです。・重量(kg):1.0

詳細情報を確認する

Loading...

SG-L3 の仕様・寸法情報

型番
使用ガス
二次側圧力計(MPa)
標準流量(Nm3/h)
接続一次側
接続二次側
Stock No.
最高使用圧力
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SG-L3

LPG
0.2
4.4(0.05MPaのとき)
-
-
DC040803
0.07MPa

1個

18,347( 20,182円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・配管用の圧力調整器のスタンダードです。
・重量(kg):1.0

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 配管用/配管にセットし使用する調整器です。
  • 対応ガス/調整器によって使用できるガスが異なります。使用するガスにあった調整器をお選びください。

規格表

配管用圧力調整器 ゴールド配管シリーズ 規格表

注意・禁止事項

乾式安全器設置の義務

高圧ガス保安法により、溶接または熱切断用のアセチレンガス消費設備には、逆火防止装置(乾式安全器)の設置が義務づけられています。

器具の接続と確認

  • 始業前点検として、ご使用開始前に必ず検知液などでガス漏れのない事を確認してください。
  • 同様に器具の各接続部分に対し、検知液などでガス漏れ点検を行ってからご使用ください。
  • 始業前点検として、ご使用前に出流れの確認を行ってください。
  • 接続部分に変形やキズの無い、正しい製品を正しく取付けてご使用ください。
  • 使用条件にあった圧力の設定を行ってください。
  • 万一不具合のある場合は使用を止め、メーカ指定業者に修理をご依頼ください。

作業終了時の作業

  • 1. 調整器のガス入力元を止める(配管用なら元バルブを閉じる)。
  • 2. 調整器のハンドルを空回りするまで緩める。
  • 3. 風通しの良い場所または周囲の安全を確かめ、酸素バルブを開きガスを抜く。調整器の圧力計が零になった事を確認後、バルブを確実に閉じる。
  • 4. 可燃性ガス(アセチレンガスなど)も同様にガスを抜いた後、バルブを確実に閉じる。
  • 5. ガス抜きは、酸素とアセチレンまたはプロパンを必ず別々に行ってください。

カタログ

Loading...

商品担当おすすめ

SG-L3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管用圧力調整器 ゴールド配管シリーズの型番SG-L3のページです。
型番SG-L3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

配管用圧力調整器 ゴールド配管シリーズ

配管用圧力調整器 ゴールド配管シリーズ

    一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ

    一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ

      容器圧力調整器 セフティゴールド-V てじめくん

      容器圧力調整器 セフティゴールド-V てじめくん

        ブラス製理化学用小型圧力調整器 GFMシリーズ

        ブラス製理化学用小型圧力調整器 GFMシリーズ

          プロパン調整器R-5

          プロパン調整器R-5

            ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズ

            ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズ

              容器圧力調整器 セフティカスタム

              容器圧力調整器 セフティカスタム

                ボンベ取付型一段式圧力調整器 FR-IS-OPシリーズ

                ボンベ取付型一段式圧力調整器 FR-IS-OPシリーズ

                  MAGガス用ノーヒーター型圧力調整器 NP-202シリーズ

                  MAGガス用ノーヒーター型圧力調整器 NP-202シリーズ

                    ニ段式圧力調整器 FR-IIOシリーズ

                    ニ段式圧力調整器 FR-IIOシリーズ

                      容器圧力調整器 セフティゴールド-V てじめくんまもり

                      容器圧力調整器 セフティゴールド-V てじめくんまもり

                        ブラス製一段式精密圧力調整器(前面パネルマウント付) GF1-3シリーズ

                        ブラス製一段式精密圧力調整器(前面パネルマウント付) GF1-3シリーズ

                          容器圧力調整器 セフティゴールド-V まもり

                          容器圧力調整器 セフティゴールド-V まもり

                            メーカー 小池酸素工業 ユタカ 小池酸素工業 ユタカ 阪口製作所 ユタカ 小池酸素工業 ユタカ ユタカ ユタカ 小池酸素工業 ユタカ 小池酸素工業
                            通常価格 15,050円 14,105円 23,795円 60,200円 13,083円 32,885円 21,924円 17,692円 33,035円 29,463円 31,835円 20,800円 28,054円
                            通常出荷日 5日目~   15日目   5日目   35日目   8日目   4日目~   5日目~   4日目~   4日目~   15日目   5日目   15日目   5日目  
                            商品タイプ ガス調節器 - ガス調節器 - ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 - - - ガス調節器 - ガス調節器
                            重量(kg) 1 - 1.65 - - - 1.3 - - - 1.85 - -

                            配管用圧力調整器 ゴールド配管シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SG-L1
                            SG-L2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用ガス 二次側圧力計
                            (MPa)
                            標準流量
                            (Nm3/h)
                            接続一次側 接続二次側 Stock No. 最高使用圧力

                            15,050円

                            ( 16,555円 )
                            1個 -

                            6日目

                            酸素1.526(0.4MPaのとき)3/4-16UNF(袋ナット)M16×1.5 JIS2号ホース差しDC0408010.7MPa

                            18,347円

                            ( 20,182円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            アセチレン0.26.6(0.05MPaのとき)3/4-16UNF左(袋ナット)M16×1.5左 JIS3号ホース差しDC0408020.07MPa

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました