(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ASL-AC
切断器 A切セフティライト ライト

切断器 A切セフティライト ASL-AC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,802円 24,121円
税込単価
29,482円 26,533円

【特長】・逆火防止機構付でより安全に!・ゴールドライトIIの良さを継承しつつ、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガス切断器
  • 火口名:
    A切火口
  • 使用火口:
    A切火口
  • 全長(mm):
    486
  • 圧力(MPa):
    酸素:0.3、アセチレン:0.02、LPG:0.02
  • 重量(kg):
    0.725
  • 圧力形式:
    低圧式

Loading...

ASL-AC の仕様・寸法情報

型番
番丁
Stock No.
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASL-AC

アセチレン
DA382001

1個

26,802円

24,121

( 26,533円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・逆火防止機構付でより安全に!
・ゴールドライトIIの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断機です。
・ガス流路に設けられたスパイラル構造が、ガス流量低下を防ぎつつ逆火防止のリスクを低減します。
・絶妙な重量バランスが繊細な操作を可能にします。
・手のフィット感に優れ、現場作業での疲労を軽減します。
・厳しい落下テストをクリヤする、高い強度を有しています。
・「アポロコック」継手と、逆火防止器「アポロミニタックル」を併用すれば、安全性はさらに向上します。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 低圧式
  • JIS 1形2号相当品
  • JWA認定番号8605-120
  • 全長:486mm
  • 重量:725g
使用火口番丁切断板厚
(mm)
圧力(MPa)
酸素アセチレン
(DA382001)
LPG
(DA382002)
A切火口13~150.30.020.02
215~40
340~80

注意・禁止事項

乾式安全器設置の義務

高圧ガス保安法により、溶接または熱切断用のアセチレンガス消費設備には、逆火防止装置(乾式安全器)の設置が義務づけられています。

器具の接続と確認

  • 始業前点検として、ご使用開始前に必ず検知液などでガス漏れのない事を確認してください。
  • 同様に器具の各接続部分に対し、検知液などでガス漏れ点検を行ってからご使用ください。
  • 変形やキズの無い、正常な切断火口を正しく取付けてご使用ください。
  • 使用条件にあった圧力の設定を行ってください。
  • 万一不具合のある場合は使用を止め、メーカ指定業者に修理をご依頼ください。

点火と消火(通常は以下の順序で行ってください。)

点火:最初に、燃料ガスバルブを多めに開いて点火し、次に予熱酸素を開いてから火炎の調整を行ってください。
消火:切断酸素⇒予熱酸素⇒燃料ガスの順序でバルブを閉じ、消火してください。

異常時の処置

万一逆火した場合は、すみやかに予熱酸素⇒燃料ガス⇒切断酸素の順序でバルブを閉じてください。また、切断器の中まで逆火がおよんだ場合は、乾燥したエアで内部のススを除去し、吹管を十分冷やすなどの処置を行ってからご使用ください。

カタログ

Loading...

商品担当おすすめ

ASL-ACで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

切断器 A切セフティライトの型番ASL-ACのページです。
型番ASL-ACに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

切断器 A切セフティライト

切断器 A切セフティライト

    吹管 切断器 中切セフティライト

    吹管 切断器 中切セフティライト

      切断器 A切ゴールドライトII

      切断器 A切ゴールドライトII

        溶接切断器

        溶接切断器

          切断器 中切ゴールドライトII

          切断器 中切ゴールドライトII

            切断器 スキルカット-100

            切断器 スキルカット-100

              切断器 スキルカット-250

              切断器 スキルカット-250

                吹管 A1号溶接器

                吹管 A1号溶接器

                  A型切断器 CT-02

                  A型切断器 CT-02

                    3号甲溶接器ゴールド

                    3号甲溶接器ゴールド

                      大型A号切断器(アセチレン用)

                      大型A号切断器(アセチレン用)

                        A型切断器"NEO"(アセチレン用)

                        A型切断器"NEO"(アセチレン用)

                          吹管 A2号溶接器

                          吹管 A2号溶接器

                            メーカー 小池酸素工業 小池酸素工業 小池酸素工業 日酸TANAKA 小池酸素工業 小池酸素工業 小池酸素工業 小池酸素工業 阪口製作所 小池酸素工業 ヤマト産業 千代田精機 小池酸素工業
                            通常価格 20,100円 14,192円 26,125円 16,750円 22,041円 25,125円 32,687円 32,207円 15,799円 19,782円 23,873円 22,087円 37,613円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   1日目   5日目   5日目~   5日目   5日目   8日目   5日目   1日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ ガス切断器 ガス切断器 ガス切断器 ガス切断器 ガス切断器 ガス切断器 ガス切断器 ガス溶接器 ガス切断器 ガス溶接器 - ガス切断器 ガス溶接器
                            火口名 A切火口 中切火口 A切火口 - 中切火口 500型火口 100型火口 A1号火口 - 3号甲火口 - - A2号火口
                            使用火口 A切火口 中切火口 A切火口 - 中切火口 500型火口 100型火口 A1号火口 - 3号甲火口 - - A2号火口
                            全長(mm) 486 430 477 - 395 515 578 490 - - - - 530
                            圧力(MPa) 酸素:0.3、アセチレン:0.02、LPG:0.02 - 酸素:0.3、アセチレン:0.02 - 酸素:0.3、アセチレン:0.02 - - アセチレン:0.01 - アセチレン:0.02 - - アセチレン:0.02

                            切断器 A切セフティライトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ASL-LPG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            番丁 Stock No.

                            20,100円

                            ( 22,110円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            LPGDA382002

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました