(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

職人作 電工袋2段 工具差付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

職人作 電工袋2段 工具差付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,305円
税込単価
3,636円

【特長】・取り出しやすく見やすい内側構造(底面は白色)。・底部はR型加工でスレ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • 材質(生地):
    ポリエステル、人工レザー
  • 材質(金具):
    スチール
  • 外寸(約)(mm):
    全長255×幅185×奥行150
  • 質量(g):
    約350
  • カラー:
  • 仕様1:
    両サイドDカン付
  • 仕様2:
    底部R型加工
  • 用途:
    工具等の収納に
  • 仕様3:
    レザー補強
  • 仕様4:
    工具差付

(i)ご注意

  • 高温になる場所での使用はお避けください。また、火気等には近づけないでください。ほつれなどの異常が出たら使用を中止してください。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。事故防止のため作業前に点検をしてください。

型番

STC-120 解除

Loading...

外形図を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STC-120

2個

3,305( 3,636円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り出しやすく見やすい内側構造(底面は白色)。
・底部はR型加工でスレ防止。
・レザー部分は撥水仕様。

(i)ご注意

  • 高温になる場所での使用はお避けください。また、火気等には近づけないでください。ほつれなどの異常が出たら使用を中止してください。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。事故防止のため作業前に点検をしてください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

職人作 電工袋2段 工具差付の型番STC-120のページです。
型番STC-120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

職人作 電工袋2段 工具差付

職人作 電工袋2段 工具差付

    職人作 電工袋2段小型 工具差付

    職人作 電工袋2段小型 工具差付

      職人作 電工袋2段

      職人作 電工袋2段

        ミニポケ

        ミニポケ

          コースレッドケース

          コースレッドケース

            腰袋 深さ 120~200mm

            腰袋 深さ 120~200mm

              508x305x406mm ツールバッグ

              508x305x406mm ツールバッグ

                職人作 スリット式帆布腰袋 黒

                職人作 スリット式帆布腰袋 黒

                  キャリングポーチ(SMART FIT)

                  キャリングポーチ(SMART FIT)

                    200x155x250mm着脱式腰袋

                    200x155x250mm着脱式腰袋

                      腰袋 万能型 S

                      腰袋 万能型 S

                        エボリューションシリーズ 電工袋

                        エボリューションシリーズ 電工袋

                          1WAYバッグ

                          1WAYバッグ

                            メーカー 職人作 職人作 職人作 プロスター DBLTACT DBLTACT エスコ 職人作 アズワン エスコ プロスター コヅチ プロスター
                            通常価格 3,305円 2,977円 3,093円 2,606円 1,075円 934円 15,920円 2,855円 611円 6,790円 2,166円 1,327円 1,509円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ 箱・ケース 腰ベルト
                            商品用途 ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ キャリーバッグ パーツケース キャリーバッグ ツールバッグ ツールバッグ ツールホルダー ツールホルダー キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ
                            材質(生地) ポリエステル、人工レザー ポリエステル、人工レザー ポリエステル、人工レザー - - - - 帆布、スウェード - - - - -
                            材質(金具) スチール スチール スチール - - - - スチール - - - - -
                            外寸(約)(mm) 全長255×幅185×奥行150 全長230×幅160×奥行160 全長260×幅185×奥行120 - - - - 全長295×幅205×奥行120 - - - - -

                            職人作 電工袋2段 工具差付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました