(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

笛(ホイッスル)シルバー 12個組 真ちゅう製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

笛(ホイッスル)シルバー 12個組 真ちゅう製【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,285円
税込価格
10,214円

【特長】・誘導・指示・危険・合図などの伝達に最適な金属製のホイッスルです。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    真ちゅうニッケルメッキ
  • 入数:
    1ダース単位

型番

61-3422-89 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-3422-89

全長45mm

1パック

12個入り

9,285( 10,214円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・誘導・指示・危険・合図などの伝達に最適な金属製のホイッスルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

笛(ホイッスル)シルバー 12個組 真ちゅう製

笛(ホイッスル)シルバー 12個組 真ちゅう製

    45mm ホイッスル(真鍮)

    45mm ホイッスル(真鍮)

      50mm/18g ホイッスル(真鍮製)

      50mm/18g ホイッスル(真鍮製)

        50mm ホイッスル(真鍮製)

        50mm ホイッスル(真鍮製)

          TOA 延長ベルト

          TOA 延長ベルト

            [単3x1本] ワイヤレスハンドマイク

            [単3x1本] ワイヤレスハンドマイク

              5Wメガホン

              5Wメガホン

                76mm/21g ホイッスル(真鍮製)

                76mm/21g ホイッスル(真鍮製)

                  [単3x1本] 防滴型ワイヤレスマイク

                  [単3x1本] 防滴型ワイヤレスマイク

                    メガホン(防滴タイプ)

                    メガホン(防滴タイプ)

                      60mm/13g ホイッスル(黒/プラスティック製)

                      60mm/13g ホイッスル(黒/プラスティック製)

                        [単3x1本] ワイヤレスマイク(クリップ式)

                        [単3x1本] ワイヤレスマイク(クリップ式)

                          ユニット トークナビコーン取付用金具ビスボルト付

                          ユニット トークナビコーン取付用金具ビスボルト付

                            メーカー アズワン エスコ エスコ エスコ TOA エスコ エスコ エスコ エスコ TOA エスコ エスコ ユニット
                            通常価格 9,285円 835円 635円 322円 2,378円 31,090円 3,240円 845円 32,780円 19,889円 254円 34,500円 1,368円
                            通常出荷日 8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            材質 真ちゅうニッケルメッキ - - - - - - - - - - - -
                            入数 1ダース単位 - - - - - - - - - - - -

                            笛(ホイッスル)シルバー 12個組 真ちゅう製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            笛・ホイッスルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました