(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

職人作 ハイスリムナス環

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

職人作 ハイスリムナス環

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,635円
税込単価
1,799円

【特長】・チョイ長仕様でテンションを軽減します。・モンキーレンチ等の大きな穴向...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工具接続コード
  • 色:
    ブラック
  • 長さ(mm):
    620
  • 高さ(mm):
    20
  • 幅(mm):
    20
  • 仕様1:
    大きさが異なる2つのナス環タイプ
  • 自然長(mm):
    (約)650
  • 最大伸長(mm):
    (約)1,540
  • 用途:
    携帯物の落下防止に
  • 耐荷重(Kg):
    1

(i)ご注意

  • 牽引や吊り下げ目的には使用できません。
  • ゴム部分に亀裂等が見られる場合は使用を中止してください。

Loading...

外形図を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STH-03

2個

1,635( 1,799円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チョイ長仕様でテンションを軽減します。
・モンキーレンチ等の大きな穴向きです。
・紛失防止に。
・自然長約650mm~最大伸長約1,540mm
・耐荷重:約1Kg

(i)ご注意

  • 牽引や吊り下げ目的には使用できません。
  • ゴム部分に亀裂等が見られる場合は使用を中止してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

職人作 ハイスリムナス環の型番STH-03のページです。
型番STH-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

職人作 ハイスリムナス環

職人作 ハイスリムナス環

    MCC セーフティワイヤブラック

    MCC セーフティワイヤブラック

      ワイヤー入り布製安全コード

      ワイヤー入り布製安全コード

        オーエッチ工業 スネークコード SNK-10

        オーエッチ工業 スネークコード SNK-10

          電工ドライバー用布製安全コード

          電工ドライバー用布製安全コード

            布製安全コード

            布製安全コード

              携帯電話用布製安全コード

              携帯電話用布製安全コード

                職人作 ハイスリム接続コード

                職人作 ハイスリム接続コード

                  布製安全コード エクストラロング

                  布製安全コード エクストラロング

                    セーフティーコード (5.0kg用)

                    セーフティーコード (5.0kg用)

                      オーエッチ工業 スネークコード SNK-30

                      オーエッチ工業 スネークコード SNK-30

                        トップ工業 セーフティコード(ワイヤー芯なしタイプ)

                        トップ工業 セーフティコード(ワイヤー芯なしタイプ)

                          JTC-1500 ツールキャッチャー

                          JTC-1500 ツールキャッチャー

                            メーカー 職人作 松阪商事 DBLTACT オーエッチ工業 DBLTACT DBLTACT DBLTACT 職人作 DBLTACT オーエッチ工業 オーエッチ工業 トップ工業 マーベル
                            通常価格 1,635円 1,418円 1,488円 1,189円 1,288円 997円 1,088円 1,635円 1,588円 3,456円 1,760円 3,100円 2,200円
                            通常出荷日 1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目   8日目  
                            商品タイプ 工具接続コード - 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード
                            ブラック - - - - - - ブラック - - - レッド -
                            長さ(mm) 620 - - - - - - 660 - - - - -
                            高さ(mm) 20 - - - - - - 20 - - - - -
                            幅(mm) 20 - - - - - - 20 - - - - -

                            職人作 ハイスリムナス環のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました