(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
出力電圧を広範囲に可変、出力最大電圧310Vrmsにアップ。手軽さそのままに実...
商品区分 | 直流・交流兼用 | 出力電圧(直流)(V) | 0~438 |
---|---|---|---|
出力電流(直流)(A) | 0~16 | 出力電力(直流)(W) | 1600 |
出力電圧(交流)(Vrms) | 0~310 | 出力電流(交流)(Arms) | 0~20 |
出力電力(交流)(VA) | 2000 | 出力周波数(交流)(Hz) | 40~500 |
寸法(W×D×H)(mm) | 429×128×450 | 本体質量(g) | 16000 |
電源 | AC 100~120/200~240V | 付属品 | 電源コード、コア、結束バンド、CD-ROM、パッキングリスト、クイックリファレンス、安全のために |
出力電圧を広範囲に可変、出力最大電圧310Vrmsにアップ。
手軽さそのままに実用性と利便性を向上させました。
【特長】
・PWMインバータ方式を採用したコンパクトな交流電源です。
・負荷機器が離れた場所に設置されている場合でも、負荷線による電圧降下を補正できます。
項目 | 型番 | |||
---|---|---|---|---|
PCR500MA | PCR1000MA | PCR2000MA | ||
絶縁抵抗 | 入力⇔シャシ、 出力⇔シャシ、 入力⇔出力間 | DC500V、30MΩ以上 | ||
耐電圧 | 入力⇔シャシ、 出力⇔シャシ、 入力⇔出力間 | AC1.5kV、1分間 | ||
接地連続性 | AC25A、0.1Ω以下 | |||
電磁適合性(EMC)※1、※2 | 以下の指令および規格の要求事項に適合 EMC指令 2014/30/EU EN 61326-1(Class A) EN55011(Class A, Group 1)EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 | |||
適用条件:負荷線は30m未満、その他本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 | ||||
安全性 ※1 | 以下の指令および規格の要求事項に適合 低電圧指令 2014/35/EU、EN 61010-1(Class 1, 汚染度2) | |||
回路方式 | PWMインバータ方式 | |||
環境 | 動作環境 | 屋内使用、過電圧カテゴリII | ||
動作温度・湿度範囲 | 0℃~40℃、20%rh~80%rh(結露なし) | |||
保存温度・湿度範囲 | -10℃~+60℃、90%rh以下(結露なし) | |||
高度 | 2,000mまで | |||
外部寸法 | 214W×124(155)H×350(400)D mm | 429(450)W×128(150)H×350(400)D mm | 429(450)W×128(150)H×450(510)D mm | |
質量 | 約6.5kg | 約11kg | 約16kg | |
入力端子 | インレット | M4端子台 | M6端子台 | |
出力端子 | M4端子台 | |||
付属品 | 電源コード | 1本 プラグ付き 線長:約2.5m | 1本 3芯キャブタイヤケーブル 太さ:3.5mm2 プラグ無し 線長:約3m | 1セット コア付き 単芯ケーブル3本 太さ:5.5mm2 プラグ無し 線長:約3m |
コア | 1個 | 1個 | 1個 | |
結束バンド | 1個 | 1個 | 1個 | |
CD-ROM ※3 | 1枚 | |||
- | パッキングリスト×1部、クイックリファレンス×各1部(和文/英文)、安全のために×1部 |
※1:特注品、改造品には適用されません。
※2:パネルにCEマーキングの表示のあるモデルに対してのみ。
※3:ユーザーズマニュアル、通信インターフェースマニュアルを収録。
■出力定格 ACモード
【set】設定値を示します。
項目 | 型番 | |||
---|---|---|---|---|
PCR500MA | PCR1000MA | PCR2000MA | ||
電圧範囲 (155V/310V レンジ) | 定格電圧範囲 | 0V~155V/0V~310V | ||
設定電圧範囲 | 0V~157.5V/0V~315V | |||
電圧設定分解能 | 0.1V | |||
電圧設定確度 ※1 | ±(1% of set+0.6V/1.2V) | |||
出力相数 | 単相 | |||
最大電流 ※2 | 5A/2.5A | 10A/5A | 20A/10A | |
最大ピーク電流 ※3 | 15A/7.5A | 30A/15A | 60A/30A | |
負荷力率 | 0~1(進相または遅相) | |||
電力容量 | 500VA | 1kVA | 2kVA | |
周波数設定範囲 | 40Hz~500Hz | |||
周波数設定分解能 | 0.1Hz | |||
周波数確度 | ±2×10-4以内 |
※1. 出力電圧 13.5V~155V/27V~310V、出力周波数 45Hz~65Hz、無負荷、23℃±5℃の場合。
※2. 出力電圧 1V~100V/2V~200Vの場合。出力電圧 100V~155V/200V~310V時では、最大容量により制限されます。
※3. コンデンサインプット型整流負荷に対して。最大電流値により制限されます。
■出力定格 DCモード
【set】設定値を示します。
項目 | 型番 | |||
---|---|---|---|---|
PCR500MA | PCR1000MA | PCR2000MA | ||
電圧範囲 (155V/310V レンジ) | 定格電圧範囲 | -219V~+219V/-438V~+438V | ||
設定電圧範囲 | -222.5V~+222.5V/-445V~+445V | |||
電圧設定分解能 | 0.1V | |||
電圧設定確度 ※4 | ±(1% of set+0.6V/1.2V) | |||
最大電流 ※5 | 4A/2A | 8A/4A | 16A/8A | |
最大瞬時電流 ※6 | 12A/6A | 24A/12A | 48A/24A | |
電力容量 | 400W | 800W | 1,600W |
※4. 出力電圧 19V~219V/38V~438V、無負荷、23℃±5℃の場合。
※5. 出力電圧 1.4V~100V/2.8V~200Vにおいて。出力電圧が100V~219V/200V~438V時は、電力容量により制限されます。
※6. 最大電流により制限されます。
■出力電圧安定度
【TYP値】代表的な値です。性能を保証するものではありません。
項目 | 型番 | ||
---|---|---|---|
PCR500MA | PCR1000MA | PCR2000MA | |
電源変動 ※7 | ±0.15% 以内 | ||
負荷変動 ※8 (155V/310V レンジ) | 40Hz~100Hz、DCの時:±0.15V/±0.3V 以内 上記以外の時:±0.5V/±1V 以内 | ||
出力周波数変動 ※9 | ±1% 以内 | ||
リップルノイズ ※10 | 0.8Vrms/1.6Vrms(TYP値) | ||
周囲温度変動 ※11 | 100ppm/℃(TYP値) | ||
出力電圧波形歪率 ※12 | 0.5% 以下 | ||
出力電圧応答速度 ※13 | 150μs(TYP値) | ||
効率 ※14 | 70% 以上 |
※7. 定格範囲の変化において。
※8. 出力電圧 80V~155V/160V~310V、負荷力率1、出力電流0A⇔最大電流の変化、後面出力端子において。
※9. 出力電圧 100V/200V、負荷力率1の時。60Hzを基準としたときの出力電圧変動。
※10. DCモードにて、5Hz~1MHz成分に対して、後面出力端子の場合。
※11. 出力電圧 100V/200V、出力電流 0A、動作温度範囲内において。
※12. 出力電圧 50V~155V/100V~310V、負荷力率1、ACモードにおいて。
※13. 出力電圧 100V/200V、負荷力率1、出力電流0A⇔最大電流の変化に対して。
※14:ACモード、出力電圧 100V/200V、最大電流、負荷力率1、出力周波数 40Hz~500Hzにおいて。
■測定値表示 ※15
【reading】読み値を示します。
項目 | 型番 | ||||
---|---|---|---|---|---|
PCR500MA | PCR1000MA | PCR2000MA | |||
電圧測定 | 分解能 | 0.1V | |||
確度 (155V/310V レンジ) | RMS、AVE ※16 | 45Hz~65Hz、DCの時:±(0.5% of reading+0.3V/0.6V) 上記以外の時:±(0.7% of reading+0.9V/1.8V) | |||
電流測定 | 分解能 | 0.01A | |||
確度 (155V/310V レンジ) | RMS、AVE ※17 | 45Hz~65Hz、 DC時:±(0.5% of reading+0.02A/0.01A) 上記以外の時: ±(0.7% of reading+0.04A/0.02A) | 45Hz~65Hz、 DC時:±(0.5% of reading+0.04A/0.02A) 上記以外の時: ±(0.7% of reading+0.08A/0.04A) | 45Hz~65Hz、 DC時:±(0.5% of reading+0.08A/0.04A) 上記以外の時: ±(0.7% of reading+0.16A/0.08A) | |
電力測定 | 分解能 | 0.1W | 0.1W、1W(1,000W以上の場合) | ||
確度 ※18 | ±(2% of reading+0.5W) | ±(2% of reading+1W) | ±(2% of reading+2W) |
※15. 実効値(RMS)、平均値(AVE)、電力(W)は以下の式によって求めています。
RMS(真の実効値演算)=√(Σ(瞬時電圧または瞬時電流の二乗)/サンプル数)
AVE=Σ(瞬時電圧または瞬時電流)/サンプル数
WAC=Σ(瞬時電圧×瞬時電流)/サンプル数
WDC=VAVG×IAVG
■入力定格
項目 | 型番 | |||
---|---|---|---|---|
PCR500MA | PCR1000MA | PCR2000MA | ||
AC入力 | 公称入力定格 | 100V~120V/200V~240V、50Hz/60Hz、単相 | ||
入力電圧範囲 | 90V~132V/180V~264V(電源投入時自動判別) | |||
入力周波数範囲 | 47Hz~63Hz | |||
皮相電力 | 800VA以下 | 1,600VA以下 | 3,200VA以下 | |
力率 ※19 | 0.9(標準値) | |||
電流 | 入力90V~115V | 8A/6.3A以下 | 16A/12.5A以下 | 32A/25A以下 |
入力180V~230V | 4A/3.2A以下 | 8A/6.3A以下 | 16A/12.5A以下 |
※19. 出力電圧 100V/200V(155V/310V レンジ)、最大電流、負荷力率1において。
PCR500MA
PCR1000MA
PCR2000MA
■待機電力測定用の交流電源として
菊水電子工業ディジタルパワーメータKPM1000と組み合わせることで、IEC62301 First Edition規格準拠の測定が行えます。
ErP指令のLot6等で要求される家庭用/オフィス用電気・電子機器製品のスタンバイ・オフモード電力測定等が可能です。
■高調波電流測定用の交流電源として
菊水電子工業高調波/フリッカアナライザ KHA1000と組み合わせることで、IEC61000-3-2規格準拠の電源高調波測定が行えます。
■コンタクトチェック用の交流電源として
コンタクトチェッカと組み合わせることで、コンデンサに流れる電流を検出し、コンデンサが接続されているかどうかを判定することが出来ます。
■簡易電源変動試験用の直流電源として
菊水電子工業インテリジェントバイポーラ電源、高電圧電子負荷装置と組み合わせることで、直流高電圧車載電子機器用の簡易電源変動試験が行えます。
この商品に近い類似品がありませんでした。
コンパクト交流電源 PCR-MAシリーズの型番PCR2000MAのページです。
型番PCR2000MAに関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針