(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CMタイプ ラピード・ラビン

CMタイプ ラピード・ラビン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
308円 ~ 371円
税込価格
339円 ~ 408円

特殊砥粒とゴム配合で、ダイワラビンならではの優れた切れ味を発揮します。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    円筒
  • 種類:
    ゴム砥石
  • 軸径(mm):
    3
  • 使用限度回転数(r.p.m):
    50000

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
砥石径(mm)
砥石長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
80
4
13

10個

308( 339円 )

9日目

220
8
17

10個

353( 388円 )

9日目

220
10
17

10個

371( 408円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊砥粒とゴム配合で、ダイワラビンならではの優れた切れ味を発揮します。
【特長】
・鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目、FCD600 クラス、SUS、耐熱合金の切削目を除去できます
・熱処理、浸炭・窒化処理など、高硬度(HRC62)でも苦にしません
・独特の弾性があるため、ワークをたたかず、ハネやビビリがなくフィットして使い易く、作業を軽くします
・切れ味とゴム弾性の効果で、アルミダイカスト金型に付着した頑固なアルミや塗型剤を金型表面にキズをつけず、面の荒れや削りすぎの心配なく除去でき、安心してメンテナンス作業ができます
・アルミダイカスト製品の表面研磨(鋳肌の湯皺、ヒケ、ピンホール修正、パーティングライン)、アルミ素材他軟質系金属の切削目の除去、アルミ量産品の加工目除去など、目詰まりを気にせず加工でき、量産効果を上げます
・この目詰まり性の良さはマシニング、CNC 旋盤での自動化の際にも生きてきます
・メッキ仕上げの製品には材質を細かく調整してキズの不良を防ぎ、メッキに最適な面状態を選定いただけます

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 使用限度回転数(r.p.m.)50,000
サイズ
外径-長さ-軸径
粒度
4-13-3♯80、120、180、220
6-16-3♯80、120、180、220
8-17-3♯80、120、180、220
10-17-3♯80、120、180、220

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CMタイプ ラピード・ラビン

CMタイプ ラピード・ラビン

    軸付ゴム砥石 ウレタンフォームラビン

    軸付ゴム砥石 ウレタンフォームラビン

      リューター 軸付グリーンカーボランダムゴム砥石

      リューター 軸付グリーンカーボランダムゴム砥石

        研削用ゴム砥石 GCMH 砲弾タイプ

        研削用ゴム砥石 GCMH 砲弾タイプ

          ゴム砥石 ダイヤモンド ポリッシャー 軸径Φ2.34

          ゴム砥石 ダイヤモンド ポリッシャー 軸径Φ2.34

            ゴム砥石 パワーポリッシャー 軸径Φ3.0

            ゴム砥石 パワーポリッシャー 軸径Φ3.0

              セラポイント Φ3軸

              セラポイント Φ3軸

                ゴム砥石 グリーン ポリッシャー 軸径Φ2.34

                ゴム砥石 グリーン ポリッシャー 軸径Φ2.34

                  ゴム砥石 ハイシャイン ポリッシャー 軸径Φ6.0

                  ゴム砥石 ハイシャイン ポリッシャー 軸径Φ6.0

                    研削用ゴム砥石 GCM 円筒タイプ

                    研削用ゴム砥石 GCM 円筒タイプ

                      研磨用ゴム砥石 DOX 円筒タイプ

                      研磨用ゴム砥石 DOX 円筒タイプ

                        高速回転用スペシャルゴム砥石 軸径Φ3.0

                        高速回転用スペシャルゴム砥石 軸径Φ3.0

                          ナカニシ フェザーゴム砥石

                          ナカニシ フェザーゴム砥石

                            メーカー 大和化成 大和化成 日本精密機械工作 柳瀬 ナカニシ ナカニシ サンフレックス ナカニシ ナカニシ 柳瀬 柳瀬 ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 308円 6,117円 2,750円 309円 5,400円 2,600円 3,256円 2,155円 4,208円 311円 390円 2,400円 3,997円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            形状 円筒 - - 砲弾 - - 円筒 - 円筒 円筒 円筒 - フェザー
                            種類 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石
                            軸径(mm) 3 - - - 2.34 3 3 2.34 6 - - 3 -
                            使用限度回転数(r.p.m) 50000 - - - - - - - - - - - -

                            CMタイプ ラピード・ラビンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました