(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WORKMASTER EVAケース カラビナ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

WORKMASTER EVAケース カラビナ付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
471円
税込価格
518円

【特長】・EVAを底部に使用している為、強度があります。・先端がとがった物でも...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腰ベルト
  • 商品用途:
    ツールホルダー
  • 長さ(mm):
    150
  • 高さ(mm):
    60
  • 幅(mm):
    90
  • 内寸(mm):
    約128×80×40
  • 付属品:
    カラビナ付
  • 備考:
    ジッパー式(2つ)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図を表示

型番リスト

型番
質量(g)
材質
JANコード
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
85
本体:ポリエステル、EVA
4904781391721
-

5個

471( 518円 )

1日目

80
本体:ポリエステル、EVA、ビニール
4904781391738
上部クリアータイプ

5個

471( 518円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・EVAを底部に使用している為、強度があります。
・先端がとがった物でも、収納ができます。
【用途】
・小物入れに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WORKMASTER EVAケース カラビナ付

WORKMASTER EVAケース カラビナ付

    ツールケース 電工ペンチ対応 WM-T

    ツールケース 電工ペンチ対応 WM-T

      剪定鋏サック SS-3

      剪定鋏サック SS-3

        極匠 黒革ダブルスイングハンマー差し CWG-H

        極匠 黒革ダブルスイングハンマー差し CWG-H

          蓋付パーツバッグ

          蓋付パーツバッグ

            極匠 黒革ダブルスイングミゼットカッター差し CWG-M

            極匠 黒革ダブルスイングミゼットカッター差し CWG-M

              極匠 黒革ダブルスイングラチェット差し

              極匠 黒革ダブルスイングラチェット差し

                大久保鋏サック

                大久保鋏サック

                  龍牙ペンチケース1P

                  龍牙ペンチケース1P

                    WORKMASTER-α ペンチ・工具差し

                    WORKMASTER-α ペンチ・工具差し

                      MDP-SU ドライバー1本差し

                      MDP-SU ドライバー1本差し

                        極匠 黒革ダブルスイングミゼットカッター差し WGK-S

                        極匠 黒革ダブルスイングミゼットカッター差し WGK-S

                          コンベックスケース

                          コンベックスケース

                            メーカー ワークマスター ワークマスター 千吉 ベストツール 基陽 ベストツール ベストツール 千吉 基陽 WORKMASTER-A マーベル ベストツール DBLTACT
                            通常価格 471円 572円 748円 1,416円 1,410円 1,416円 1,288円 880円 968円 671円 2,153円 2,930円 707円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   4日目   1日目   1日目~   3日目   4日目  
                            商品タイプ 腰ベルト 腰ベルト 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 腰ベルト 箱・ケース 箱・ケース
                            商品用途 ツールホルダー ツールホルダー - ツールホルダー - ツールホルダー ツールホルダー - - ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー パーツケース
                            長さ(mm) 150 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 60 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 90 - - - - - - - - - - - -

                            WORKMASTER EVAケース カラビナ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました