(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型腰袋 差付 1段 WMK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WMK-02N
小型腰袋 差付 1段 WMK コガタコシブクロ サヅケ 1ダン WMK

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,341円
税込単価
1,475円

【特長】・道具をコンパクトに収納できます。・小型で軽量です。・丈夫な差付1段式...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールホルダー
  • 長さ(mm):
    115
  • 高さ(mm):
    213
  • 幅(mm):
    170
  • 質量(g):
    178
  • 材質:
    本体:ポリエステル、金具:スチール

型番

WMK-02N 解除

Loading...

外形図を表示

WMK-02N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
WMK-02N

WMK-02N

4904781390991

5個

1,341( 1,475円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・道具をコンパクトに収納できます。
・小型で軽量です。
・丈夫な差付1段式腰袋です。
・夜間作業に便利な、リフレクト(反射)ライン入りです。
・前面1680デニール生地で強度アップ。
・サイドポケット(差し)は5ヶ付です。
・セーフティコード等を取付できるカンが1ヶ付です。
【用途】
・道具をコンパクトに収納。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

小型腰袋 差付 1段 WMKの型番WMK-02Nのページです。
型番WMK-02Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型腰袋 差付 1段 WMK

小型腰袋 差付 1段 WMK

    WORKMASTER 腰袋 3段

    WORKMASTER 腰袋 3段

      ペンチケース シングル

      ペンチケース シングル

        極匠 工具差しハンマー用

        極匠 工具差しハンマー用

          ワークマスター ツールバッグ

          ワークマスター ツールバッグ

            小型腰袋2段 SPD-JY05-B

            小型腰袋2段 SPD-JY05-B

              ツールポーチ(5ポケットタイプ)

              ツールポーチ(5ポケットタイプ)

                ツールキャリーバッグハンディ

                ツールキャリーバッグハンディ

                  工具箱 ドカット

                  工具箱 ドカット

                    ポップアップバッグPRO SPU-SQ31D

                    ポップアップバッグPRO SPU-SQ31D

                      ストロングツール マルチ用 スプリングバック

                      ストロングツール マルチ用 スプリングバック

                        ギアテザー ステルス

                        ギアテザー ステルス

                          3WAY自立ツールケース KIRITS(工具立て・腰袋・ツールバッグ)

                          3WAY自立ツールケース KIRITS(工具立て・腰袋・ツールバッグ)

                            メーカー ワークマスター ワークマスター EDWIN(エドウィン) ベストツール ワークマスター SK-11 KLEIN TOOLS E-Value リングスター SK-11 イチネンアクセス CETACEA トラスコ中山
                            通常価格 1,341円 1,482円 1,442円 909円 2,380円 1,848円 10,387円 2,900円 2,989円 4,228円 2,914円 1,704円 3,847円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   3日目   1日目   3日目   1日目~   3日目   1日目   3日目   4日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 腰ベルト - 箱・ケース - - - -
                            商品用途 ツールホルダー ツールホルダー - ツールホルダー ツールバッグ - キャリーバッグ キャリーバッグ - - - - ツールホルダー
                            長さ(mm) 115 115 - - 220 - - - - - - - -
                            高さ(mm) 213 242 - - 400 - - - - - - - -
                            幅(mm) 170 220 - - 220 - - - - - - - -

                            小型腰袋 差付 1段 WMKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WMK-02B
                            WMK-02R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード

                            1,341円

                            ( 1,475円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            4904781390977

                            1,341円

                            ( 1,475円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            4904781390984

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました