(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WORKMASTER 腰袋 3段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WMK-01N
WORKMASTER 腰袋 3段 WORKMASTER コシブクロ 3ダン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,482円
税込単価
1,630円

【特長】・道具をコンパクトに収納できます。・軽量で丈夫な3段式腰袋です。・軽量...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールホルダー
  • 長さ(mm):
    115
  • 高さ(mm):
    242
  • 幅(mm):
    220
  • 質量(g):
    242
  • 材質:
    本体:ポリエステル、金具:スチール

型番

WMK-01N 解除

Loading...

外形図を表示

WMK-01N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
WMK-01N

WMK-01N

4904781390960

5個

1,482( 1,630円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・道具をコンパクトに収納できます。
・軽量で丈夫な3段式腰袋です。
・軽量で丈夫な3段式腰袋
・夜間作業に、リフレクト(反射)ライン入り
・前面1680デニール生地で強度アップ
・サイドポケット2ヶ付
・セーフティコード等取付用カン、1ヶ付
【用途】
・道具をコンパクトに収納

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

WORKMASTER 腰袋 3段の型番WMK-01Nのページです。
型番WMK-01Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WORKMASTER 腰袋 3段

WORKMASTER 腰袋 3段

    エボリューションシリーズ 電工袋

    エボリューションシリーズ 電工袋

      職人作 スリット式帆布腰袋 黒

      職人作 スリット式帆布腰袋 黒

        180x150x210mm腰袋

        180x150x210mm腰袋

          155x 40x205mm ツールポーチ(ベルト付)

          155x 40x205mm ツールポーチ(ベルト付)

            200x100x270mm ツールポーチ(10ポケット)

            200x100x270mm ツールポーチ(10ポケット)

              腰袋 3段

              腰袋 3段

                MDP-SF ソフトフィット(腰袋)3段

                MDP-SF ソフトフィット(腰袋)3段

                  WORKMASTER ツールバッグM WM-2600

                  WORKMASTER ツールバッグM WM-2600

                    254x102x267mm ツールポーチ(ベルト付)

                    254x102x267mm ツールポーチ(ベルト付)

                      腰袋 ホルダー付きEKD-3Dシリーズ

                      腰袋 ホルダー付きEKD-3Dシリーズ

                        [5ポケット]ツールポーチ(ベルト付)

                        [5ポケット]ツールポーチ(ベルト付)

                          電工腰袋

                          電工腰袋

                            メーカー ワークマスター コヅチ 職人作 エスコ エスコ エスコ E-Value マーベル ワークマスター エスコ E-Value エスコ コヅチ
                            通常価格 1,482円 1,327円 2,855円 2,010円 2,139円 8,590円 1,408円 3,311円 2,020円 4,850円 1,408円 8,350円 2,946円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト
                            商品用途 ツールホルダー キャリーバッグ ツールバッグ キャリーバッグ ツールバッグ キャリーバッグ ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ ツールホルダー
                            長さ(mm) 115 - - - - - - - 350 - - - -
                            高さ(mm) 242 - - - - - - - 250 - - - -
                            幅(mm) 220 - - - - - - - 330 - - - -

                            WORKMASTER 腰袋 3段のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WMK-01B
                            WMK-01R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード

                            1,482円

                            ( 1,630円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            4904781390946

                            1,482円

                            ( 1,630円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            4904781390953

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました