(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EVAケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:250BK
EVAケース WORKMASTER EVAケース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
827円
税込単価
910円

【特長】・工具類の収納にEVA素材でしっかり中身を守ります【用途】・工具等の収...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

250BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
カラー
材質
JANコード
仕様
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
250BK

250BK

70
175
150
150
ブラック
本体上部:ポリエチレル、本体下部:EVA
4904781085927
収納例:1GTアルミケース M(内寸:365×290mm)に4個収納可能/EVAケース100に2個収納可能
小物の収納

5個

827( 910円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具類の収納にEVA素材でしっかり中身を守ります
【用途】
・工具等の収納に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

EVAケースの型番250BKのページです。
型番250BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EVAケース

EVAケース

    職人作 ツールケース 1丁差し

    職人作 ツールケース 1丁差し

      700x300x200mm ツールバッグ

      700x300x200mm ツールバッグ

        万能ツール差 幅(mm) 90

        万能ツール差 幅(mm) 90

          508x305x406mm ツールバッグ

          508x305x406mm ツールバッグ

            500x160x160mm手提げバッグ

            500x160x160mm手提げバッグ

              400x250x150mm ツールバッグ

              400x250x150mm ツールバッグ

                パーツケース B-50用 内箱・仕切板

                パーツケース B-50用 内箱・仕切板

                  レザー鋸バック

                  レザー鋸バック

                    ウエストポーチ(ポリエステル 600デニール)

                    ウエストポーチ(ポリエステル 600デニール)

                      マルチファンクション 万能剪定鋏ケース

                      マルチファンクション 万能剪定鋏ケース

                        職人作 ツールケース 5丁差し

                        職人作 ツールケース 5丁差し

                          ハードラボシリーズ カッターケース2段

                          ハードラボシリーズ カッターケース2段

                            メーカー ワークマスター 職人作 エスコ プロスター エスコ エスコ エスコ ホーザン コヅチ エスコ プロスター 職人作 コヅチ
                            通常価格 785円 1,261円 3,334円 1,423円 15,920円 1,120円 3,079円 250円 6,192円 2,690円 2,320円 1,827円 1,125円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース - 箱・ケース
                            商品用途 パーツケース ツールバッグ ツールバッグ ツールホルダー ツールバッグ キャリーバッグ ツールバッグ - キャリーバッグ キャリーバッグ ツールホルダー ツールバッグ ツールホルダー

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1000BK
                            1000CL
                            250CL
                            500BK
                            500CL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)

                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            カラー 材質 JANコード 仕様 備考

                            1,232円

                            ( 1,355円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            85320200360ブラック本体上部:ポリエチレル、本体下部:EVA4904781085903収納例:GTアルミケース L(内寸:400×320mm)に2個収納可能/EVAケースミニ250を2個かハーフ500を2個収納可能メッシュポケット付き

                            1,251円

                            ( 1,376円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            85320200300ブラック/クリア本体上部:ビニール、本体下部:EVA4904781085910収納例:GTアルミケース L(内寸:400×320mm)に2個収納可能/EVAケースミニ250を2個かハーフ500を2個収納可能透明フタ

                            860円

                            ( 946円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            70175150140ブラック/クリア本体上部:ビニール、本体下部:EVA4904781085934収納例:1GTアルミケース M(内寸:365×290mm)に4個収納可能/EVAケース100に2個収納可能透明フタ

                            785円

                            ( 864円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            7029088190ブラック本体上部:ポリエチレル、本体下部:EVA4904781085941収納例:1GTアルミケース M(内寸:365×290mm)に4個収納可能/EVAケース100に2個収納可能小物の収納

                            842円

                            ( 926円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            7029088160ブラック/クリア本体上部:ビニール、本体下部:EVA4904781085958収納例:1GTアルミケース M(内寸:365×290mm)に4個収納可能/EVAケース100に2個収納可能透明フタ

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました