(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールケース 電工ペンチ対応 WM-T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WM-04T
ツールケース 電工ペンチ対応 WM-T ツールケース デンコウペンチタイオウ WM-T

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
635円
税込単価
699円

【特長】・大型ペンチも収納可能です。・電工ペンチ対応。・48mmバックルがラク...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 化学繊維を使用しておりますので、火気に近づけないでください。リベットの破損や繊維部分のほつれ等、本体に異常が出ましたら、ご使用を中止してください。対応サイズがメーカーによっては適合しない場合があります。

Loading...

外形図を表示

WM-04T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
JANコード
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
WM-04T

WM-04T

230
50
80
64
4904781084739
48mmバックル、電工ペンチ225mm対応

5個

635( 699円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型ペンチも収納可能です。
・電工ペンチ対応。
・48mmバックルがラクラク通る。

(i)ご注意

  • 化学繊維を使用しておりますので、火気に近づけないでください。リベットの破損や繊維部分のほつれ等、本体に異常が出ましたら、ご使用を中止してください。対応サイズがメーカーによっては適合しない場合があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ツールケース 電工ペンチ対応 WM-Tの型番WM-04Tのページです。
型番WM-04Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールケース 電工ペンチ対応 WM-T

ツールケース 電工ペンチ対応 WM-T

    ロングツールバッグ STB-LONG

    ロングツールバッグ STB-LONG

      WORKMASTER マルチカップ

      WORKMASTER マルチカップ

        WORKMASTER 帆布釘袋

        WORKMASTER 帆布釘袋

          アルミツールフック SATH-CS-BL

          アルミツールフック SATH-CS-BL

            アルミツールフック SATH-CMBL

            アルミツールフック SATH-CMBL

              アルミツールフック SPD-TH-CM

              アルミツールフック SPD-TH-CM

                電工バケツ フック付き SD-27HO

                電工バケツ フック付き SD-27HO

                  ツールバケット WM-TB

                  ツールバケット WM-TB

                    WIZ'A ボディバッグ

                    WIZ'A ボディバッグ

                      EVAケース

                      EVAケース

                        アルミツールフック ダブル SATH-CD-BL

                        アルミツールフック ダブル SATH-CD-BL

                          ツールバッグミニ ETBシリーズ

                          ツールバッグミニ ETBシリーズ

                            メーカー ワークマスター SK-11 ワークマスター ワークマスター SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 ワークマスター ウィザ ワークマスター SK-11 E-Value
                            通常価格 572円 1,743円 673円 890円 1,848円 1,935円 2,164円 2,374円 3,382円 2,636円 785円 3,718円 1,064円
                            通常出荷日 1日目   6日目   1日目~   1日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 腰ベルト - 腰ベルト - - - - 箱・ケース -
                            商品用途 ツールホルダー - ツールホルダー ツールホルダー - - - - ツールホルダー ツールバッグ パーツケース - ツールバッグ
                            材質 生地:ポリエステル600D、金具:スチールメッキ - 本体:ポリエステル 帆布 - - - - - - - - -

                            ツールケース 電工ペンチ対応 WM-Tのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WM-01T
                            WM-03T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)

                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            JANコード 仕様

                            572円

                            ( 629円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            227307550490478108470848mmバックル、電工ペンチ220mm対応

                            853円

                            ( 938円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            2453518586490478108472248mmバックル、電工ペンチ220mm対応

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました