(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WORKMASTER 帆布釘袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WM-C01
WORKMASTER 帆布釘袋 WORKMASTER ホヌノクギブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
890円
税込単価
979円

【特長】・丈夫でいち早く手になじむ 白帆布製 ひも付き釘袋です。

詳細情報を確認する

Loading...

外形図を表示

WM-C01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
JANコード
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
WM-C01

WM-C01

270
10
230
76
4904781084517
特大

5個

890( 979円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・丈夫でいち早く手になじむ 白帆布製 ひも付き釘袋です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

WORKMASTER 帆布釘袋の型番WM-C01のページです。
型番WM-C01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WORKMASTER 帆布釘袋

WORKMASTER 帆布釘袋

    B-50用 外箱

    B-50用 外箱

      WORKMASTER 新案のみ巻 WM-C24

      WORKMASTER 新案のみ巻 WM-C24

        WORKMASTER 道具袋 中 WM-C22

        WORKMASTER 道具袋 中 WM-C22

          B-10用 内箱ABC/仕切板ABC

          B-10用 内箱ABC/仕切板ABC

            パーツケース B-50用 内箱・仕切板

            パーツケース B-50用 内箱・仕切板

              ペリカンケース用ウレタンフォーム

              ペリカンケース用ウレタンフォーム

                ESDパーツケース B-17BB

                ESDパーツケース B-17BB

                  ESDパーツケース B-18

                  ESDパーツケース B-18

                    WORKMASTER 皮製釘袋

                    WORKMASTER 皮製釘袋

                      ESDパーツケース B-17

                      ESDパーツケース B-17

                        700x300x200mm ツールバッグ

                        700x300x200mm ツールバッグ

                          ツールロール(ポケット 15個)

                          ツールロール(ポケット 15個)

                            メーカー ワークマスター ホーザン ワークマスター ワークマスター ホーザン ホーザン ペリカン ホーザン ホーザン ワークマスター ホーザン エスコ シグネット
                            通常価格 890円 2,181円 1,138円 1,830円 191円 250円 2,482円 4,463円 3,168円 2,452円 3,699円 3,334円 1,400円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ - - - - - - -
                            商品用途 ツールホルダー - ツールホルダー ツールホルダー - - - - - ツールホルダー - ツールバッグ ツールバッグ
                            材質 帆布 - 帆布 帆布 - - - - - 本体:床皮 - - -
                            付属品 ひも付 - ひも付 - - - - - - - - - -

                            WORKMASTER 帆布釘袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WM-C02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)

                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            JANコード 備考

                            1,026円

                            ( 1,129円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            3108280924904781084524仮枠

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました