(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WORKMASTER ツールバケット WM-2501

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

WORKMASTER ツールバケット WM-2501

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,733円
税込単価
1,906円

【特長】・外側6連ポケット、細かいものを収納するのに便利です。【用途】・作業工...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールホルダー
  • 長さ(mm):
    245
  • 高さ(mm):
    245
  • 幅(mm):
    235
  • 質量(g):
    350
  • 材質:
    ポリエステル600D
  • JANコード:
    4904781387038
  • 仕様:
    収納重量目安:10kg、外側6連ポケット
  • 付属品:
    補強材:PEシート、発泡シート、ワイヤー(内部)

(i)ご注意

  • 表示用途以外には使用しないでください。火気に近づけないでください。変形や破損の原因になります。水をためるなどの使用はしないでください。刃物や先の尖ったものを収納する際は必ずカバーを付けてください。バッグが破損する恐れがあります。収納重量の目安は10kgです。保証値ではありません。収納物が破損したりしないよう、バッグの中での安定した状態で収納してください。かたよって収納すると底が抜ける可能性があります。また収納した状態でバッグを振りまわしたりしないようにしてください。使用前と収納時にほつれ、破れ、破損がないか確認してからご使用ください。思わぬ事故を引き起こす恐れがあります。汚れは水または中性洗剤を含んだ布などで拭き取ってください。薬品は使用しないでください。保管場所は直射日光の当たる場所や高温多湿の場所に置かないでください。

型番

WM-2501 解除

Loading...

外形図を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WM-2501

5個

1,733( 1,906円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外側6連ポケット、細かいものを収納するのに便利です。
【用途】
・作業工具の収納、レジャー・スポーツ等

(i)ご注意

  • 表示用途以外には使用しないでください。火気に近づけないでください。変形や破損の原因になります。水をためるなどの使用はしないでください。刃物や先の尖ったものを収納する際は必ずカバーを付けてください。バッグが破損する恐れがあります。収納重量の目安は10kgです。保証値ではありません。収納物が破損したりしないよう、バッグの中での安定した状態で収納してください。かたよって収納すると底が抜ける可能性があります。また収納した状態でバッグを振りまわしたりしないようにしてください。使用前と収納時にほつれ、破れ、破損がないか確認してからご使用ください。思わぬ事故を引き起こす恐れがあります。汚れは水または中性洗剤を含んだ布などで拭き取ってください。薬品は使用しないでください。保管場所は直射日光の当たる場所や高温多湿の場所に置かないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

WORKMASTER ツールバケット WM-2501の型番WM-2501のページです。
型番WM-2501に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WORKMASTER ツールバケット WM-2501

WORKMASTER ツールバケット WM-2501

    ツールバッグミニ ETBシリーズ

    ツールバッグミニ ETBシリーズ

      テクニカルワンタッチバケット

      テクニカルワンタッチバケット

        490x360x170mm/20Lリュックサック(ブラック)

        490x360x170mm/20Lリュックサック(ブラック)

          REDROCK MOLLE メディアポーチ

          REDROCK MOLLE メディアポーチ

            Mr.ツールバッグ MB-4500

            Mr.ツールバッグ MB-4500

              ウエストライン 収納工具 WBシリーズ

              ウエストライン 収納工具 WBシリーズ

                EBERLE ハイスピードパック

                EBERLE ハイスピードパック

                  EBERLE ドラゴンフライM ビッグマウス

                  EBERLE ドラゴンフライM ビッグマウス

                    [5ポケット]ツールポーチ(ベルト付)

                    [5ポケット]ツールポーチ(ベルト付)

                      ポップアップバッグ 丸 ミニ

                      ポップアップバッグ 丸 ミニ

                        RS チョイスバッグ CB-300

                        RS チョイスバッグ CB-300

                          Back Pack バックパック 9101

                          Back Pack バックパック 9101

                            メーカー ワークマスター E-Value プロスター エスコ REDROCK リングスター フジ矢 EBERLE EBERLE エスコ E-Value リングスター カジメイク
                            通常価格 1,733円 1,064円 2,025円 5,500円 2,728円 4,379円 2,366円 42,293円 49,878円 8,350円 962円 1,778円 1,889円
                            通常出荷日 1日目   3日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ - 腰ベルト
                            商品用途 ツールホルダー ツールバッグ ツールバッグ キャリーバッグ - キャリーバッグ ツールバッグ - - ツールバッグ ツールバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ
                            長さ(mm) 245 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 245 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 235 - - - - - - - - - - - -

                            WORKMASTER ツールバケット WM-2501のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました