(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブルバケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WM-PBSS
ポータブルバケット WORKMASTER ポータブルバケット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
813円
税込単価
894円

【特長】・コンパクトに折りたためて、携帯に便利【用途】・長尺工具の運搬等や小物...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 収納及び運搬の目的以外には使用しないでください。火気に近づけないでください。変形や破損の原因になります。水をためるなどの使用はしないでください。収納物が破損したりしないように、バッグの中で安定した状態で収納してください。かたよって収納すると底が抜ける可能性があります。また、収納した状態でバッグを振りまわしたりしないようにしてください。ワイヤーフレームをしっかり組み立て、型崩れしない事を確認してからご使用ください。高い所にかけたり、高い所での使用はしないでください。汚れは水または中性洗剤を含んだ布などで拭き取ってください。薬品は使用しないでください。保管場所は直射日光の当たる場所や高温多湿の場所には置かないでください。

型番

WM-PBSS 解除

Loading...

商品情報を表示

WM-PBSS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用時寸法(cm)
収納時寸法(cm)
サイズ
JANコード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
WM-PBSS

WM-PBSS

縦16×横16×高さ15
-
SS
4904781078097
-

5個

813( 894円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトに折りたためて、携帯に便利
【用途】
・長尺工具の運搬等や小物の分別、小分け収納に

(i)ご注意

  • 収納及び運搬の目的以外には使用しないでください。火気に近づけないでください。変形や破損の原因になります。水をためるなどの使用はしないでください。収納物が破損したりしないように、バッグの中で安定した状態で収納してください。かたよって収納すると底が抜ける可能性があります。また、収納した状態でバッグを振りまわしたりしないようにしてください。ワイヤーフレームをしっかり組み立て、型崩れしない事を確認してからご使用ください。高い所にかけたり、高い所での使用はしないでください。汚れは水または中性洗剤を含んだ布などで拭き取ってください。薬品は使用しないでください。保管場所は直射日光の当たる場所や高温多湿の場所には置かないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポータブルバケットの型番WM-PBSSのページです。
型番WM-PBSSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポータブルバケット

ポータブルバケット

    ツールバッグミニ ETBシリーズ

    ツールバッグミニ ETBシリーズ

      ポップアップバッグ 丸 ミニ

      ポップアップバッグ 丸 ミニ

        ポップアップバッグ 丸 EPU-R27/EPU-R31

        ポップアップバッグ 丸 EPU-R27/EPU-R31

          ポップアップバッグ EPU-430シリーズ

          ポップアップバッグ EPU-430シリーズ

            WORKMASTER 帆布釘袋

            WORKMASTER 帆布釘袋

              布袋

              布袋

                電工用バケツ(スタンダード)

                電工用バケツ(スタンダード)

                  ツールキャリーバッグスクエア

                  ツールキャリーバッグスクエア

                    大久保鋏サック

                    大久保鋏サック

                      ポップアップバッグ 丸 L

                      ポップアップバッグ 丸 L

                        布製工具ケース 迷彩

                        布製工具ケース 迷彩

                          ロングツールバッグ STB-LONG

                          ロングツールバッグ STB-LONG

                            メーカー ワークマスター E-Value E-Value E-Value E-Value ワークマスター TONE コヅチ E-Value 千吉 E-Value フジ矢 SK-11
                            通常価格 813円 1,154円 962円 1,641円 1,081円 890円 4,980円 3,963円 3,157円 1,031円 4,111円 1,616円 1,909円
                            通常出荷日 1日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   5日目   4日目~   3日目   3日目   3日目   1日目~   6日目  
                            商品タイプ 箱・ケース - -
                            商品用途 ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ ツールホルダー ツールバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ - ツールバッグ - -
                            材質 ポリエステル - - - - 帆布 - - - - - - -

                            ポータブルバケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WM-PB001S
                            WM-PB101M
                            WM-PB201L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用時寸法
                            (cm)
                            収納時寸法
                            (cm)
                            サイズ JANコード 付属品

                            1,155円

                            ( 1,271円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            縦16×横23×高さ18縦16×横23×高さ5S4904781382378ベルト付

                            1,962円

                            ( 2,158円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            縦26×横36×高さ34縦26×横36×高さ5M4904781382385ショルダーベルト付

                            2,359円

                            ( 2,595円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            縦21×横75×高さ22縦210×横75×高さ5L4904781382392ショルダーベルト付

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました