(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WORKMASTER 新案のみ巻 WM-C24

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

WORKMASTER 新案のみ巻 WM-C24

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,138円
税込単価
1,252円

【特長】・帆布製のひも付きのみ巻です。【用途】・工具等の収納に。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールホルダー
  • 長さ(mm):
    440
  • 高さ(mm):
    280
  • 幅(mm):
    2
  • 質量(g):
    86
  • 材質:
    帆布
  • JANコード:
    4904781084630
  • 付属品:
    ひも付
  • 備考:
    新案のみ巻

Loading...

外形図を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WM-C24

5個

1,138( 1,252円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・帆布製のひも付きのみ巻です。【用途】・工具等の収納に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

WORKMASTER 新案のみ巻 WM-C24の型番WM-C24のページです。
型番WM-C24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WORKMASTER 新案のみ巻 WM-C24

WORKMASTER 新案のみ巻 WM-C24

    WORKMASTER 道具袋 中 WM-C22

    WORKMASTER 道具袋 中 WM-C22

      WORKMASTER 帆布釘袋

      WORKMASTER 帆布釘袋

        WORKMASTER 電工バケツ

        WORKMASTER 電工バケツ

          EVAケース

          EVAケース

            ツールケース 電工ペンチ対応 WM-T

            ツールケース 電工ペンチ対応 WM-T

              アルミツールフック SATH-CS-BL

              アルミツールフック SATH-CS-BL

                WORKMASTER PIPE-STYLE ハイパーツールバッグ

                WORKMASTER PIPE-STYLE ハイパーツールバッグ

                  カラビナハーケン 鉄

                  カラビナハーケン 鉄

                    ツールバケット WM-TB

                    ツールバケット WM-TB

                      ロングツールバッグ STB-LONG

                      ロングツールバッグ STB-LONG

                        WORKMASTER 帆布電工袋

                        WORKMASTER 帆布電工袋

                          アルミツールフック SATH-CMBL

                          アルミツールフック SATH-CMBL

                            メーカー ワークマスター ワークマスター ワークマスター ワークマスター ワークマスター ワークマスター SK-11 ワークマスター 伊藤製作所 ワークマスター SK-11 ワークマスター SK-11
                            通常価格 1,138円 1,830円 890円 2,053円 785円 572円 1,848円 3,618円 765円 3,382円 1,909円 2,277円 1,935円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   3日目~   1日目   6日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ 箱・ケース 腰ベルト - - - -
                            商品用途 ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー パーツケース ツールホルダー - ツールバッグ - ツールホルダー - ツールホルダー -
                            長さ(mm) 440 120 - - - - - - - - - 約260 -
                            高さ(mm) 280 430 - - - - - - - - - 約90 -
                            幅(mm) 2 240 - - - - - - - - - 約200 -

                            WORKMASTER 新案のみ巻 WM-C24のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました