(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールバッグ蓋付 WM-TB103

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツールバッグ蓋付 WM-TB103

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,082円
税込単価
6,690円

【特長】・収納スペースには、工具ホルダーポケット大2箇所、小6箇所付で、たっぷ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • 長さ(mm):
    24.5
  • 高さ(mm):
    22
  • 幅(mm):
    8.5
  • 材質:
    本体:ポリエステル、持ち手:ポリエステル、ショルダーベルト:ポリエステル
  • JANコード:
    4904781078035
  • 仕様:
    ショルダーベルト許容サイズ:約全長60cm×外周径9cmまで、ショルダーベルト許容重量:約1700gまで
  • 付属品:
    ショルダーベルト
  • 備考:
    持ち手を一つに束ねるパット付、クリアポケットファスナー付、収納ポケット3箇所付、蓋付き

(i)ご注意

  • 火気に近づけないでください。変形や破損の原因になります。水をためるなどの使用はしないでください。刃物や先の尖った物を収納する際は必ずカバーを付けてください。バッグが破損するおそれがあります。収納物が破損したりしないよう、バッグの中で安定した状態で収納してください。かたよって収納すると底が抜ける可能性があります。また、収納した状態でバッグを振りまわしたりしないようにしてください。ほつれ・破れ・破損がないか確認してからご使用ください。思わぬ事故を引き起こす恐れがあります。汚れは水または中性洗剤を含んだ布などで拭き取ってください。薬品は使用しないでください。

型番

WM-TB103 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WM-TB103

1個

6,082( 6,690円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納スペースには、工具ホルダーポケット大2箇所、小6箇所付で、たっぷり収納できます
・長尺の工具(水平器・バール等)もベルトで固定できます
【用途】
・作業工具や電動工具等の収納に

(i)ご注意

  • 火気に近づけないでください。変形や破損の原因になります。水をためるなどの使用はしないでください。刃物や先の尖った物を収納する際は必ずカバーを付けてください。バッグが破損するおそれがあります。収納物が破損したりしないよう、バッグの中で安定した状態で収納してください。かたよって収納すると底が抜ける可能性があります。また、収納した状態でバッグを振りまわしたりしないようにしてください。ほつれ・破れ・破損がないか確認してからご使用ください。思わぬ事故を引き起こす恐れがあります。汚れは水または中性洗剤を含んだ布などで拭き取ってください。薬品は使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ツールバッグ蓋付 WM-TB103の型番WM-TB103のページです。
型番WM-TB103に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールバッグ蓋付 WM-TB103

ツールバッグ蓋付 WM-TB103

    トートバッグ(ナイロン)

    トートバッグ(ナイロン)

      バーコ ジッパー付きオープンバック ハードボトムタイプ

      バーコ ジッパー付きオープンバック ハードボトムタイプ

        ツールバッグミニ

        ツールバッグミニ

          トートバッグ(キャンバス生地)

          トートバッグ(キャンバス生地)

            585x305x380mmツールバッグ

            585x305x380mmツールバッグ

              バーコ ジッパー付きオープンバックL ハードボトムタイプ

              バーコ ジッパー付きオープンバックL ハードボトムタイプ

                トートバック(折畳式)

                トートバック(折畳式)

                  バーコ オープンバック ハードボトムタイプ

                  バーコ オープンバック ハードボトムタイプ

                    ツールバッグ(14L)

                    ツールバッグ(14L)

                      RS Mr.ツールバックKS

                      RS Mr.ツールバックKS

                        バーコ 上蓋付きオープンバック ハードボトムタイプ

                        バーコ 上蓋付きオープンバック ハードボトムタイプ

                          キャリーバッグ(ボストン)

                          キャリーバッグ(ボストン)

                            メーカー ワークマスター エスコ バーコ ウィザ エスコ エスコ バーコ エスコ バーコ エスコ リングスター バーコ エスコ
                            通常価格 6,082円 7,860円 11,685円 1,932円 10,760円 19,220円 14,362円 3,490円 12,596円 6,940円 3,788円 15,919円 11,300円
                            通常出荷日 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ - - - -
                            商品用途 ツールバッグ キャリーバッグ - ツールバッグ キャリーバッグ ツールバッグ - キャリーバッグ - - キャリーバッグ - キャリーバッグ
                            長さ(mm) 24.5 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 22 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 8.5 - - - - - - - - - - - -

                            ツールバッグ蓋付 WM-TB103のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました