(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WORKMASTER ツールバッグM WM-2600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

WORKMASTER ツールバッグM WM-2600

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,020円
税込単価
2,222円

開口部が大きく、出し入れがしやすい。【特長】・内側にもポケットが付いて便利に収...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • 長さ(mm):
    350
  • 高さ(mm):
    250
  • 幅(mm):
    330
  • 質量(g):
    54
  • サイズ:
    M
  • JANコード:
    4904781379446

(i)ご注意

  • 本来の用途以外の使用をしないでください。製品添付の取り扱い注意事項をよく読んでから、お使いください。

型番

WM-2600 解除

Loading...

外形図を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WM-2600

2個

2,020( 2,222円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

開口部が大きく、出し入れがしやすい。
【特長】
・内側にもポケットが付いて便利に収納できます。
・作業に、レジャーに役立ちます。
【用途】
・工具等の収納に

(i)ご注意

  • 本来の用途以外の使用をしないでください。製品添付の取り扱い注意事項をよく読んでから、お使いください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

WORKMASTER ツールバッグM WM-2600の型番WM-2600のページです。
型番WM-2600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WORKMASTER ツールバッグM WM-2600

WORKMASTER ツールバッグM WM-2600

    WORKMASTER-α 万能工具差し

    WORKMASTER-α 万能工具差し

      WORKMASTER-α ペンチ・工具差し

      WORKMASTER-α ペンチ・工具差し

        ツールキャリーバッグスクエア

        ツールキャリーバッグスクエア

          WORKMASTER ツールバケット WM-2501

          WORKMASTER ツールバケット WM-2501

            ショルダーバッグ

            ショルダーバッグ

              ツールキャリーバッグハンディ

              ツールキャリーバッグハンディ

                布袋

                布袋

                  ポップアップバッグ EPU-430シリーズ

                  ポップアップバッグ EPU-430シリーズ

                    ツールポーチ

                    ツールポーチ

                      電工トートバッグ TT-M

                      電工トートバッグ TT-M

                        ツールキャリーバッグ(ソフトグリップ付山形ハンドル)

                        ツールキャリーバッグ(ソフトグリップ付山形ハンドル)

                          ツールバッグ B-714

                          ツールバッグ B-714

                            メーカー ワークマスター WORKMASTER-A WORKMASTER-A E-Value ワークマスター トラスコ中山 E-Value TONE E-Value KLEIN TOOLS フジ矢 E-Value ホーザン
                            通常価格 2,020円 980円 671円 3,157円 1,733円 12,562円 3,157円 4,980円 1,081円 5,248円 8,801円 2,331円 3,088円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   3日目   5日目   3日目   1日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ 腰ベルト 腰ベルト 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース
                            商品用途 ツールバッグ ツールホルダー ツールホルダー キャリーバッグ ツールホルダー ケース キャリーバッグ ツールバッグ ツールバッグ キャリーバッグ ツールバッグ キャリーバッグ ツールバッグ
                            長さ(mm) 350 - - - 245 - - - - - - - -
                            高さ(mm) 250 - - - 245 - - - - - - - -
                            幅(mm) 330 - - - 235 - - - - - - - -

                            WORKMASTER ツールバッグM WM-2600のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました