(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WORKMASTER ショルダーベルト WM-G03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

WORKMASTER ショルダーベルト WM-G03

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,191円
税込単価
1,310円

【特長】・D環付のツールバッグなどに取り付け可能です。・やわらかクッションが方...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業ベルト
  • 長さ(mm):
    1150
  • 高さ(mm):
    20
  • 幅(mm):
    90
  • 質量(g):
    190
  • 材質:
    本体:ポリエステル
  • サイズ:
    ベルト長さ(約):780~1250mm
  • JANコード:
    4904781391837
  • 仕様:
    やわらかクッション、大きめの回転フック
  • 備考:
    フック開閉方法:押すタイプ

Loading...

外形図を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WM-G03

5個

1,191( 1,310円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・D環付のツールバッグなどに取り付け可能です。
・やわらかクッションが方に食い込む痛みを軽減します。
【用途】
・肩ベルト

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

WORKMASTER ショルダーベルト WM-G03の型番WM-G03のページです。
型番WM-G03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WORKMASTER ショルダーベルト WM-G03

WORKMASTER ショルダーベルト WM-G03

    フィットショルダーベルト SFSB-NP

    フィットショルダーベルト SFSB-NP

      サポートショルダーベルト

      サポートショルダーベルト

        ノンスリップフィットショルダーベルト SFSB-N

        ノンスリップフィットショルダーベルト SFSB-N

          フィットショルダーベルト メッシュ

          フィットショルダーベルト メッシュ

            フィットショルダーベルト クッション

            フィットショルダーベルト クッション

              フィットサスペンダーベルト SFSB-2

              フィットサスペンダーベルト SFSB-2

                ヒューソリッド ツールギア サポートベルト

                ヒューソリッド ツールギア サポートベルト

                  ベルトループ

                  ベルトループ

                    ワンタッチバックルベルト SBシリーズ

                    ワンタッチバックルベルト SBシリーズ

                      サスペンダーベルト SSB-1

                      サスペンダーベルト SSB-1

                        スーパーサポートベルト SPB-1

                        スーパーサポートベルト SPB-1

                          ウエストサポーター フィットマン

                          ウエストサポーター フィットマン

                            メーカー ワークマスター SK-11 E-Value SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 ペンギンエース SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 プロスター
                            通常価格 1,191円 1,168円 1,306円 942円 1,172円 1,188円 1,730円 2,302円 459円 1,392円 1,203円 2,672円 1,388円
                            通常出荷日 1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~  
                            商品タイプ 作業ベルト - 作業ベルト - - - - 作業ベルト その他 作業ベルト - - 作業ベルト
                            長さ(mm) 1150 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 20 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 90 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 190 - - - - - - - - - - - -

                            WORKMASTER ショルダーベルト WM-G03のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました