(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WORKMASTER サポートベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

WORKMASTER サポートベルト

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,528円
税込価格
1,681円

【特長】・腰への負担を軽減します。・ベルト通し5本付・体にフィットする滑り止め...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業ベルト
  • カラー:
  • 長さ(mm):
    32
  • 高さ(mm):
    780
  • 幅(mm):
    135
  • 質量(g):
    330
  • 材質:
    本体:ポリエステル/合成ゴム、金具:スチール

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
カラー詳細
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
4904781390823

5個

1,528( 1,681円 )

1日目

ブラック地に青ライン
4904781390847

5個

1,528( 1,681円 )

1日目

ブラック地に赤ライン
4904781390830

5個

1,528( 1,681円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・腰への負担を軽減します。
・ベルト通し5本付
・体にフィットする滑り止め加工
・裏面メッシュ加工で通気性アップ
・上部Dカン(3個付)金具付サスペンダー(別売)への取付
・下部Dカン(2個付)コードやカラビナ(共に別売)の接続に
・安全な夜間作業にリフレクト(反射)ライン入り
・使用可能ベルトサイズ:50mm以下
【用途】
・腰への負担を軽減

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WORKMASTER サポートベルト

WORKMASTER サポートベルト

    サスペンダーベルト SSB-1

    サスペンダーベルト SSB-1

      フィットサスペンダーベルト SFSB-2

      フィットサスペンダーベルト SFSB-2

        Dカン付きウエストハンド プラスワンリング

        Dカン付きウエストハンド プラスワンリング

          フィットショルダーベルト クッション

          フィットショルダーベルト クッション

            ワンタッチバックルベルト SBシリーズ

            ワンタッチバックルベルト SBシリーズ

              WORKMASTER ショルダーベルト WM-G03

              WORKMASTER ショルダーベルト WM-G03

                スパイダー サポートベルト 650mm・700mm・800mm

                スパイダー サポートベルト 650mm・700mm・800mm

                  ナスカン付ウエストハンド ループフック

                  ナスカン付ウエストハンド ループフック

                    ウエストサポーター シナジー

                    ウエストサポーター シナジー

                      職人作 強化型サポートベルト

                      職人作 強化型サポートベルト

                        スーパーサポートベルト SPB-1

                        スーパーサポートベルト SPB-1

                          スパイダー サスペンダー 240mm

                          スパイダー サスペンダー 240mm

                            メーカー ワークマスター SK-11 SK-11 コヅチ SK-11 SK-11 ワークマスター SK-11 コヅチ プロスター 職人作 SK-11 SK-11
                            通常価格 1,528円 1,203円 1,730円 641円 1,188円 1,392円 1,191円 2,863円 844円 7,623円 2,770円 2,672円 2,316円
                            通常出荷日 1日目   3日目   3日目   1日目~   3日目   3日目   1日目   3日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 作業ベルト - - その他 - 作業ベルト 作業ベルト - その他 作業ベルト 作業ベルト - -
                            カラー - - - - - - - - - - -
                            長さ(mm) 32 - - - - - 1150 - - - - - -
                            高さ(mm) 780 - - - - - 20 - - - - - -
                            幅(mm) 135 - - - - - 90 - - - - - -

                            WORKMASTER サポートベルトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました