(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PQ087
USBオシロスコープ PicoScope4444型専用アクセサリ ケイソクキキ

USBオシロスコープ PicoScope4444型専用アクセサリ PQ087

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,148円
税込単価
33,163円

【特長】・USBオシロスコープの4444型専用アクセサリ部品です

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は「PQ087」です。

Loading...

PQ087 の仕様・寸法情報

型番
商品区分
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PQ087

プローブ
1000V CATⅢ 受動差動25:1 10MHz 電圧測定用プローブ

1個

30,148( 33,163円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・USBオシロスコープの4444型専用アクセサリ部品です

(i)ご注意

  • 商品画像は「PQ087」です。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

PQ087で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USBオシロスコープ PicoScope4444型専用アクセサリの型番PQ087のページです。
型番PQ087に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

USBオシロスコープ PicoScope4444型専用アクセサリ

USBオシロスコープ PicoScope4444型専用アクセサリ

    USBオシロスコープ PicoScopeアクセサリ

    USBオシロスコープ PicoScopeアクセサリ

      電子負荷装置オプション(LSAシリーズ用)

      電子負荷装置オプション(LSAシリーズ用)

        プリンタ通信セット 8243

        プリンタ通信セット 8243

          GP-IB/USB コントロールボード

          GP-IB/USB コントロールボード

            USB通信セット 8241

            USB通信セット 8241

              LWシリーズ用USB コントロールボード

              LWシリーズ用USB コントロールボード

                USB コントロールボード

                USB コントロールボード

                  記録計用アダプタ 8302

                  記録計用アダプタ 8302

                    同軸ケーブル類 BNC同軸ケーブル/入力同軸ケーブルB

                    同軸ケーブル類 BNC同軸ケーブル/入力同軸ケーブルB

                      レコーダー出力コード

                      レコーダー出力コード

                        PS-A/PDS-A用 RS-232Cコントロールボード

                        PS-A/PDS-A用 RS-232Cコントロールボード

                          LWシリーズ用GP-IB コントロールボード

                          LWシリーズ用GP-IB コントロールボード

                            メーカー PicoTechnology PicoTechnology テクシオ・テクノロジー 東京硝子器械 テクシオ・テクノロジー 東京硝子器械 テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー 共立電気計器 岩崎通信機 カイセ テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー
                            通常価格 3,600円 1,300円 36,985円 20,065円 48,369円 20,065円 31,220円 30,236円 5,500円 6,000円 5,499円 30,140円 36,238円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   4日目   61日目   4日目   61日目   4日目   4日目   6日目   9日目   3日目   4日目   4日目  

                            USBオシロスコープ PicoScope4444型専用アクセサリのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PA149
                            PQ098
                            TA271
                            TA299
                            TA301
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品区分 詳細タイプ

                            19,798円

                            ( 21,778円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            その他オプションキャリーケース

                            8,500円

                            ( 9,350円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            プローブ受動差動1:1 15MHz電圧測定用プローブ

                            3,600円

                            ( 3,960円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            その他オプションD9-BNCアダプタ

                            5,000円

                            ( 5,500円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            その他オプションD9-デュアルBNCアダプタ

                            34,503円

                            ( 37,953円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            プローブ200A/2000A AC/DC 150V CATⅡ 20kHz電流測定用プローブ

                            オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました