(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TA089
USBオシロスコープ PicoScopeアクセサリ ケイソクキキ

USBオシロスコープ PicoScopeアクセサリ TA089

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,300円
税込単価
1,430円

パソコンとUSB接続するだけでオシロスコープになり、持ち運びも容易なため、フィ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • モデル4444型は対応できません。

Loading...

TA089 の仕様・寸法情報

型番
商品区分
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TA089

プローブ
スプリングフック用プローブ(黒)

1個

1,300( 1,430円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パソコンとUSB接続するだけでオシロスコープになり、持ち運びも容易なため、フィールドワークなどで活用できるUSBオシロスコープのアクセサリーです。

(i)ご注意

  • モデル4444型は対応できません。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番製品名説明
TA041700V高圧差動プローブ高圧差動プローブ、700V、25MHz、10:1/100:1、CAT III
TA0421400V高圧差動プローブ高圧差動プローブ、1,400V、100MHz、100:1/1,000:1、CAT III
TA043700V高圧差動プローブ高圧差動プローブ、700V、100MHz、10:1/100:1、CAT III
TA0447000V高圧差動プローブ高圧差動プローブ、7,000V、70MHz、100:1/1,000:1、CAT I
TA0571400V高圧差動プローブ高圧差動プローブ、1,400V、25MHz、20:1/200:1、CAT III
TA04560V差動プローブ差動プローブ、60V、200MHz、10:1、CAT I
TA05870V差動プローブ差動プローブ、70V、50MHz、10:1、CAT I
TA019600A電流プローブ電流プローブ、600A、400Hz
TA18930A高精度電流プローブ高精度電流プローブ、30A、100kHz
TA139デジタル用テストクリップデジタル用テストクリップ 10個パック
TA05150Ωターミネータ50Ωターミネータ
MI030BNCケーブルBNCケーブル
PS008ACアダプタ差動電圧プローブ専用、AC100~240V、50~60Hz
TA089スプリングフック用プローブ(黒)PicoScope3425用スプリングフック・プローブ(黒)
TA090スプリングフック用プローブ(赤)PicoScope3425用スプリングフック・プローブ(赤)

カタログ

 

TA089で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USBオシロスコープ PicoScopeアクセサリの型番TA089のページです。
型番TA089に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

USBオシロスコープ PicoScopeアクセサリ

USBオシロスコープ PicoScopeアクセサリ

    USBオシロスコープ PicoScope4444型専用アクセサリ

    USBオシロスコープ PicoScope4444型専用アクセサリ

      デジタルマルチメータ用USBケーブル

      デジタルマルチメータ用USBケーブル

        電圧プローブ PMLシリーズ

        電圧プローブ PMLシリーズ

          USB通信セット 8241

          USB通信セット 8241

            同軸ケーブル類 BNC同軸ケーブル/入力同軸ケーブルB

            同軸ケーブル類 BNC同軸ケーブル/入力同軸ケーブルB

              デジタルマルチメータ用ソフトウェア

              デジタルマルチメータ用ソフトウェア

                PC接続通信ユニット(ソフトとケーブル) I0R-USB

                PC接続通信ユニット(ソフトとケーブル) I0R-USB

                  記録計用アダプタ 8302

                  記録計用アダプタ 8302

                    DMM用通信セット 920 15

                    DMM用通信セット 920 15

                      インターフェイスキット(PC接続)

                      インターフェイスキット(PC接続)

                        GP-IB/USB コントロールボード

                        GP-IB/USB コントロールボード

                          電子負荷装置オプション(LSAシリーズ用)

                          電子負荷装置オプション(LSAシリーズ用)

                            メーカー PicoTechnology PicoTechnology アズワン 岩崎通信機 東京硝子器械 岩崎通信機 アズワン アズワン 共立電気計器 アズワン カイセ テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー
                            通常価格 1,300円 3,600円 9,200円 36,499円 20,065円 6,000円 8,080円 13,000円 5,500円 16,717円 13,174円 48,369円 36,985円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   1日目   19日目   61日目   9日目   1日目   8日目   6日目   10日目   5日目~   4日目   4日目  

                            USBオシロスコープ PicoScopeアクセサリのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MI030
                            TA044
                            TA051
                            TA090
                            TA189
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品区分 詳細タイプ

                            2,500円

                            ( 2,750円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            その他オプションBNCケーブル

                            165,796円

                            ( 182,376円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            プローブ70MHz 100:1/1000:1差動プローブ ±7000V

                            3,300円

                            ( 3,630円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            その他オプション50Ωターミネータ

                            1,300円

                            ( 1,430円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            プローブスプリングフック用プローブ(赤)

                            84,579円

                            ( 93,037円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            プローブ30A 高精度電流プローブ

                            オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました