(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4262
USBオシロスコープ PicoScope 4000シリーズ ケイソクキキ

USBオシロスコープ PicoScope 4000シリーズ 4262

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
210,637円
税込単価
231,701円

特徴的な機能を持つUSBオシロスコープ【特長】・Windows、Mac、Lin...

詳細情報を確認する

Loading...

4262 の仕様・寸法情報

型番
チャンネル数(ch)
周波数帯域(MHz)
垂直分解能(bit)
最高サンプリング速度(GS/s)
bit数(bit)
メモリ(MB)
寸法(mm)
本体質量(g)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4262

2
5
16
0.01
16
16
210×40×135
500
プローブ、USBケーブル、クイックスタートガイド、CD-ROM(ソフトウェア、取扱説明書)

1個

210,637( 231,701円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特徴的な機能を持つUSBオシロスコープ
【特長】
・Windows、Mac、Linux環境で使用可能です。(モデル4262除く)
・USBバスパワーのみで動作可能で外部電源は不要です。(モデル4444除く)

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

規格表

型番入力数帯域サンプリング※1bit数メモリ発信機能ブローブ付
426225MHz10MS/s16bit16M×
4444標準キット4(絶縁)20MHz400MS/s12bit256M×○(差動3)
4444 1000V CAT IIIキット4(絶縁)20MHz400MS/s12bit256M×○(差動3)

※1:サンプリングはハードウエアの最高サンプリング速度

カタログ

4262で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USBオシロスコープ PicoScope 4000シリーズの型番4262のページです。
型番4262に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

USBオシロスコープ PicoScope 4000シリーズ

USBオシロスコープ PicoScope 4000シリーズ

    PicoScope3000シリーズ

    PicoScope3000シリーズ

      LWシリーズ用USB コントロールボード

      LWシリーズ用USB コントロールボード

        マルチファンクションジェネレータ WF1947/WF1948

        マルチファンクションジェネレータ WF1947/WF1948

          デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

          デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

            デジタル・マルチメータ DM3000シリーズ

            デジタル・マルチメータ DM3000シリーズ

              小型直流安定化電源 GPSシリーズ

              小型直流安定化電源 GPSシリーズ

                直流電子負荷装置 LSGシリーズ

                直流電子負荷装置 LSGシリーズ

                  PDS-As用 LAN/USBコントロールボード

                  PDS-As用 LAN/USBコントロールボード

                    メーカー PicoTechnology PicoTechnology テクシオ・テクノロジー エヌエフ回路設計ブロック テクシオ・テクノロジー Rigol テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー
                    通常価格 210,637円 97,385円 31,220円 228,000円 61,994円 74,376円 31,132円 258,907円 41,541円
                    通常出荷日 6日目~   5日目~   4日目   3日目   4日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目  
                    商品区分 本体 本体 - - - - - - -
                    アナログ/デジタル デジタル デジタル - - - - - - -
                    ディスプレイサイズ なし なし - - - - - - -
                    電源種類 USBバスパワー USBバスパワー - - - - - - -

                    USBオシロスコープ PicoScope 4000シリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    4444-1000V-CAT-III-KIT
                    4444-STANDARD-KIT
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    チャンネル数
                    (ch)
                    周波数帯域
                    (MHz)
                    垂直分解能
                    (bit)
                    最高サンプリング速度
                    (GS/s)
                    bit数
                    (bit)
                    メモリ
                    (MB)
                    寸法
                    (mm)
                    本体質量
                    (g)
                    付属品

                    349,000円

                    ( 383,900円 )
                    1個 あり

                    19日目

                    420120.412256190×40×170500PicoConnect 442 1000V CAT III受動差動電圧プローブ、TA271シングルエンドD9-BNCアダプタ

                    267,767円

                    ( 294,544円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    420120.412256190×40×170500PicoConnect 441 1:1受動差動電圧プローブ、TA271シングルエンドD9-BNCアダプタ

                    オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました