(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Y型サスペンダー金具付 WMSP01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Y型サスペンダー金具付 WMSP01

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,501円
税込単価
1,651円

【特長】・腰への負担を軽減し、腰回りを有効活用できるY型です【用途】・サポート...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業ベルト
  • 長さ(mm):
    900
  • 高さ(mm):
    10
  • 幅(mm):
    800
  • 質量(g):
    320
  • 材質:
    本体:ポリエステル、金具:スチール
  • 形状:
    タイプ:Y型
  • JANコード:
    4904781391004
  • 仕様:
    2WAYタイプ(1WAY:フック式金具をサポートベルトのD環に直接取り付け/2WAY:金具を外してベルトに直接取り付け)
  • 備考:
    フック:3個付

(i)ご注意

  • ベルトは別売りです。

Loading...

外形図を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WMSP01

5個

1,501( 1,651円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・腰への負担を軽減し、腰回りを有効活用できるY型です
【用途】
・サポートベルト用Y型ハーネス

(i)ご注意

  • ベルトは別売りです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Y型サスペンダー金具付 WMSP01の型番WMSP01のページです。
型番WMSP01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Y型サスペンダー金具付 WMSP01

Y型サスペンダー金具付 WMSP01

    ツーピンバックルベルト

    ツーピンバックルベルト

      スライドバックル作業ベルト

      スライドバックル作業ベルト

        フィットショルダーベルト クッション

        フィットショルダーベルト クッション

          サポートフック

          サポートフック

            スパイダー サポートベルト 650mm・700mm・800mm

            スパイダー サポートベルト 650mm・700mm・800mm

              ワンタッチバックルベルト SBシリーズ

              ワンタッチバックルベルト SBシリーズ

                スパイダー サスペンダー 240mm

                スパイダー サスペンダー 240mm

                  サスペンダーベルト SSB-1

                  サスペンダーベルト SSB-1

                    フィットサスペンダーベルト SFSB-2

                    フィットサスペンダーベルト SFSB-2

                      WORKMASTER ショルダーベルト WM-G03

                      WORKMASTER ショルダーベルト WM-G03

                        ノンスリップフィットショルダーベルト SFSB-N

                        ノンスリップフィットショルダーベルト SFSB-N

                          職人作 サポートベルト

                          職人作 サポートベルト

                            メーカー ワークマスター SK-11 SK-11 SK-11 コヅチ SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 ワークマスター SK-11 職人作
                            通常価格 1,501円 934円 982円 1,188円 608円 2,863円 1,392円 2,316円 1,203円 1,730円 1,191円 942円 2,277円
                            通常出荷日 1日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ 作業ベルト - - - その他 - 作業ベルト - - - 作業ベルト - 作業ベルト
                            長さ(mm) 900 - - - - - - - - - 1150 - -
                            高さ(mm) 10 - - - - - - - - - 20 - -
                            幅(mm) 800 - - - - - - - - - 90 - -
                            質量(g) 320 - - - - - - - - - 190 - -

                            Y型サスペンダー金具付 WMSP01のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました