(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
USBオシロスコープの基本形。【特長】・周波数帯域50MHz~200MHzをカ...
Loading...
USBオシロスコープの基本形。
【特長】
・周波数帯域50MHz~200MHzをカバー
・全モデル信号発生器機能付
・シリアルデコード機能21種類標準装
・Windows、Mac、Linux環境で使用可能
・USBバスパワーのみで動作可能。外部電源は不要(3200D/3200D MSO)
型番 | 入力数 | 帯域 | サンプリング ※1 | bit数 | メモリ | 発信機能 | プローブ付 | 電源 | 寸法(W×H×D) | 質量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3203D | 2 | 50MHz | 1GS/s | 8bit | 64M | FG/AWG | ○ | USB | 190×40×170mm | 0.5kg |
3203D MSO | 2+16(MSO) | 50MHz | 1GS/s | 8bit | 64M | FG/AWG | ○ | USB | 190×40×170mm | 0.5kg |
3204D | 2 | 70MHz | 1GS/s | 8bit | 128M | FG/AWG | ○ | USB | 190×40×170mm | 0.5kg |
3204D MSO | 2+16(MSO) | 70MHz | 1GS/s | 8bit | 128M | FG/AWG | ○ | USB | 190×40×170mm | 0.5kg |
3205D | 2 | 100MHz | 1GS/s | 8bit | 256M | FG/AWG | ○ | USB | 190×40×170mm | 0.5kg |
3205D MSO | 2+16(MSO) | 100MHz | 1GS/s | 8bit | 256M | FG/AWG | ○ | USB | 190×40×170mm | 0.5kg |
3206D | 2 | 200MHz | 1GS/s | 8bit | 512M | FG/AWG | ○ | USB | 190×40×170mm | 0.5kg |
3206D MSO | 2+16(MSO) | 200MHz | 1GS/s | 8bit | 512M | FG/AWG | ○ | USB | 190×40×170mm | 0.5kg |
3403D | 4 | 50MHz | 1GS/s | 8bit | 64M | FG/AWG | ○ | USB/AC | 190×40×170mm | 0.5kg |
3403D-MSO | 4+16(MSO) | 50MHz | 1GS/s | 8bit | 64M | FG/AWG | ○ | USB/AC | 190×40×170mm | 0.5kg |
3404D | 4 | 70MHz | 1GS/s | 8bit | 128M | FG/AWG | ○ | USB/AC | 190×40×170mm | 0.5kg |
3404D MSO | 4+16(MSO) | 70MHz | 1GS/s | 8bit | 128M | FG/AWG | ○ | USB/AC | 190×40×170mm | 0.5kg |
3405D | 4 | 100MHz | 1GS/s | 8bit | 256M | FG/AWG | ○ | USB/AC | 190×40×170mm | 0.5kg |
3405D-MSO | 4+16(MSO) | 100MHz | 1GS/s | 8bit | 256M | FG/AWG | ○ | USB/AC | 190×40×170mm | 0.5kg |
3406D | 4 | 200MHz | 1GS/s | 8bit | 512M | FG/AWG | ○ | USB/AC | 190×40×170mm | 0.5kg |
3406D MSO | 4+16(MSO) | 200MHz | 1GS/s | 8bit | 512M | FG/AWG | ○ | USB/AC | 190×40×170mm | 0.5kg |
※1:サンプリングはハードウェアの最高サンプリング速度を示します。
【共通ソフトウェア】
PicoScopeの各モデルは、共通のソフトウェアで動作します。パソコンにUSB接続されたPicoScopeのモデルを自動的に識別し、機能に応じた画面表示に切り替わります。
■FFTスペクトラムアナライザ
スペクトルビューでは、周波数に対する振幅をプロットします。信号のノイズ、クロストーク、ひずみなどを見つけるのに最適です。
■ミックス・シグナルオプション
MSOオプションを選択していただければ、アナログチャンネルを加えた最大16の高性能デジタルチャンネルが使用可能です。
■標準信号・任意波形発生機能
標準的な正弦波、矩形波、三角波、DC電圧等の信号を出力することができ、画面上で編集したり外部から取り込んだ任意の波形を信号として出力できます。
■シリアルバスデコードおよびプロトコル解析
BroadR-Reach、CAN&CAN FD、Ethernet 10Base-Tおよび100Base-TX、FlexRay、I2C、I2S、LIN、SENT、SPI、UART (RS-232 / RS-422 / RS-485)、USB 1.1など、全21種類のプロトコルのデコードを標準搭載。
【ソフトウェア仕様】
トリガ | トリガモード | ノーマル、リピート、オート、シングル、ラピッド |
---|---|---|
トリガの種類 | エッジ、ウィンドウ、パルス幅、ウィンドウパルス幅、ドロップアウト、ウィンドウドロップアウト、インターバル、ラントパルス、ロジック | |
自動測定 | 波形測定 | サイクル数、サイクル時間、周波数、低パルス幅、高パルス幅、デューティサイクル(高)、デューティサイクル(低)、立上がり時間、立下がり時間、アンダーシュート、オーバーシュート、最大電圧、最小電圧、電圧ピーク ピーク値、開始時間、終了時間 |
FFT測定 | ピーク時の周波数、ピーク時の振幅、ピーク時の平均振幅、電力合計、THD %、THD dB、THD+N、SFDR、SINAD、SNR、IMD | |
関数 | − x、x+y、x-y、x*y、x/y、x^y、sqrt、exp、ln、log、abs、norm、sign、sin、cos、tan、arcsin、arccos、arctan、sinh、cosh、tanh、delay、average、frequency、derivative、integral、min、max、peak、duty、highpass、lowpass、bandpass、bandstop、coupler | |
シリアル信号解析 | 対応プロトコル | 1-Wire、ARINC 429、BroadR-Reach、CAN&CAN FD、DALI、DCC、DMX512、Ethernet 10Base-T および100Base-TX、FlexRay、I2C、I2S、LIN,PS/2、Manchester、Modbus、SENT、SPI、UART(RS-232/RS-422/RS-485)、USB 1.1 |
一般仕様 | USB接続 | USB3.0、USB2.0(電力はUSBポートまたはACアダプタから供給) |
PC要件 | Windows7、8、10、11(32bitまたは64bit)OS搭載ハードウェア |
※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
この商品に近い類似品がありませんでした。
3204Dで型番確定
PicoScope3000シリーズの型番3204Dのページです。
型番3204Dに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
3203D |
3203D MSO |
3204D MSO |
3205D |
3205D MSO |
3206D |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | チャンネル数 (ch) | 周波数帯域 (MHz) | メモリ (MB) | 付属品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97,385円 ( 107,124円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 2 | 50 | 64 | プローブ、USBケーブル、クイックスタートガイド | |
149,760円 ( 164,736円 ) | 1個 | あり | 6日目 | 2 | 50 | 64 | プローブ、USBケーブル、クイックスタートガイド、デジタル入力ケーブル、テストクリップ | |
175,448円 ( 192,993円 ) | 1個 | あり | 6日目 | 2 | 70 | 128 | プローブ、USBケーブル、クイックスタートガイド、デジタル入力ケーブル、テストクリップ | |
171,657円 ( 188,823円 ) | 1個 | あり | 6日目 | 2 | 100 | 256 | プローブ、USBケーブル、クイックスタートガイド | |
224,050円 ( 246,455円 ) | 1個 | あり | 6日目 | 2 | 100 | 256 | プローブ、USBケーブル、クイックスタートガイド、デジタル入力ケーブル、テストクリップ | |
249,773円 ( 274,750円 ) | 1個 | あり | 6日目 | 2 | 200 | 512 | プローブ、USBケーブル、クイックスタートガイド |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針