(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬回転ヤスリ

超硬回転ヤスリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,050円 ~ 1,989円
税込価格
1,155円 ~ 2,188円

サンフレックス 超硬回転ヤスリ石、ガラス、木材、金属さまざまな素材の研削に適し...

詳細情報を確認する

  • 軸径(mm):
    3
  • 刃先:
    ダイヤカッター目
  • 材質:
    超硬
  • 使用工具:
    ミニルーター、ジョイロボ
  • 最高使用回転速度(min-1):
    30000

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

型番
直径(mm)
長さ(mm)
厚み(mm)
JANコード
形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6.4
13
6.4
4964521601664
円筒

1個

1,989( 2,188円 )

3日目

6.4
13
6.4
4964521601671
砲弾型

1個

1,989( 2,188円 )

3日目

6.4
6.4
6.4
4964521601688
球型

1個

1,989( 2,188円 )

3日目

7
17
7
4964521601695
三角型

1個

1,989( 2,188円 )

3日目

3
3
3
4964521601930
球型

1個

1,596( 1,756円 )

3日目

2.9
7
2.9
4964521601947
炎型

1個

1,208( 1,329円 )

3日目

3
15
3
4964521601954
円錐型

1個

1,596( 1,756円 )

3日目

3
7
3
4964521601961
炎型

1個

1,838( 2,022円 )

3日目

3
10
3
4964521601978
円錐型

1個

1,050( 1,155円 )

3日目

3
19
3
4964521601985
円錐型

1個

1,753( 1,928円 )

3日目

3
5
3
4964521601992
逆台形

1個

1,753( 1,928円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サンフレックス 超硬回転ヤスリ
石、ガラス、木材、金属さまざまな素材の研削に適しています。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬回転ヤスリ

超硬回転ヤスリ

    ロングシャフト超硬カッター 軸径φ6.0

    ロングシャフト超硬カッター 軸径φ6.0

      サンフレックス 超硬バー(ロングシャンク)

      サンフレックス 超硬バー(ロングシャンク)

        精密スチールカッター(シャンク軸径Φ2.34mm)

        精密スチールカッター(シャンク軸径Φ2.34mm)

          金工ヤスリ

          金工ヤスリ

            超硬バー,用途:切削全般

            超硬バー,用途:切削全般

              超硬バー,鉄鋼・ステンレス・アルミでも簡単に切削

              超硬バー,鉄鋼・ステンレス・アルミでも簡単に切削

                超硬カッター(シャンク軸径3mm・6mm)

                超硬カッター(シャンク軸径3mm・6mm)

                  超硬ルーターカッター 軸径φ3.0、φ6.0

                  超硬ルーターカッター 軸径φ3.0、φ6.0

                    超硬カッター(面取りや材料除去)

                    超硬カッター(面取りや材料除去)

                      超硬カッター 精密彫刻用 軸径φ2.34

                      超硬カッター 精密彫刻用 軸径φ2.34

                        超硬アルミカッター 軸径φ6.0

                        超硬アルミカッター 軸径φ6.0

                          ナカニシ チタンコート超硬カッター 軸径φ3.0

                          ナカニシ チタンコート超硬カッター 軸径φ3.0

                            メーカー サンフレックス ナカニシ ニューレジストン ナカニシ サンフレックス 東京オートマック 東京オートマック ナカニシ ナカニシ DREMEL ナカニシ ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 1,050円 5,600円 4,243円 1,600円 1,143円 3,680円 1,988円 2,000円 3,094円 1,618円 1,294円 5,900円 2,900円
                            通常出荷日 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   7日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能
                            軸径(mm) 3 - - - 3 - - - - - - - -
                            刃先 ダイヤカッター目 - - - カッター目 - - - - - - - -
                            材質 超硬 - - - 高速工具鋼 - - - - - - - -
                            使用工具 ミニルーター、ジョイロボ - - - ミニルーター、ジョイロボ - - - - - - - -
                            最高使用回転速度(min-1) 30000 - - - 30000 - - - - - - - -

                            超硬回転ヤスリのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました