(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニカッター

ミニカッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,105円
税込単価
1,216円

サンフレックス ミニカッター軽金属、木材、樹脂の研削や溝掘りに使用します。

詳細情報を確認する

  • 軸径(mm):
    2.34
  • 最高使用回転数(rpm):
    30000
  • 形状:
    円盤型
  • 直径(mm):
    2.3
  • 長さ(mm):
    0.4
  • 厚み(mm):
    0.4
  • JANコード:
    4964521601602
  • 刃先:
    カッター目
  • 材質:
    炭素工具鋼
  • 使用工具:
    ミニルーター、ジョイロボ

型番

NO.H-160 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.H-160

1個

1,105( 1,216円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サンフレックス ミニカッター
軽金属、木材、樹脂の研削や溝掘りに使用します。

カタログ

 

NO.H-160で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニカッターの型番NO.H-160のページです。
型番NO.H-160に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニカッター

ミニカッター

    金工ヤスリ

    金工ヤスリ

      ロータリーバー 4NBW

      ロータリーバー 4NBW

        超硬カッター(軸径6mm)

        超硬カッター(軸径6mm)

          ロータリーバー 4TBW

          ロータリーバー 4TBW

            ハイスピードカッター 精密スチールカッター

            ハイスピードカッター 精密スチールカッター

              ロータリーバー 4UCW

              ロータリーバー 4UCW

                ロータリーバー 4QBW

                ロータリーバー 4QBW

                  超硬カッター アロイカッターアソートセット

                  超硬カッター アロイカッターアソートセット

                    ナカニシ 超硬カッター(軸径3mm)円筒

                    ナカニシ 超硬カッター(軸径3mm)円筒

                      ロータリーバー 4PBW

                      ロータリーバー 4PBW

                        ダイヤモンド砥石 軸径(mm)2.34

                        ダイヤモンド砥石 軸径(mm)2.34

                          超硬カッター(軸径2.34mm)

                          超硬カッター(軸径2.34mm)

                            メーカー サンフレックス サンフレックス UHT ナカニシ UHT ナカニシ UHT UHT ナカニシ ナカニシ UHT サンフレックス ナカニシ
                            通常価格 1,105円 1,143円 2,682円 3,495円 2,682円 3,526円 2,654円 2,682円 27,290円 2,300円 2,543円 1,824円 1,400円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            軸径(mm) 2.34 3 - - - - - - - - - 2.34 -
                            最高使用回転数(rpm) 30000 - - - - - - - - - - - -
                            形状 円盤型 - - - - - - - - - - - -
                            直径(mm) 2.3 - - - - - - - - - - - -
                            長さ(mm) 0.4 - - - - - - - - - - - -

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました