(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンド砥石 軸径(mm)2.34

ダイヤモンド砥石 軸径(mm)2.34

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,824円
税込価格
2,006円

材質を選ばず研削できます。グラスリッツェンなどにも使用します。【用途】・金属、...

詳細情報を確認する

  • 軸径(mm):
    2.34
  • 材質:
    ダイヤ電着
  • 使用工具:
    ミニルーター、ジョイロボ

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
形状
最高使用回転数(rpm)
直径(mm)
長さ(mm)
厚み(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ボール型
30000
1.9
1.9
1.9
4964521602821

1個

1,824( 2,006円 )

3日目

ボール型
85000
1.4
1.4
1.4
4964521602951

1個

1,824( 2,006円 )

3日目

円筒エンド刃型
63000
2.1
6
2.1
4964521602999

1個

1,824( 2,006円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

材質を選ばず研削できます。グラスリッツェンなどにも使用します。
【用途】
・金属、石、ガラス、貝殻、陶磁器の彫刻や削り

商品情報

製品特長・仕様

型番サイズ
NO.H-282φ1.9/軸2.34mm
NO.H-295φ1.4/軸2.34mm
NO.H-299φ2.1×6/軸2.34mm

使用方法・使用事例

電動工具、エアー工具、フレキシブルシャフト等でご使用下さい。

ダイヤモンド砥石 軸径(mm)2.34 使用事例

注意・禁止事項

  • (1)チャッキングする前に必ず外観検査をしヒビ、ワレ等の異常がないことを確認してご使用下さい。
  • (2)作業開始前に、安全な所で空回転させ芯ブレ等の異常がないことを確認下さい。
  • (3)オーバーハングは13mmを基準として最大許容回転数を設定しています。オーバーハングを長くすれば許容回転数は急激に減少します。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンド砥石 軸径(mm)2.34

ダイヤモンド砥石 軸径(mm)2.34

    サンフレックス 超硬カッター

    サンフレックス 超硬カッター

      超硬カッター 軸径2.34mm リーマー

      超硬カッター 軸径2.34mm リーマー

        スチールカッター

        スチールカッター

          超硬カッター(ミニチュアタイプ) 軸径φ1.6

          超硬カッター(ミニチュアタイプ) 軸径φ1.6

            超硬カッター 軸径3mm

            超硬カッター 軸径3mm

              超硬バー,鉄鋼・ステンレス・アルミでも簡単に切削

              超硬バー,鉄鋼・ステンレス・アルミでも簡単に切削

                精密ミニヤスリ

                精密ミニヤスリ

                  超硬カッター 精密彫刻用 軸径φ2.34

                  超硬カッター 精密彫刻用 軸径φ2.34

                    金工ヤスリ

                    金工ヤスリ

                      超硬カッター(面取りや材料除去)

                      超硬カッター(面取りや材料除去)

                        超硬アロイカッター 軸径Φ3.0/Φ6.0

                        超硬アロイカッター 軸径Φ3.0/Φ6.0

                          ナカニシ 超硬カッター(軸径3mm)円筒

                          ナカニシ 超硬カッター(軸径3mm)円筒

                            メーカー サンフレックス サンフレックス ミニター ミニター ナカニシ ミニター 東京オートマック サンフレックス ナカニシ サンフレックス DREMEL ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 1,824円 991円 1,650円 2,332円 3,622円 2,118円 1,988円 466円 1,294円 1,143円 1,618円 2,000円 2,300円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   1日目~  
                            軸径(mm) 2.34 2.34 - - - - - 2.34 - 3 - - -
                            材質 ダイヤ電着 超硬 - - - - - 炭素工具鋼 - 高速工具鋼 - - -
                            使用工具 ミニルーター、ジョイロボ ミニルーター、ジョイロボ - - - - - ハンドグラインダー、電気ドリル、ミニルーター - ミニルーター、ジョイロボ - - -

                            ダイヤモンド砥石 軸径(mm)2.34のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました