(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタン防水ポリベラFPB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウレタン防水ポリベラFPB

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
770円
税込価格
847円

特殊加工で先端部分が柔軟性に富んでおり作業効率が上がります。【特長】・PE発泡...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パテベラ
  • 材質(刃):
    樹脂
  • 全長(mm):
    330
  • 奥行(mm):
    50
  • 幅(mm):
    160
  • 仕様:
    ゴムなし、テープなし
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 注意事項:
    使用場所等は目安ですので仕上がりを保証するものではございません
  • 質量(g):
    64

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
スポンジ硬度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4977292999205
ミドル

2個

770( 847円 )

2日目

4977292999212
ハード

1個

770( 847円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊加工で先端部分が柔軟性に富んでおり作業効率が上がります。
【特長】
・PE発泡体の為、軽量で作業性が向上します
・カッター等で必要な長さにカット可能です
・コーナーや立ち上がりの仕上げ作業に適しています
【用途】
・屋上・ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタン防水ポリベラFPB

ウレタン防水ポリベラFPB

    MYRO #66 コークスクウェアー

    MYRO #66 コークスクウェアー

      Kubala ストリッピングナイフ

      Kubala ストリッピングナイフ

        ゴムベラ 両刃型(鈑金用)

        ゴムベラ 両刃型(鈑金用)

          Kubala ストリッピングナイフ 木製グリップ

          Kubala ストリッピングナイフ 木製グリップ

            ならしへらゴム付FNBシリーズ

            ならしへらゴム付FNBシリーズ

              ステンスクレーパーY型ハンマ SWS-7

              ステンスクレーパーY型ハンマ SWS-7

                KOWA 樹脂ヘラ90mm

                KOWA 樹脂ヘラ90mm

                  バーキンタ 3エッジスパチュラ

                  バーキンタ 3エッジスパチュラ

                    スクレーパー 中

                    スクレーパー 中

                      ジラコヘラ(建築・工業用)

                      ジラコヘラ(建築・工業用)

                        バチヘラ 極厚

                        バチヘラ 極厚

                          パテベラゴールデンパテット

                          パテベラゴールデンパテット

                            メーカー SK-11 ハンディ・クラウン KUBALA 大塚刷毛製造 KUBALA SK-11 SK-11 コーワ バーテック ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 SK-11 大田製作所
                            通常価格 770円 177円 315円 338円 543円 470円 793円 299円 6,029円 807円 295円 3,542円 654円
                            通常出荷日 2日目   3日目   1日目~   3日目   1日目~   2日目   3日目   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~  
                            商品タイプ パテベラ その他 スクレーパー パテベラ - パテベラ スクレーパー - パテベラ スクレーパー パテベラ その他 パテベラ
                            材質(刃) 樹脂 - ステンレス - - 樹脂 ステンレス - - - 樹脂 -
                            全長(mm) 330 - - - - 250 - - - - - - -
                            奥行(mm) 50 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 160 - - - - 50 - - - - - - -

                            ウレタン防水ポリベラFPBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました