(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ならしヘラ FNB-07・08・09・10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FNB-09
ならしヘラ FNB-07・08・09・10 ナラシヘラFNB

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
133円
税込単価
146円

【特長】・斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上しま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パテベラ
  • 材質(刃):
    樹脂
  • 全長(mm):
    250
  • 奥行(mm):
    10
  • 幅(mm):
    50
  • スポンジ硬度:
    ハード
  • 仕様:
    ゴムなし
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 注意事項:
    使用場所等は目安ですので仕上がりを保証するものではございません

Loading...

 
カタログを表示

FNB-09 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
FNB-09

FNB-09

4977292999151
17

4個

133( 146円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ならしヘラ FNB-07・08・09・10の型番FNB-09のページです。
型番FNB-09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ならしヘラ FNB-07・08・09・10

ならしヘラ FNB-07・08・09・10

    PTFEヘラ 台形型・半月型

    PTFEヘラ 台形型・半月型

      スクレーパー替刃(EA524LP-200~600用)

      スクレーパー替刃(EA524LP-200~600用)

        KOWA 樹脂ヘラ35mm

        KOWA 樹脂ヘラ35mm

          バックアップヘラ S・M・L

          バックアップヘラ S・M・L

            ステンスクレーパー薄刃100 SWS-4

            ステンスクレーパー薄刃100 SWS-4

              スクレーパー替刃(EA524LH用/10枚)

              スクレーパー替刃(EA524LH用/10枚)

                ホワイトヘラ D-120

                ホワイトヘラ D-120

                  コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm

                  コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm

                    かくはん棒

                    かくはん棒

                      井上工具 Yヘラ 15mm

                      井上工具 Yヘラ 15mm

                        ホワイトヘラ AZ-1,2

                        ホワイトヘラ AZ-1,2

                          コーキングへら

                          コーキングへら

                            メーカー SK-11 サンプラテック エスコ コーワ ハンディ・クラウン SK-11 エスコ 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン コーワ 井上工具 大塚刷毛製造 トラスコ中山
                            通常価格 133円 13,999円 435円 187円 249円 992円 1,950円 2,485円 123円 124円 165円 1,026円 377円
                            通常出荷日 2日目   9日目   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目~   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   8日目~   3日目   1日目  
                            商品タイプ パテベラ 樹脂柄へら その他 - コーキングへら その他 その他 パテベラ コーキングへら - 樹脂柄へら パテベラ コーキングへら
                            材質(刃) 樹脂 樹脂 - 樹脂 ステンレス スチール - 樹脂 - 樹脂 - ステンレス
                            全長(mm) 250 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 10 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 50 - - - - - - - - - - - -

                            ならしヘラ FNB-07・08・09・10のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FNB-07
                            FNB-08
                            FNB-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量
                            (g)

                            140円

                            ( 154円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            497729299913716

                            140円

                            ( 154円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            497729299914416

                            151円

                            ( 166円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            497729299916817

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました