(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ならしへらゴム付FNBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ならしへらゴム付FNBシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
470円 ~ 806円
税込価格
517円 ~ 887円

【特長】・のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます・カッタ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パテベラ
  • 材質(刃):
    樹脂
  • 全長(mm):
    250
  • 幅(mm):
    50
  • 仕様:
    ゴム付
  • 注意事項:
    使用場所等は目安ですので仕上がりを保証するものではございません

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
奥行(mm)
JANコード
スポンジ硬度
材質
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10(ゴム部:2・ウレタン部:8)
4977292999076
ソフト
ポリエチレン、ゴム
20

4個

470( 517円 )

2日目

10(ゴム部:2・ウレタン部:8)
4977292999083
ソフト
ポリエチレン、ゴム
19

4個

470( 517円 )

2日目

10(ゴム部:2・ウレタン部:8)
4977292999090
ハード
ポリエチレン、ゴム
28

4個

470( 517円 )

2日目

10(ゴム部:2・ウレタン部:8)
4977292999106
ハード
ポリエチレン、ゴム
26

4個

470( 517円 )

2日目

10(ゴム部:2・ウレタン部:8)
4977292999113
ミドル
ポリエチレン、ゴム
24

4個

470( 517円 )

2日目

10(ゴム部:2・ウレタン部:8)
4977292999120
ミドル
ポリエチレン、ゴム
29

4個

470( 517円 )

2日目

9(ゴム部:1・ウレタン部:8)
4977292999175
ソフト
ポリエチレン、アメゴム
29

4個

801( 881円 )

2日目

9(ゴム部:1・ウレタン部:8)
4977292999182
ソフト
ポリエチレン、アメゴム
24

4個

806( 887円 )

2日目

9(ゴム部:1・ウレタン部:8)
4977292999199
ミドル
ポリエチレン、アメゴム
29

4個

801( 881円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます
・カッター等で必要な長さにカット可能です
【用途】
・シーリング施工後の表面仕上げ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ならしへらゴム付FNBシリーズ

ならしへらゴム付FNBシリーズ

    木柄皮スキ ステンレス

    木柄皮スキ ステンレス

      ステンスクレーパーY型ハンマ SWS-7

      ステンスクレーパーY型ハンマ SWS-7

        ステン貫通スクレーパーP42

        ステン貫通スクレーパーP42

          Y型皮すき 木柄

          Y型皮すき 木柄

            スキージー 90~900mm

            スキージー 90~900mm

              ハガネ地ベラ

              ハガネ地ベラ

                柄付金ベラ(混練用)

                柄付金ベラ(混練用)

                  ブラックスクレーパー 直刃・Y型斜め刃

                  ブラックスクレーパー 直刃・Y型斜め刃

                    シリコンコーキングヘラ

                    シリコンコーキングヘラ

                      桧 ヘラ

                      桧 ヘラ

                        ステンスクレーパーP型 42

                        ステンスクレーパーP型 42

                          ステンスクレーパーP型ハンマ SWS-8

                          ステンスクレーパーP型ハンマ SWS-8

                            メーカー SK-11 E-Value SK-11 SK-11 ハンディ・クラウン ヨトリヤマ 大田製作所 大塚刷毛製造 SK-11 井上工具 大塚刷毛製造 SK-11 SK-11
                            通常価格 470円 398円 911円 621円 409円 1,880円 383円 1,110円 454円 380円 104円 743円 809円
                            通常出荷日 2日目   3日目   3日目   3日目   4日目   4日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   4日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ パテベラ スクレーパー スクレーパー スクレーパー その他 その他 - パテベラ スクレーパー コーキングへら その他 スクレーパー スクレーパー
                            材質(刃) 樹脂 - ステンレス - ステンレス - - - - - ステンレス ステンレス
                            全長(mm) 250 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 50 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 ゴム付 - - - - - - - - - - - -

                            ならしへらゴム付FNBシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました