(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SK-11 ビスカップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SK-11 ビスカップ

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
788円
税込価格
867円

軽量・丈夫なビスカップです。【特長】・カラビナ、ベルト通し付きです【用途】・ビ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    パーツケース
  • サイズ(mm):
    110×130×110
  • 材質(本体):
    ポリエステル
  • 注意事項1:
    用途以外の目的には使用しないでください
  • 重量(g):
    110

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
4977292971126

5個

788( 867円 )

2日目

ブルー
4977292971140

5個

788( 867円 )

2日目

迷彩グリーン
4977292971164

5個

788( 867円 )

2日目

迷彩グレー
4977292971157

5個

788( 867円 )

2日目

レッド
4977292971133

5個

788( 867円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量・丈夫なビスカップです。
【特長】
・カラビナ、ベルト通し付きです
【用途】
・ビス・パーツの収納

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SK-11 ビスカップ

SK-11 ビスカップ

    BLACK STYLE ビスカップ

    BLACK STYLE ビスカップ

      E-Value ビスカップ

      E-Value ビスカップ

        Gフック

        Gフック

          1WAYバッグ

          1WAYバッグ

            127x 51x229mm ツールホルダー

            127x 51x229mm ツールホルダー

              パッキーン 刃折りガイド付カッターケース

              パッキーン 刃折りガイド付カッターケース

                カラビナー スライドロック

                カラビナー スライドロック

                  腰袋3段 SPD-JY06-B

                  腰袋3段 SPD-JY06-B

                    MDP-LS 携帯電話用ポーチ

                    MDP-LS 携帯電話用ポーチ

                      大型電工バケツ(防水加工布タイプ)

                      大型電工バケツ(防水加工布タイプ)

                        コンパクトツールケース(ツーポケット)

                        コンパクトツールケース(ツーポケット)

                          キャリングポーチ(SMART FIT)

                          キャリングポーチ(SMART FIT)

                            メーカー SK-11 M&M E-Value プロスター プロスター エスコ コヅチ NiteIze(ナイトアイズ) SK-11 マーベル トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン
                            通常価格 788円 780円 617円 974円 1,509円 3,250円 1,609円 765円 2,262円 6,430円 15,552円 2,180円 611円
                            通常出荷日 2日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   3日目   6日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 箱・ケース 腰ベルト 腰ベルト 箱・ケース - - -
                            商品用途 パーツケース ケース ツールバッグ ツールホルダー キャリーバッグ ツールホルダー ケース - - ツールホルダー ツールバッグ - ツールホルダー
                            サイズ(mm) 110×130×110 - - - - - - - - - - - -
                            材質(本体) ポリエステル - - - - - - - ポリエステル - - - -
                            注意事項1 用途以外の目的には使用しないでください - - - - - - - - - - - -

                            SK-11 ビスカップのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ビス入れ
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/26
                            問題なく使ってます。
                            中に水をこぼしてしまったのですが、底板とかは撥水ぽいので割とすぐに水が切れました。
                            必要な時にサっと取り出せて打てるので重宝してます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました