(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

腰袋3段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

腰袋3段

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,150円
税込価格
1,265円

【特長】・洗練されたスタイル&高品質&圧倒的なコストパフォーマンスの腰袋です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    パーツケース
  • サイズ(mm):
    200×220×120
  • 材質(本体):
    ポリエステル
  • 注意事項1:
    バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないでください
  • 重量(g):
    200

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
4977292971072

5個

1,150( 1,265円 )

2日目

ブルー
4977292971096

3個

1,150( 1,265円 )

2日目

迷彩グリーン
4977292971119

5個

1,150( 1,265円 )

2日目

迷彩グレー
4977292971102

5個

1,150( 1,265円 )

2日目

レッド
4977292971089

5個

1,150( 1,265円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練されたスタイル&高品質&圧倒的なコストパフォーマンスの腰袋です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

腰袋3段

腰袋3段

    フラットケース フタ付

    フラットケース フタ付

      電工腰袋

      電工腰袋

        2段腰袋(大)

        2段腰袋(大)

          帆布腰袋3段

          帆布腰袋3段

            腰袋3段 SPD-JY06-A

            腰袋3段 SPD-JY06-A

              腰袋 2段 EDK-1Dシリーズ

              腰袋 2段 EDK-1Dシリーズ

                ウォーターバッグ 角 33CM0.65

                ウォーターバッグ 角 33CM0.65

                  ガーデンポーチ SGS-4P/SGS-5P

                  ガーデンポーチ SGS-4P/SGS-5P

                    小型腰袋2段 SPD-JY05-B

                    小型腰袋2段 SPD-JY05-B

                      革製ビスポケット四角型

                      革製ビスポケット四角型

                        ツールバッグ(HUMHEMシリーズ) ウエストバッグ

                        ツールバッグ(HUMHEMシリーズ) ウエストバッグ

                          床皮釘袋 特大

                          床皮釘袋 特大

                            メーカー SK-11 EDWIN(エドウィン) コヅチ DBLTACT SK-11 SK-11 E-Value SK-11 千吉 SK-11 SK-11 基陽 KAKURI(角利産業)
                            通常価格 1,150円 1,666円 2,946円 927円 1,891円 2,618円 1,160円 1,117円 2,762円 1,848円 936円 2,124円 2,365円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目~   9日目   2日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目~   4日目  
                            商品タイプ - - - -
                            商品用途 パーツケース - ツールホルダー キャリーバッグ パーツケース - ツールバッグ - - - - ツールホルダー キャリーバッグ
                            サイズ(mm) 200×220×120 - - - 200×300×100 - - - - - - - -
                            材質(本体) ポリエステル - - - 帆布 ポリエステル - EVA材 - ポリエステル 主材料:合成皮革 - -
                            注意事項1 バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないでください - - - - - - - - - - - -

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました