(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水バッグ PVC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防水バッグ PVC

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,841円 ~ 2,840円
税込価格
2,025円 ~ 3,124円

【特長】・雨や泥で汚れたウェアやシューズをバッグイン、内側に縫い目がないので水...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    キャリーバッグ
  • 材質(本体):
    生地:PVCターポリン
  • 材質2:
    テープ:ポリプロピレン
  • 注意事項1:
    耐久性には十分考慮しておりますが、過度な負担をかけたり使用方法が適切でない場合破損する恐れがありますまた、経年変化やご使用による製品の劣化・損耗は避けられません

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
JANコード
収納容量
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
330×580×270
4977292970594
43L
690

3個

2,840( 3,124円 )

2日目

迷彩グレー
330×580×270
4977292970600
43L
690

3個

2,840( 3,124円 )

2日目

ブラック
300×300×250
4977292970556
18L
550

1個

1,841( 2,025円 )

2日目

迷彩グレー
300×300×250
4977292970563
18L
550

3個

1,841( 2,025円 )

2日目

迷彩グレー
310×500×210
4977292970587
24L
570

5個

2,191( 2,410円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・雨や泥で汚れたウェアやシューズをバッグイン、内側に縫い目がないので水や泥汚れをシャットアウトします

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水バッグ PVC

防水バッグ PVC

    トートバッグ B-723

    トートバッグ B-723

      トライアルバッグ

      トライアルバッグ

        ヒューソリッド ツールギア 腰袋

        ヒューソリッド ツールギア 腰袋

          和柄二段腰袋 前ベルト付

          和柄二段腰袋 前ベルト付

            ポップアップバッグ カラビナ付

            ポップアップバッグ カラビナ付

              1WAYバッグ

              1WAYバッグ

                ツールバッグ B-714

                ツールバッグ B-714

                  ヒューソリッド ツールギア フタ付小物入れ

                  ヒューソリッド ツールギア フタ付小物入れ

                    職人作 電工袋2段

                    職人作 電工袋2段

                      ウエストラゲッジ

                      ウエストラゲッジ

                        ツールキャリー ボックス TCB

                        ツールキャリー ボックス TCB

                          コンベックスケース

                          コンベックスケース

                            メーカー SK-11 ホーザン プロスター ペンギンエース コヅチ SK-11 プロスター ホーザン ペンギンエース 職人作 KAKURI(角利産業) アステージ DBLTACT
                            通常価格 1,841円 4,120円 1,267円 2,707円 3,516円 1,066円 1,509円 3,088円 2,726円 3,093円 2,000円 2,769円 707円
                            通常出荷日 2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   6日目   3日目   4日目   3日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目  
                            商品タイプ - 箱・ケース 箱・ケース
                            商品用途 キャリーバッグ ツールバッグ キャリーバッグ パーツケース キャリーバッグ - キャリーバッグ ツールバッグ パーツケース ツールバッグ ツールホルダー - パーツケース
                            材質(本体) 生地:PVCターポリン - - - - 合成繊維 - - - - - - -
                            材質2 テープ:ポリプロピレン - - - - - - - - - - - -
                            注意事項1 耐久性には十分考慮しておりますが、過度な負担をかけたり使用方法が適切でない場合破損する恐れがありますまた、経年変化やご使用による製品の劣化・損耗は避けられません - - - - - - - - - - - -

                            防水バッグ PVCのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            汚れたウエア用
                            評価 4.0満足度:4.02023/07/29
                            汚れたウエアの運搬用に使用しています。
                            ガンガン使えるので重宝します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました