(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンタッチバックルベルト SBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワンタッチバックルベルト SBシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,392円 ~ 1,465円
税込価格
1,531円 ~ 1,612円

簡単着脱、ワンタッチバックル式の作業ベルトです。【特長】・ワンタッチで、ハメ・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業ベルト
  • サイズ(長さ×幅×厚さ)(mm):
    280×80×40
  • ベルト幅(mm):
    49
  • 最大有効寸法(mm):
    1250
  • 注意:
    用途以外には使用しないで下さい
  • 材質:
    ベルト:ポリエステル・ナイロン、バックル:POM
  • 商品重量(g):
    200

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
カラー詳細
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
バックル:ブラック、ベルト:ブラック×ブルー(ストライプ)
4977292972192

5個

1,392( 1,531円 )

3日目

バックル:ブラック、ベルト:ブラック×ネイビー(ストライプ)
4977292972161

5個

1,465( 1,612円 )

3日目

バックル:ブラック、ベルト:ブラック×グレー(ストライプ)
4977292972178

5個

1,465( 1,612円 )

3日目

バックル:ブラック、ベルト:ブラック×ピンク(ストライプ)
4977292972208

5個

1,465( 1,612円 )

3日目

バックル:ブラック、ベルト:ブラック×レッド(ストライプ)
4977292972185

5個

1,465( 1,612円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

簡単着脱、ワンタッチバックル式の作業ベルトです。
【特長】
・ワンタッチで、ハメ・ハズシのしやすいバックルです。
【用途】
・ツールケースの取り付け

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチバックルベルト SBシリーズ

ワンタッチバックルベルト SBシリーズ

    ツーピンバックルベルト SB-2P49-ST

    ツーピンバックルベルト SB-2P49-ST

      職人作 ワンタッチベルト(スチールバックル) ブラック

      職人作 ワンタッチベルト(スチールバックル) ブラック

        職人作 ワンタッチベルト(スチールバックル) ドット柄

        職人作 ワンタッチベルト(スチールバックル) ドット柄

          WORKMASTER サポートベルト

          WORKMASTER サポートベルト

            ツーピンバックルベルト

            ツーピンバックルベルト

              メッシュサポートベルト SMSB-BLR

              メッシュサポートベルト SMSB-BLR

                サポートベルト DVC-KZ

                サポートベルト DVC-KZ

                  ワンピンバックル作業ベルト

                  ワンピンバックル作業ベルト

                    GREENCROSS スライドバックルベルト

                    GREENCROSS スライドバックルベルト

                      スーパーサポートベルト SSB-100シリーズ

                      スーパーサポートベルト SSB-100シリーズ

                        ロングタイプ 2ピンバックル 50mm幅

                        ロングタイプ 2ピンバックル 50mm幅

                          ヒューソリッド ツールギア サポートベルト

                          ヒューソリッド ツールギア サポートベルト

                            メーカー SK-11 SK-11 職人作 職人作 ワークマスター SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 アークランド グリーンクロス コヅチ トーヨーセフティー ペンギンエース
                            通常価格 1,392円 997円 1,736円 1,698円 1,528円 934円 2,550円 2,840円 661円 961円 2,954円 1,104円 2,302円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   4日目~   8日目~   1日目  
                            商品タイプ 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト - - 作業ベルト - その他 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト
                            サイズ(長さ×幅×厚さ)(mm) 280×80×40 280×80×40 - - - - - - - - - - -
                            ベルト幅(mm) 49 49 - - - 48 - - - - - - -
                            最大有効寸法(mm) 1250 1020 - - - - - - - - - - -
                            注意 用途以外には使用しないで下さい 用途以外には使用しないで下さい - - - - - 用途以外には使用しないでください - - - - -

                            ワンタッチバックルベルト SBシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました