(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量スライドバックルベルト SBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SB-AS50-BB-L
軽量スライドバックルベルト SBシリーズ ケイリョウスライドバックルベルト SB

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,884円
税込単価
2,072円

軽量のアルミ製バックル式の作業ベルトです。【特長】・スライドバックルで、スピー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業ベルト
  • サイズ(長さ×幅×厚さ)(mm):
    280×80×40
  • 注意:
    用途以外には使用しないで下さい
  • 商品重量(g):
    200

型番

SB-AS50-BB-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

SB-AS50-BB-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
カラー詳細
ベルト幅(mm)
最大有効寸法(mm)
JANコード
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SB-AS50-BB-L

SB-AS50-BB-L

-
50
1280
4977292972017
ベルト:ナイロン、バックル:アルミ合金

5個

1,884( 2,072円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量のアルミ製バックル式の作業ベルトです。
【特長】
・スライドバックルで、スピーディにサイズ調整が可能です
【用途】
・一般作業用ベルト

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量スライドバックルベルト SBシリーズの型番SB-AS50-BB-Lのページです。
型番SB-AS50-BB-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量スライドバックルベルト SBシリーズ

軽量スライドバックルベルト SBシリーズ

    軽量スライドバックルベルト

    軽量スライドバックルベルト

      軽量スライドバックルベルト DVC

      軽量スライドバックルベルト DVC

        ワンタッチバックル作業ベルト ベルト厚(mm)2.5

        ワンタッチバックル作業ベルト ベルト厚(mm)2.5

          ベルトループ

          ベルトループ

            フィットショルダーベルト クッション

            フィットショルダーベルト クッション

              ワンピンバックル作業ベルト

              ワンピンバックル作業ベルト

                ローラーベルト

                ローラーベルト

                  フィットショルダーベルト SFSB-NP

                  フィットショルダーベルト SFSB-NP

                    GREENCROSS スライドバックルベルト

                    GREENCROSS スライドバックルベルト

                      スライドベルト 38mm幅

                      スライドベルト 38mm幅

                        スライドバックル作業ベルト

                        スライドバックル作業ベルト

                          ワンピンバックル作業ベルト SB-P40

                          ワンピンバックル作業ベルト SB-P40

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 トーヨーセフティー SK-11 アークランド グリーンクロス トーヨーセフティー SK-11 SK-11
                            通常価格 1,794円 1,799円 1,752円 803円 459円 1,188円 661円 502円 1,168円 961円 1,105円 982円 866円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目~   3日目   1日目   4日目~   3日目   3日目  
                            商品タイプ 作業ベルト - 作業ベルト - その他 - - 作業ベルト - その他 作業ベルト - -
                            サイズ(長さ×幅×厚さ)(mm) 280×80×40 - 1130×80×20 - 110×30×10 - - - - - - - -
                            注意 用途以外には使用しないで下さい - 用途以外には使用しないで下さい - 用途以外には使用しないでください - - - - - - - -
                            商品重量(g) 200 - 170 - - - - - - - - - -

                            軽量スライドバックルベルト SBシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            腰袋のベルトとして
                            評価 5.0満足度:5.02022/10/11
                            ベルトとして使い勝手がいい。スライドバックルはチープだけどアルミで出来てて思ったよりタフで軽い。
                            色違いで出てるので一発で誰のかが分かるので便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SB-AS49-ST-GR
                            SB-AS49-ST-P
                            SB-AS49-ST-RD
                            SB-AS50-BB-M
                            SB-AS50-GB-L
                            SB-AS50-GB-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            カラー カラー詳細 ベルト幅
                            (mm)
                            最大有効寸法
                            (mm)
                            JANコード 材質

                            1,974円

                            ( 2,171円 )
                            5個 -

                            3日目

                            バックル:ブラック、ベルト:ブラック×グレー(ストライプ)4911304977292972079ベルト:ポリエステル・ナイロン、バックル:アルミ合金

                            1,974円

                            ( 2,171円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            -バックル:ブラック、ベルト:ブラック×ピンク(ストライプ)4911304977292972109ベルト:ポリエステル・ナイロン、バックル:アルミ合金

                            1,974円

                            ( 2,171円 )
                            5個 -

                            3日目

                            バックル:ブラック、ベルト:ブラック×レッド(ストライプ)4911304977292972086ベルト:ポリエステル・ナイロン、バックル:アルミ合金

                            1,794円

                            ( 1,973円 )
                            5個 -

                            3日目

                            -5011304977292972000ベルト:ナイロン、バックル:アルミ合金

                            1,884円

                            ( 2,072円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            バックル:ゴールド5012804977292972055ベルト:ナイロン、バックル:アルミ合金

                            1,794円

                            ( 1,973円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            バックル:ゴールド5011304977292972048ベルト:ナイロン、バックル:アルミ合金

                            作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました