(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TPHW1303-25-TH315
ガレア GF3L形用インサート センバンヨウチップ

ガレア GF3L形用インサート TPHW1303-25-TH315

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,041円
税込単価
2,245円

GF3Lは緩曲面・緩斜面の中仕上~仕上加工用途のレンズ工具です。インサートは3...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    T(正三角形)
  • 逃げ角:
    その他
  • 利用可能コーナー数:
    3
  • 寸法 rε(mm):
    0.3
  • 精度:
    H

型番

TPHW1303-25-TH315 解除

Loading...

TPHW1303-25-TH315 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
被削材
材質
寸法 T(mm)
寸法 W(mm)
材種
寸法 R(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPHW1303-25-TH315

鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
TH315
3
8.2
TH315
25

10個

2,041( 2,245円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

GF3Lは緩曲面・緩斜面の中仕上~仕上加工用途のレンズ工具です。インサートは3コーナ仕様で経済的です。

カタログ

 

Loading...

TPHW1303-25-TH315で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガレア GF3L形用インサートの型番TPHW1303-25-TH315のページです。
型番TPHW1303-25-TH315に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガレア GF3L形用インサート

ガレア GF3L形用インサート

    EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX形

    EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX形

      アルファラジアスミルRV形インサート

      アルファラジアスミルRV形インサート

        ガレア モジュラータイプ GP1TM-M用インサート

        ガレア モジュラータイプ GP1TM-M用インサート

          DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-W形(ワイパータイプ)

          DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-W形(ワイパータイプ)

            TungSpeed-Mill EPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-2P形

            TungSpeed-Mill EPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-2P形

              フライス切削用インサートSPMT

              フライス切削用インサートSPMT

                アルファボールプレシジョン F ABPFN形用インサート ZDFG○○N

                アルファボールプレシジョン F ABPFN形用インサート ZDFG○○N

                  強ねじれ刃形インサート ZDFG

                  強ねじれ刃形インサート ZDFG

                    Tung-Tri TPO/EPO用インサート TOGT-AJ

                    Tung-Tri TPO/EPO用インサート TOGT-AJ

                      DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU-W形(ワイパータイプ)

                      DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU-W形(ワイパータイプ)

                        DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-HJ形

                        DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-HJ形

                          アルファラジアスプレシジョン ARPF形用インサートZCFG-SW

                          アルファラジアスプレシジョン ARPF形用インサートZCFG-SW

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 1,552円 1,150円 883円 8,129円 1,930円 12,450円 734円 4,093円 3,592円 1,120円 1,740円 1,150円 6,818円
                            通常出荷日 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            形状(型番頭文字) T(正三角形) L(長方形) R(円形) その他 S(正方形) その他 S(正方形) その他 その他 T(正三角形) O(正八角形) L(長方形) その他
                            逃げ角 その他 N(0°) P(11°) その他 N(0°) P(11°) P(11°) その他 その他 その他 N(0°) N(0°) その他
                            利用可能コーナー数 3 - その他 その他 - 2 4 その他 その他 - - - その他
                            寸法 rε(mm) 0.3 - - - - - - - - - - - -
                            精度 H - - H - - M - F級 - - - -

                            ガレア GF3L形用インサートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPHW0902-20-PN215
                            TPHW0902-20-TH315
                            TPHW1303-25-PN215
                            TPHW1403-30-PN215
                            TPHW1403-30-TH315
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 材質 寸法 T
                            (mm)
                            寸法 W
                            (mm)
                            材種 寸法 R
                            (mm)

                            1,552円

                            ( 1,707円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄PN2152.66.5PN21520

                            1,552円

                            ( 1,707円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材TH3152.66.5TH31520

                            2,041円

                            ( 2,245円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄PN21538.2PN21525

                            2,301円

                            ( 2,531円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄PN2153.29.8PN21530

                            2,301円

                            ( 2,531円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材TH3153.29.8TH31530

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました