(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZCFG080SQ-PN215
アルファラジアスプレシジョン ARPF形用インサート センバンヨウチップ

アルファラジアスプレシジョン ARPF形用インサート ZCFG080SQ-PN215

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,818円
税込単価
7,500円

【特長】・ねじれ刃形インサート。・仕上げ面性状が改善され、突出しの長い加工でも...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    その他
  • 被削材:
    鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 高硬度材
  • 利用可能コーナー数:
    その他
  • 材質:
    PN215
  • 被削材詳細:
    第一推奨:鋼 第二推奨:FC・FCD、グラファイト、アルミニウム合金、高硬度材
  • 詳細タイプ:
    ねじれ刃形インサート
  • 寸法 rε(mm):
    0
  • 材種:
    PN215
  • コーティング詳細:
    PN2 コート
  • 加工用途:
    平面、側面、隅角、ヘリカル
  • 刃径公差(mm):
    0~-0.02
  • 精度:
    F 級

型番

ZCFG080SQ-PN215 解除

Loading...

ZCFG080SQ-PN215 の仕様・寸法情報

商品情報

 

外形図

アルファラジアスプレシジョン ARPF形用インサート 外形図

 

選定サポート情報

ねじれ刃形インサートの選択方法

アルファラジアスプレシジョン ARPF形用インサート ねじれ刃形インサートの選択方法

型番リスト

型番
寸法 A(mm)
寸法 T(mm)
寸法 ℓ(mm)
寸法φDC(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZCFG080SQ-PN215

9.9
2.1
2.5
8

2個

6,818( 7,500円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじれ刃形インサート。
・仕上げ面性状が改善され、突出しの長い加工でもびびりにくいため、加工能率と加工精度の向上が見込め、後工程の工数を減らせます。
・ラジアス工具で加工した後に残る隅R部の除去加工に適します。

カタログ

 

Loading...

ZCFG080SQ-PN215で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファラジアスプレシジョン ARPF形用インサートの型番ZCFG080SQ-PN215のページです。
型番ZCFG080SQ-PN215に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルファラジアスプレシジョン ARPF形用インサート

アルファラジアスプレシジョン ARPF形用インサート

    ASN10R/TSN10R用

    ASN10R/TSN10R用

      サイドカッタ ASN12R/TSN12R用インサート

      サイドカッタ ASN12R/TSN12R用インサート

        TACミル ELPインサート

        TACミル ELPインサート

          タングミル(11mm切刃) F90LN(リード角90°)

          タングミル(11mm切刃) F90LN(リード角90°)

            イスカル C チップ COAT スモウミル 縦置き2コーナー使いチップ

            イスカル C チップ COAT スモウミル 縦置き2コーナー使いチップ

              カッタ用インサート XNMU○○○-LS

              カッタ用インサート XNMU○○○-LS

                直角肩加工用 TPO/EPO07・18形カッタ用インサート AOMT・AOGT07・18形

                直角肩加工用 TPO/EPO07・18形カッタ用インサート AOMT・AOGT07・18形

                  刃先交換チップ SOMT-PDER

                  刃先交換チップ SOMT-PDER

                    タングミル(45°リード)

                    タングミル(45°リード)

                      直角肩加工用 TPW/EPW13形カッタ用インサート SWMT/SWGT1304形

                      直角肩加工用 TPW/EPW13形カッタ用インサート SWMT/SWGT1304形

                        TACミル TZP12インサート

                        TACミル TZP12インサート

                          カッタ用インサート XNMU

                          カッタ用インサート XNMU

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ タンガロイ イスカル イスカル 三菱マテリアル タンガロイ 住友電工ハードメタル イスカル タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル
                            通常価格 6,818円 1,650円 1,630円 850円 1,351円 1,000円 2,030円 810円 647円 1,479円 870円 1,110円 1,573円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   3日目~  
                            形状(型番頭文字) その他 L(長方形) L(長方形) A(85°平行四辺形) その他 - その他 A(85°平行四辺形) S(正方形) - S(正方形) A(85°平行四辺形) その他
                            逃げ角 その他 その他 その他 - その他 - N(0°) その他 その他 - その他 P(11°) N(0°)
                            被削材 鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 高硬度材 - - - - - 耐熱合金、チタン合金 - - - - - 耐熱合金、チタン合金
                            利用可能コーナー数 その他 2 4 2 - - 2 2 4 - 4 2 -
                            材質 PN215 - - - - - - - - - - - -

                            アルファラジアスプレシジョン ARPF形用インサートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZCFG100SQ-PN215
                            ZCFG120SQ-PN215
                            ZCFG130SQ-PN215
                            ZCFG160SQ-PN215
                            ZCFG170SQ-PN215
                            ZCFG200SQ-PN215
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法 A
                            (mm)
                            寸法 T
                            (mm)
                            寸法 ℓ
                            (mm)
                            寸法φDC
                            (mm)

                            7,243円

                            ( 7,967円 )
                            2個 -

                            3日目

                            12.52.7310

                            7,652円

                            ( 8,417円 )
                            2個 -

                            3日目

                            15.13.2412

                            7,719円

                            ( 8,491円 )
                            2個 -

                            3日目

                            15.13.2413

                            7,912円

                            ( 8,703円 )
                            2個 -

                            1日目

                            17.24.2516

                            8,016円

                            ( 8,818円 )
                            2個 -

                            3日目

                            17.24.2517

                            8,354円

                            ( 9,189円 )
                            2個 -

                            3日目

                            20.95.2720

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました