(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルファ 高送りラジアスミル TD4N20用インサート

アルファ 高送りラジアスミル TD4N20用インサート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
995円
税込価格
1,095円

「高能率」「低抵抗」「経済的4コーナ仕様」に加え、高送り工具の常識とされていた...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 寸法 T(mm):
    3.7
  • 寸法 W(mm):
    6
  • 精度:
    M級

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

インサートブレーカの特長

アルファ 高送りラジアスミル TD4N20用インサート 製品の基本仕様・特長

外形図

アルファ 高送りラジアスミル TD4N20用インサート 外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

切削事例

・加工時間短縮

アルファ 高送りラジアスミル TD4N20用インサート 切削事例

1h30minの加工時間を約30minに短縮

 

・工具寿命改善

アルファ 高送りラジアスミル TD4N20用インサート 切削事例2

大きな欠損無く、損傷が改善

型番リスト

型番
被削材
材質
詳細タイプ
材種
コーティング詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋼 / 鋳鉄
GX2140
切削抵抗低減 Bブレーカ
GX2140
GXコート

10個

995( 1,095円 )

1日目

ステンレス鋼
JM4160
切削抵抗低減 Bブレーカ
JM4160
AJコート

10個

995( 1,095円 )

1日目

鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
JP4120
切削抵抗低減 Bブレーカ
JP4120
AJコート

10個

995( 1,095円 )

1日目

鋼 / 鋳鉄
JS4045
切削抵抗低減 Bブレーカ
JS4045
JSコート

10個

995( 1,095円 )

1日目

鋼 / 鋳鉄
GX2140
刃先強度優先 Cブレーカ
GX2140
GXコート

10個

995( 1,095円 )

3日目

ステンレス鋼
JM4160
刃先強度優先 Cブレーカ
JM4160
AJコート

10個

995( 1,095円 )

3日目

鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
JP4120
刃先強度優先 Cブレーカ
JP4120
AJコート

10個

995( 1,095円 )

1日目

鋼 / 鋳鉄
JS4045
刃先強度優先 Cブレーカ
JS4045
JSコート

10個

995( 1,095円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「高能率」「低抵抗」「経済的4コーナ仕様」に加え、高送り工具の常識とされていた「削り残し」を低減し、次工程の負担を軽減します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルファ 高送りラジアスミル TD4N20用インサート

アルファ 高送りラジアスミル TD4N20用インサート

    DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU06-MH

    DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU06-MH

      DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU03-MH

      DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU03-MH

        チップ WDMW

        チップ WDMW

          フィニッシュジェットミル用チップ CX75

          フィニッシュジェットミル用チップ CX75

            ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU03形

            ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU03形

              フライス切削用インサートWDNW-Z

              フライス切削用インサートWDNW-Z

                フライス切削用インサートEPNW

                フライス切削用インサートEPNW

                  フライス切削用インサートEPMT

                  フライス切削用インサートEPMT

                    カッタ用インサート MGEEW○○○PFTR

                    カッタ用インサート MGEEW○○○PFTR

                      DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-HJ形

                      DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-HJ形

                        高送りダイマスター SKS SKS-RS 形 対応チップ(ブレーカなし)

                        高送りダイマスター SKS SKS-RS 形 対応チップ(ブレーカなし)

                          カッタ用インサート MGEEW○○○AFTR

                          カッタ用インサート MGEEW○○○AFTR

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ ダイジェット ダイジェット タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル タンガロイ ダイジェット 三菱マテリアル
                            通常価格 995円 2,250円 1,360円 2,460円 3,463円 1,070円 961円 803円 804円 1,693円 1,150円 722円 1,744円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状(型番頭文字) その他 L(長方形) L(長方形) - - L(長方形) W(六角形) E(75°ひし形) E(75°ひし形) その他 L(長方形) - その他
                            逃げ角 N(0°) - - - - N(0°) D(15°) P(11°) P(11°) E(20°) N(0°) - E(20°)
                            利用可能コーナー数 4 4 4 - - 4 3 - - 2 - 3 2
                            寸法 T(mm) 3.7 - - - - - - - - - - - -
                            寸法 W(mm) 6 - - - - - - - - - - - -

                            アルファ 高送りラジアスミル TD4N20用インサートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました