(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CBN-EHB2002-2
エポックCBNハイプレシジョンボールエンドミル CBN-EHB2 チョウコウエンドミル

エポックCBNハイプレシジョンボールエンドミル CBN-EHB2 CBN-EHB2002-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,291円
税込単価
23,420円

【特長】・高硬度鋼の高精度加工を実現・損傷を抑制する低抵抗かつ高強度な刃形によ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

CBN-EHB2002-2 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • R公差±0.003mm(R0.3以下)
  • 高精度h4シャンク
  • 全品外径実測値付き
  • ご要望にお応えして首下長の短いタイプや小径側のアイテムを大幅拡充
 
エポックCBNハイプレシジョンボールエンドミル CBN-EHB2 加工素材
エポックCBNハイプレシジョンボールエンドミル CBN-EHB2 加工用途

加工用途

新開発の低抵抗・高強度刃形

エポックCBNハイプレシジョンボールエンドミル CBN-EHB2 新開発の低抵抗・高強度刃形
 

独自形状により心厚と肉厚を確保して剛性UP

エポックCBNハイプレシジョンボールエンドミル CBN-EHB2 独自形状により心厚と肉厚を確保して剛性UP
 

新しい研削方法による高品質な刃先

エポックCBNハイプレシジョンボールエンドミル CBN-EHB2 新しい研削方法による高品質な刃先

 

外形図

エポックCBNハイプレシジョンボールエンドミル CBN-EHB2 外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

等高線加工によるR形状の加工事例【1,500m加工後】

エポックCBNハイプレシジョンボールエンドミル CBN-EHB2 等高線加工によるR形状の加工事例
 

ポケット形状の仕上げ加工事例

エポックCBNハイプレシジョンボールエンドミル CBN-EHB2 ポケット形状の仕上げ加工事例
 

往復走査線加工による緩斜面の仕上げ事例(1)【25m加工後】

エポックCBNハイプレシジョンボールエンドミル CBN-EHB2 往復走査線加工による緩斜面の仕上げ事例(1)
 

往復走査線加工による緩斜面の仕上げ事例(2)【60m加工後】

エポックCBNハイプレシジョンボールエンドミル CBN-EHB2 往復走査線加工による緩斜面の仕上げ事例(2)
 

往復走査線加工による緩斜面の仕上げ事例(3)【20m加工後】

エポックCBNハイプレシジョンボールエンドミル CBN-EHB2 往復走査線加工による緩斜面の仕上げ事例(3)
 

ポケット形状の仕上げ加工事例

エポックCBNハイプレシジョンボールエンドミル CBN-EHB2 ポケット形状の仕上げ加工事例
 

仕上げ加工後の削り残り量の推移

エポックCBNハイプレシジョンボールエンドミル CBN-EHB2 仕上げ加工後の削り残り量の推移
 

荒加工後の工具状態(1型加工後)

エポックCBNハイプレシジョンボールエンドミル CBN-EHB2 荒加工後の工具状態(1型加工後)

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

〈高能率加工条件〉

エポックCBNハイプレシジョンボールエンドミル CBN-EHB2 高能率加工条件

【注意】

  • 被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
  • この標準切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
  • 機械の回転数が足りない場合は、回転数と送り速度を同じ比率で下げてください。
 

〈仕上げ加工条件〉

エポックCBNハイプレシジョンボールエンドミル CBN-EHB2 仕上げ加工条件

【注意】

  • 被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
  • この標準切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
  • 機械の回転数が足りない場合は、回転数と送り速度を同じ比率で下げてください。

切削条件時の注意

使用上の注意点

〈中仕上げ加工に関して〉
安定した加工を行うために、中仕上げ加工にてコーナ部の削り残し加工を行ってください。(仕上げ加工における加工量を均一にする)
この時、カスプハイト量が一定になるプログラムにて加工することを推奨します。また、中仕上げ加工はCBNエンドミルで行うことを推奨します。
エポックCBNハイプレシジョンボールエンドミル CBN-EHB2 中仕上げ加工に関する図
〈径補正値の入力〉
エポックCBNハイプレシジョンボールエンドミルはケースに外径実測値を記載しています。
荒加工~仕上げ加工までの工具径の実測値をCAMに入力する事で、最終的な加工精度を向上することが可能です。

【入力例】ボールエンドミル:工具径φ0.498→R0.249
エポックCBNハイプレシジョンボールエンドミル CBN-EHB2 径補正の入力図

〈送り速度に関して〉
機械実送り速度が入力値に達していないような場合、(ワーク寸法が小さくて送りが上がらない場合など)は、送り速度の加減速が急激に生じるため、欠損などの原因になります。このような時は機械が追従する送り速度を入力してください。

 

選定サポート情報

技術情報

再研磨対応範囲一覧表

エポックCBNハイプレシジョンボールエンドミル CBN-EHB2 再研磨対応範囲一覧表

注意・禁止事項

安全上のご注意

1. 取扱上のご注意

  • 工具をケース(梱包)から取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。特に工具刃部との接触には十分ご注意をお願いします。
  • 鋭利な切れ刃を有する工具を取扱う際は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

2. 取付け時のご注意

  • ご使用前に、工具の傷・割れ等の外観確認を行っていただき、コレットチャック等への取付けは確実に行ってください。
  • ご使用中に異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を取り除いてください。

3. 使用上のご注意

  • 切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
  • 標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
  • 切削工具材料は硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
  • 切削中に発生する火花や、破損による発熱や、切りくずによる引火・火災の危険があります。引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。不水溶性切削液をご使用される場合は防火対策を必ず行なってください。
  • 工具を本来の目的以外にはご使用にならないでください。

4. 再研削時のご注意

  • 再研削時期が不適当であると工具が破損する恐れがあります。適正な工具と交換するか、再研削を行ってください。
  • 工具を再研削しますと粉塵が発生します。再研削時にはその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用してください。
  • 本製品には特定化学物質に指定されたコバルト及びその無機化合物が含まれています。再研削等の加工を加える場合は特定化学物質障害予防規則(特化則)に従った取扱いをしてください。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
R精度(μm)
CAM・工具管理ソフト用データ
CADデータ有無(2D/3D)
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBN-EHB2002-2

0.2
0.12
0.1
2
±3
-
-
0.18

1個

21,291( 23,420円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高硬度鋼の高精度加工を実現
・損傷を抑制する低抵抗かつ高強度な刃形により荒~仕上げ加工まで幅広く対応
・加工精度向上を実現する高剛性設計
・加工面粗さが向上する高品質な刃先

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

CBN-EHB2002-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エポックCBNハイプレシジョンボールエンドミル CBN-EHB2の型番CBN-EHB2002-2のページです。
型番CBN-EHB2002-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポックCBNハイプレシジョンボールエンドミル CBN-EHB2

エポックCBNハイプレシジョンボールエンドミル CBN-EHB2

    SSB200 CBN スーパースピードボールエンドミル

    SSB200 CBN スーパースピードボールエンドミル

      CBN-LBSF 2枚刃超仕上げ加工用 ロングネックボール

      CBN-LBSF 2枚刃超仕上げ加工用 ロングネックボール

        CBN-LBF 2枚刃 ハイグレード ロングネックボールエンドミル

        CBN-LBF 2枚刃 ハイグレード ロングネックボールエンドミル

          CBNスーパースパイラルロングテーパーネックボールエンドミル SSPBTN220

          CBNスーパースパイラルロングテーパーネックボールエンドミル SSPBTN220

            2刃 ボールエンド形 CBN-EBD

            2刃 ボールエンド形 CBN-EBD

              CBN モールド フィニッシュ マスター BNBP

              CBN モールド フィニッシュ マスター BNBP

                CBN 3枚刃スパイラルボールエンドミル SBBE-3

                CBN 3枚刃スパイラルボールエンドミル SBBE-3

                  CBNスーパースパイラルロングネックボールエンドミル SSPBL220

                  CBNスーパースパイラルロングネックボールエンドミル SSPBL220

                    2刃 ボールエンド形 CBN-SXB

                    2刃 ボールエンド形 CBN-SXB

                      エポックCBNスーパーボールエンドミル CBN-EPSB2(F刃型)

                      エポックCBNスーパーボールエンドミル CBN-EPSB2(F刃型)

                        SFB200 CBN スーパーフィニッシュボールエンドミル

                        SFB200 CBN スーパーフィニッシュボールエンドミル

                          CBNスーパースパイラルボールエンドミル SSPB220

                          CBNスーパースパイラルボールエンドミル SSPB220

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 ユニオンツール ユニオンツール 日進工具 オーエスジー 不二越 協和精工 日進工具 オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 日進工具
                            通常価格 17,048円 14,160円 13,951円 12,931円 18,880円 40,588円 30,420円 19,899円 16,520円 21,563円 17,747円 17,700円 15,281円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 - 側面 曲面 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 平面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN
                            被削材 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
                            ねじれ角 弱ネジレ(1~29°) ネジレなし 弱ネジレ(1~29°) ネジレなし 弱ネジレ(1~29°) - - 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) - - ネジレなし 弱ネジレ(1~29°)
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート - - ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート

                            エポックCBNハイプレシジョンボールエンドミル CBN-EHB2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CBN-EHB2002-0.75
                            CBN-EHB2002-1
                            CBN-EHB2002-1.5
                            CBN-EHB2003-0.5
                            CBN-EHB2003-0.75
                            CBN-EHB2003-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            R精度
                            (μm)
                            CAM・工具管理ソフト用データ CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            首径
                            (mm)

                            20,297円

                            ( 22,327円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.20.120.10.75±3--0.18

                            21,291円

                            ( 23,420円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.20.120.11±3tebis / Zoller2D/3D0.18

                            21,291円

                            ( 23,420円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.20.120.11.5±3tebis / Zoller2D/3D0.18

                            20,297円

                            ( 22,327円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.30.180.150.5±3tebis / Zoller2D/3D0.27

                            20,297円

                            ( 22,327円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.30.180.150.75±3tebis / Zoller2D/3D0.27

                            20,297円

                            ( 22,327円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.30.180.151±3tebis / Zoller2D/3D0.27

                            CBNボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました