(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.6級圧力計 GA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GA112335M
0.6級圧力計 GA アツリョクケイ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,966円 24,535円
税込単価
28,563円 26,989円

ブルドン管は高精度用として設計したステンレス材を使用しております。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GA112335M 解除

Loading...

製品特長・仕様

本器は、特に高精度用として設計したステンレス製ブルドン管を使用した圧力計であり、またケースは計器内部に埃等が入らないよう防埃構造になっています。高精度の圧力測定、研究用として研究実験に、標準ゲージとして二次計器の校正に使用します。

  • ブルドン管は、特に高精度用として設計したステンレス材(SUS316)を使用しており、耐食性にも優れています。
  • 直視中、万ー計器が破損しても危険のないよう安全窓を標準装備しています。

GA1□、GA26、GA36はJISマークはつきません。

最小目盛:

圧力レンジ(MPa)最小目盛(MPa)圧力レンジ(MPa)最小目盛(MPa)
0.10.001400.2
0.160.001600.5
0.250.0021001
0.40.0021601
0.60.005-0.1~00.001
10.01-0.1~0.10.002
1.60.010.160.002
2.50.020.250.002
40.020.40.005
60.050.60.005
100.110.01
160.11.60.02
250.22.50.02

使用方法・使用事例

  • (1) 最高目盛の2/3~1/2以下の圧力測定に使用してください。
  • (2) 圧力計を取り外す際は、必ず圧力を零(大気圧)とした後、慎重に取り外してください。
  • (3) 圧力計には手を加えないでください。
  • (4) 安全窓(ブローアウトディスク)には、接着剤で接着するなどの手をくわえないでください。安全窓の機能が果たせなくなり、万一、ブルドン管が管破した場合、覆いガラスが破損し、大変危険です。
  • (5) 測定体に変動圧力がある場合は、そのまま導入しますと圧力計の早期故障の原因となります。故障原因の多くは、この変動圧力と機械的な振動です。
    この対策として、圧力計の入り口に絞り機溝を入れる方法があります。1つはスロットルで圧力計の導入口にいれる固定絞りタイプのものです。この場合は、最初に絞り程度を確認して最適なものを選択してご使用ください。
    2つめはダンプナで圧力計のねじ継手として装着し、圧力計の指針の振れ具合を見て調整する可変絞りタイプのものです。調整する場合は一旦全閉にしておいて、開きながら調整してください。
  • (6) 圧力計の接液部材質を腐食するような測定体には使用しないでください。
  • (7) 酸素測定の場合には、禁油処理をした圧力計を使用してください。
  • (8) 使用温度範囲内で使用して下さい。
  • (9) フロンガス、Heガス、H2ガス等分子構造の小さいものの測定又は、リークに対して特に注意するものには、ガスリークディテクタによる洩れチェック(Heリークディテクタ等)を行った圧力計を使用するようにしてください。
  • (10) 取付金具を外して、金具の取付小ねじだけをケースにねじ込むことはしないでください。
  • (11) 圧力が零の状態において、指針が零点を指示していない場合は、外枠を外した後、次の要領で零調(指針を零点に合わせる)をしてください。
    但し、零調指針の場合に限ります。
  • (12) 規格の詳細については、「アネロイド型圧力計-第1部:ブルドン管圧力計JIS B 7505-1」をご参照下さい。

よくあるご質問(FAQ)

Q:使用温度範囲は何度ですか。
A:-5~45℃です。

商品仕様を表示

GA112335M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
圧力レンジ(MPa)
最小目盛(MPa)
圧力レンジ詳細(Mpa)
精度
大きさ(mm)
接続部サイズ
材質詳細
形状
JIS
モデルNO
製品概要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GA112335M

0~5.0
-
0~5
±0.5%F.S.
Φ100
G3/8B
耐食用 SUS製
立形B枠(取付穴)
-
GA11
0.6級圧力計(100Φ) GA11-233×5MPa

1個

25,966円

24,535

( 26,989円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ブルドン管は高精度用として設計したステンレス材を使用しております。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.6級圧力計 GAの型番GA112335Mのページです。
型番GA112335Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.6級圧力計 GA

0.6級圧力計 GA

    密閉形圧力計(A枠立型・φ100)

    密閉形圧力計(A枠立型・φ100)

      密閉形圧力計B□ (BA、BC、BE、BG)

      密閉形圧力計B□ (BA、BC、BE、BG)

        MPK金属密閉連成計SUS 耐振形 縁無し形(A)

        MPK金属密閉連成計SUS 耐振形 縁無し形(A)

          MPK金属密閉型連成計 蒸気用 縁無し形(A)

          MPK金属密閉型連成計 蒸気用 縁無し形(A)

            MPPプラスチック密閉真空計 耐振形 縁無し形(A)

            MPPプラスチック密閉真空計 耐振形 縁無し形(A)

              MPK金属密閉圧力計SUS 縁無し形(A)

              MPK金属密閉圧力計SUS 縁無し形(A)

                MPK金属密閉型連成計 縁無し形(A)

                MPK金属密閉型連成計 縁無し形(A)

                  MPPプラスチック密閉真空計 蒸気用 縁無し形(A)

                  MPPプラスチック密閉真空計 蒸気用 縁無し形(A)

                    MPK金属密閉圧力計SUS 蒸気用 縁無し形(A)

                    MPK金属密閉圧力計SUS 蒸気用 縁無し形(A)

                      MPP 密閉形圧力計(樹脂ケース) 蒸気用 縁無し(A)

                      MPP 密閉形圧力計(樹脂ケース) 蒸気用 縁無し(A)

                        MPK金属密閉圧力計SUS 耐振形 縁無し形(A)

                        MPK金属密閉圧力計SUS 耐振形 縁無し形(A)

                          MPK金属密閉型真空計 耐振形 縁無し形(A)

                          MPK金属密閉型真空計 耐振形 縁無し形(A)

                            メーカー 長野計器 長野計器 長野計器 第一計器 第一計器 第一計器 第一計器 第一計器 第一計器 第一計器 第一計器 第一計器 第一計器
                            通常価格 16,344円 8,859円 7,358円 13,458円 9,176円 8,174円 12,270円 8,880円 7,792円 12,882円 9,302円 12,882円 9,412円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   10日目   10日目   4日目   10日目   10日目   4日目   4日目~   4日目   10日目  
                            商品タイプ 一般圧力計 密閉形圧力計 密閉形圧力計 密閉形圧力計 密閉形圧力計 密閉形圧力計 密閉形圧力計 密閉形圧力計 密閉形圧力計 密閉形圧力計 密閉形圧力計 密閉形圧力計 密閉形圧力計
                            用途 気体または液体の定圧力測定 気体または液体の定圧力測定 気体または液体の定圧力測定 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            規格 JIS B7505-1 JIS B7505-1 JIS B7505-1 - - - - - - - - - -

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
                            A
                            該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
                            Q 購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
                            A
                            校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
                            Q 検査済印がありません。
                            A
                            当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。
                            Q メーカーの型番とミスミの型番が一部異なるため同じ商品であるか不安があります。
                            A
                            一部の商品についてメーカー型番と異なっている場合があります。掲載されているスペック情報をご確認の上、ご購入ください。
                            Q CADデータはありますか?
                            A
                            CADデータのご用意はございません。外形図であれば一部型番を除き取り寄せ可能ですので、商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。

                            その他のよくあるご質問(2件)を見る 閉じる

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GA112310.2M
                            GA112310.3M
                            GA112310.4MJ
                            GA16131-0.1MJ
                            GA161310.16M
                            GA161310.25M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            圧力レンジ
                            (MPa)
                            最小目盛
                            (MPa)
                            圧力レンジ詳細
                            (Mpa)
                            精度 大きさ
                            (mm)
                            接続部サイズ 材質詳細 形状 JIS モデルNO 製品概要

                            18,102円

                            ( 19,912円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            0~0.2-0~0.2±0.5%F.S.Φ100G3/8B一般用立形B枠(取付穴)-GA110.6級圧力計(100Φ) GA11-231×0.2MPa

                            18,102円

                            ( 19,912円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            0~0.3-0~0.3±0.5%F.S.Φ100G3/8B一般用立形B枠(取付穴)-GA110.6級圧力計(100Φ) GA11-231×0.3MPa

                            18,102円

                            ( 19,912円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            0~0.40.0020~0.4±0.6%F.S.Φ100G3/8B一般用立形B枠(取付穴)-GA110.6級圧力計(100Φ) GA11-231×0.4MPa

                            19,504円

                            ( 21,454円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            -0.1~00.001-0.1~0±0.6%F.S.Φ100G3/8B一般用埋込形D枠(取付金具)-GA160.6級圧力計(100Φ) GA16-131×-0.1~0MPa 真空計(負圧計)

                            19,502円

                            ( 21,452円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            0~0.160.0010~0.16-Φ100G3/8B一般用埋込形D枠(取付金具)-GA160.6級圧力計(100Φ) GA16-131×0.16MPa

                            17,409円

                            ( 19,150円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            0~0.250.0020~0.25-Φ100G3/8B一般用埋込形D枠(取付金具)-GA160.6級圧力計(100Φ) GA16-131×0.25MPa

                            圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました