(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

圧力トランスミッタ KH15(コネクタ式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KH15L743.5M
圧力トランスミッタ KH15(コネクタ式) アツリョクケイ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
40,623円
税込単価
44,685円

【特長】・蒸着形半導体歪ゲージを用いた感圧部で、耐久性、安定性があります。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ケーブルは別売りです。

型番

KH15L743.5M 解除

Loading...

製品特長・仕様

本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DC、0~5V DC又は1~5V DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。
電気的, 機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。

  • ゼロ・スパン調整を標準装備
  • 用途に応じ、ダイアフラム材質を選択可能
    (SUS630、SUS316L、Co-Ni系合金)
  • ケース構造IP67対応( ケーブル式:IP52)
  • 最大圧力120MPa までの幅広いレンジに対応
    (Co-Ni系合金仕様のみ120MPa対応)
  •  1ms以下の素早い応答性
  • チェック端子を装備(端子箱式)
    電線を外さずに出力チェックが可能
形式コネクタ式 *1ケーブル式端子箱式(小)端子箱式(大)
ケース構造
(JIS C 0920)
IP67IP52IP67IP67
CEマーキング適合指令:2004/108/EC
適合規格:EN61326-1:2006;EN61326-2-3:2006
製品高さ *272~78mm *380~86mm *3112~118mm133~139mm
質量約240g(ケーブル2m含む)約210g(ケーブル2m含む)約220g約360g

*1 2010年モデルチェンジに伴い、コネクタ(プラグ)を変更致しました。
*2 ねじサイズによる
*3 コネクタ・ケーブルを除く

使用方法・使用事例

  • (1)圧力ラインに接続する際は、ケース本体をパイプレンチ等で締付けないで下さい。取り付けは必ず接続ネジの六角部を使用して下さい。
  • (2)圧力ラインに取り付けの際、配管内に液体が充満した状態で取り付けないで下さい。液体は非圧縮性の為、接続ネジを締め込むと高圧が発生し機器故障となります。
    既設圧力ライン又は交換の際には、配管接続側の液体を抜き、空気を15~20mm程度残して、ねじ込んで取り付けて下さい。
  • (3)本製品は耐振性に優れておりますが、計測器ですので激しい振動が加わらない様にして下さい。
  • (4)取付姿勢は垂直、及び前後左右、並びに水平まで可能です。
  • (5)本製品はIP67相当の保護等級(JIS C 0920) を有していますが、より長くご使用頂くために、直射日光の当たらない湿気・塵埃の少ない場所、油・水等がかかりにくい場所を選定して下さい。

注意・禁止事項

  • 設置時の配管取付において、本製品をぶつけたり、落下するなどの過大な衝撃を与えないで下さい。
  • メンテナンスと調整ができるスペースを周囲に確保して下さい。
  • 測定媒体の温度が使用温度範囲を超える場合は、測定媒体を直接KH15本体に導入せずに、冷却装置のご使用、またはパイプサイホンを取り付けるなどをして、測定媒体の温度影響を緩和させる放熱対策をお客様にて実施・対応をお願いします。
    また、測定媒体の温度が周囲温度より低くなる場合(本体との温度差がある場合)、結露対策として、配管を延長するなどをして測定媒体の温度が本体の周囲温度と同程度となるように、お客様での対策を行って頂けるようにお願いします。
  • 圧力導入口に針金等を入れないで下さい。ダイアフラムが破損して正常な動作が得られなくなります。
  • 管用テーパおねじは、シールテープを巻き、リークの無いように取り付けて下さい。
  • 管用平行ねじを使用する場合、パッキンとシール面にゴミ、汚れ及び傷等が無いことを確認し、リークの無いように取り付けて下さい。
  • サージ圧発生の恐れがある場合は、スロットル付きジョイント、ダンプナを併用して下さい。
  • ケーブルからの水の侵入を防ぐため、グランドを上向きにしないで下さい。
  • ケーブルを引っ張ったり、極端な曲げは絶対に避けて下さい。また、ケーブルの自重が本製品に加わらないように十分注意して配線して下さい。

よくあるご質問(FAQ)

Q:使用温度範囲は何度ですか。
A:-20~70℃(0.1MPa以下は0~70℃)です。

 
外形図を表示

KH15L743.5M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
圧力レンジ(MPa)
圧力レンジ詳細(Mpa)
接続部サイズ
製品概要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KH15L743.5M

0~3.5
0~3.5
R1/4
圧力トランスミッタ KH15-L74×3.5MPa アナログ出力4~20mA DC

1個

40,623( 44,685円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蒸着形半導体歪ゲージを用いた感圧部で、耐久性、安定性があります。

(i)ご注意

  • ケーブルは別売りです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧力トランスミッタ KH15(コネクタ式)の型番KH15L743.5Mのページです。
型番KH15L743.5Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧力トランスミッタ KH15(コネクタ式)

圧力トランスミッタ KH15(コネクタ式)

    圧力トランスミッタ KH15(端子箱式)

    圧力トランスミッタ KH15(端子箱式)

      KH15 L用 コネクタ付ケーブル 2m

      KH15 L用 コネクタ付ケーブル 2m

        普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)

        普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)

          IPT一般真空計SUS製 縁無し形(A)

          IPT一般真空計SUS製 縁無し形(A)

            標準形圧力スイッチ

            標準形圧力スイッチ

              一般立形圧力計縁なし形(A型) 圧力計

              一般立形圧力計縁なし形(A型) 圧力計

                IPT一般連成計SUS製 埋込形(D, FD)

                IPT一般連成計SUS製 埋込形(D, FD)

                  密閉形圧力計B□ (BA、BC、BE、BG)

                  密閉形圧力計B□ (BA、BC、BE、BG)

                    IPT一般真空計SUS製 埋込形(D, FD)

                    IPT一般真空計SUS製 埋込形(D, FD)

                      普通形圧力計(A級品圧力計)

                      普通形圧力計(A級品圧力計)

                        一般圧力計

                        一般圧力計

                          ステンレス微圧計 BAS

                          ステンレス微圧計 BAS

                            メーカー 長野計器 長野計器 長野計器 長野計器 第一計器 鷺宮製作所 右下精器製造 第一計器 長野計器 第一計器 TOKO(東洋計器興業) 右下精器製造 第一計器
                            通常価格 36,263円 38,010円 4,000円 5,031円 9,302円 6,341円 5,704円 10,126円 7,358円 10,432円 1,778円 6,260円 42,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   8日目   7日目~   4日目  
                            商品タイプ 圧力センサー 圧力センサー - 一般圧力計 一般圧力計 圧力センサー 一般圧力計 一般圧力計 密閉形圧力計 一般圧力計 一般圧力計 一般圧力計 微圧計
                            用途 気体または液体の定圧力測定 気体または液体の定圧力測定 その他 気体または液体の定圧力測定 その他 - その他 その他 気体または液体の定圧力測定 その他 - その他 その他
                            精度 ±1.0%F.S. ±1.0%F.S. - - - - - - - - - - -
                            モデルNO KH15 KH15 KH15 - - - - - - - - - -
                            電源 24V 24V - - - - - - - - - - -

                            圧力トランスミッタ KH15(コネクタ式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KH15L330.3-M
                            KH15L330.3M
                            KH15L340.5-M
                            KH15L7435M
                            KH15L7450M
                            KH15L745M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            圧力レンジ
                            (MPa)
                            圧力レンジ詳細
                            (Mpa)
                            接続部サイズ 製品概要

                            38,879円

                            ( 42,767円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            --0.1~0.3G3/8B圧力トランスミッタ KH15-L33×-0.1~0.3MPa アナログ出力4~20mA DC

                            36,263円

                            ( 39,889円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            0~0.30~0.3G3/8B圧力トランスミッタ KH15-L33×0.3MPa アナログ出力4~20mA DC

                            41,759円

                            ( 45,935円 )
                            1個 -

                            2日目

                            --0.1~0.5G3/8B圧力トランスミッタ KH15-L34×-0.1~0.5MPa アナログ出力4~20mA DC

                            41,059円

                            ( 45,165円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0~350~35R1/4圧力トランスミッタ KH15-L74×35MPa アナログ出力4~20mA DC

                            49,990円

                            ( 54,989円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0~500~50R1/4圧力トランスミッタ KH15-L74×50MPa アナログ出力4~20mA DC

                            40,623円

                            ( 44,685円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            0~5.00~5R1/4圧力トランスミッタ KH15-L74×5MPa アナログ出力4~20mA DC

                            圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました