(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリセリン入小形圧力計(35Φ,50Φ) GV95,GV97

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GV9766110M
グリセリン入小形圧力計(35Φ,50Φ) GV95,GV97 アツリョクケイ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,458円
税込単価
4,904円

小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GV9766110M 解除

Loading...

製品特長・仕様

本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を抑制し、かつ内部のリンク機構の摩耗を防ぎメンテナンスを容易にする振動下専用の圧力計です。

  • 小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。
  • 耐振性が高く内部機構の摩擦が少ないため、振動のあるような場所での使用に適しています。
  • 圧力計の常用圧力を表示するため、矢印によってセットできるセイフティマーク(設置針)をご指定により付属します。

*圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。
定庄力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下
変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下
また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。
詳しくは、JIS B 7505-1をご貧ください。

安全窓: (計器上部に標準装備)
万一、ブルドン管が破裂した場合、内圧を安全窓から開放し、ガラスの破壊を防止します。
安全窓に手を加えたり、これを塞ぐようなことはしないでください。

ベントプラグについて

最大庄力1MPa以下の圧力計・連成計及び真空計については、周囲温度変化により、ケース内圧が変化して指示誤差を生じます。
この内圧誤差防止の為、ケース上部に空気流通穴を設けてあります。ご使用に際しては、安全窓の黄色のベントプラグを上げてください。
なお、黄色のベントプラグを上げた際に、ベントプラグ内部に付着したグリセリン又はグリセリン水溶液が、僅かに外部に出ることがあります。
外部に出たグリセリン又はグリセリン水溶液により、グリセリン入圧力計の周辺にある機器が損傷する場合がありますので、御注意ください。
また取付姿勢は垂直取付に限定してください

使用方法・使用事例

  • (1)常用圧力が圧力レンジの3/4以下の圧力測定に使用してください。変動圧力または脈動圧力の場合は、常用圧力が圧力レンジの2/3以下の圧力測定に使用してください。
  • (2)圧力計を取り外す際は、必ず圧力を零(大気圧)とした後、慎重に取り外してください。
  • (3)圧力計には手を加えないでください。
  • (4)安全窓(ブローアウトディスク)には、接着剤で固定するなどの手をくわえないで下さい。安全窓の機能が果たせなくなり、万一、ブルドン管が管破した場合、覆いガラスが破損し、大変危険です。
  • (5)測定体に変動圧力がある場合は、そのまま導入しますと圧力計の早期故障の原因となります。故障原因の多くは、この変動圧力と機械的な振動です。
    この対策として、圧力計の入り口に固定絞り(スロットル)を挿入してあります。さらに圧力変動を抑えたい場合には、ダンプナをご使用ください。
    ダンプナは圧力計のねじ継手として装着し、圧力計の指針の振れ具合を見て調整する可変絞りタイプのものです。
    調整する場合は一旦全閉にしておいて、開きながら調整してください。
  • (6)圧力計の接液部材質を腐食するような測定体には使用しないでください。
  • (7)特定のガスの測定には、使用しないでください。
  • (8)使用温度範囲内で使用して下さい。

注意・禁止事項

予想される
トラブル
確認事項原因対策
指針が動かない圧力計へ圧力(測定体)が導入されているか圧力が零である
測定体中の異物による配管の詰まり
配管にフィルターを設置する
圧力計取付部のバルブは開いているかバルブが閉じているバルブを開く
誤差が大きい測定体及び周囲温度は、圧力計の使用温度範囲内か使用温度範囲を超えている周辺温度が高い場合は、圧力計の設置場所を変更する
測定体が高温の場合は、パイプサイホンなどにより温度を下げる
圧力の取り出し口と圧力計の設置位置は同じ高さか高さの違いによるヘッド誤差ヘッド補正をする
圧力計に激しい振動が加わっていないか振動による内部機構の摩耗圧力計の設置場所を変更する
グリセリン入り圧力計を使用する
圧力計に激しい変動圧力が加わっていないか変動圧力による内部機構の摩耗スロットル付又はダンプナを使用する
グリセリン入り圧力計を使用する
応答速度が遅い測定体の粘度と配管の太さ測定体の粘度が高すぎる
測定体の粘度に対して、配管が細すぎる
隔膜式圧力計に変更する
配管を太くする
ダンプナの絞り程度ダンプナの絞りすぎ適当な絞りにする
圧力計を配管から取り外した時、指針が零を示さないオーバー圧力を加えなかったかオーバー圧力によるブルドン管の変形高レンジの圧力計を使用する
ゲージセーバーの使用等、過圧防指止対策をする
スロットルが詰まっていないか測定体中の異物の詰まり配管にフィルターを設置する
スロットルを交換する
激しい振動・変動圧力が圧力計に加わっていなかったか振動・変動圧力による内部機構の摩耗圧力計の設置場所を変更する
スロットル付又はダンプナを使用する
グリセリン入り圧力計を使用する
指針が振り切れているオーバー圧力を加えなかったかオーバー圧力によるブルドン管の変形高レンジの圧力計を使用する
 ゲージセーバーの使用等、過圧防止対策を行う
落下等、圧力計に衝撃を加えなかったか衝撃による指針のずれ又はブルドン管の変形衝撃を加えないよう注意する

よくあるご質問(FAQ)

Q:使用温度範囲は何度ですか。
A:-5~45℃です。

 
外形図を表示

GV9766110M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
圧力レンジ(MPa)
大きさ(mm)
接続部サイズ
詳細タイプ
モデルNO
接液部材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GV9766110M

0~10
Φ50
R1/8
標準仕様
GV97-661-4060000××××0 0-10MPa
ブルドン管:C2680 接続部:C3604

1個

4,458( 4,904円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリセリン入小形圧力計(35Φ,50Φ) GV95,GV97の型番GV9766110Mのページです。
型番GV9766110Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリセリン入小形圧力計(35Φ,50Φ) GV95,GV97

グリセリン入小形圧力計(35Φ,50Φ) GV95,GV97

    小形圧力計 GK

    小形圧力計 GK

      微差圧計 DG70

      微差圧計 DG70

        KOT小型圧力計SUS製 埋込形(AD)

        KOT小型圧力計SUS製 埋込形(AD)

          KOT小型真空計 埋込形(AD)

          KOT小型真空計 埋込形(AD)

            微圧計(64Φ) GL17

            微圧計(64Φ) GL17

              KOT小型圧力計 埋込形(AD)

              KOT小型圧力計 埋込形(AD)

                密閉形圧力計B□ (BA、BC、BE、BG)

                密閉形圧力計B□ (BA、BC、BE、BG)

                  小型圧力計(D枠埋込型・φ40)

                  小型圧力計(D枠埋込型・φ40)

                    KOT小型圧力計 縁無し形(A)

                    KOT小型圧力計 縁無し形(A)

                      KOT小型真空計SUS製 埋込形(AD)

                      KOT小型真空計SUS製 埋込形(AD)

                        小形真空計 耐食用途 縁なしスタンダードタイプ KOT

                        小形真空計 耐食用途 縁なしスタンダードタイプ KOT

                          KOT小型真空計 縁無し形(A)

                          KOT小型真空計 縁無し形(A)

                            メーカー 長野計器 長野計器 長野計器 第一計器 第一計器 長野計器 第一計器 長野計器 長野計器 第一計器 第一計器 第一計器 第一計器
                            通常価格 3,845円 1,700円 14,143円 9,065円 3,340円 14,942円 2,560円 7,358円 1,700円 1,901円 9,919円 8,681円 2,640円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ グリセリン入圧力計 小型圧力計 差圧計 小型圧力計 小型圧力計 微圧計 小型圧力計 密閉形圧力計 小型圧力計 小型圧力計 小型圧力計 小型圧力計 小型圧力計
                            用途 その他 気体または液体の定圧力測定 その他 その他 その他 その他 その他 気体または液体の定圧力測定 気体または液体の定圧力測定 その他 その他 その他 その他
                            規格 JIS B7505-1 JIS B7505-1 - - - - - JIS B7505-1 - - - - -
                            材質 ステンレス(SUS304) - - - 黄銅
                            精度 ±3.0%F.S. - ±2.5%F.S. - - ±1.5%F.S. - - ±3% FS - - - -

                            グリセリン入小形圧力計(35Φ,50Φ) GV95,GV97のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
                            油圧ポンプ用
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/21
                            NCに使用している油圧ポンプの圧力計が破損したため購入しました。納期が早かったのですぐに修理出来ました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場設備
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/21
                            研磨機油圧タンクに使用。普通の圧力計では持たないのでグリセリン入りにした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            油圧の圧力計
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/29
                            マシニングセンターの油圧作動油の圧力計が壊れて交換しました。圧力計がなくても機能しますが、やはりあった方が便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の圧力表示用に
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/20
                            製品装置の圧力表示用に使用しています。普通は当社の問屋から購入していますが、ミスミだと納期が早く、注文書をおこす必要がなくネットで注文でき、価格が安いといった点で購入しています。ただセイフティマークの色の指定ができれば良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンプレッサーに使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/22
                            汎用の圧力計では故障が多いのでこのタイプに変えて使用していますが今のところ故障はしていません。ただ使用温度がもう少し高いものがあれば取扱いしてほしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 真空中で使用できますか?
                            A
                            圧力計の中にグリセリンが入っており、真空状態になると揮発する可能性があるのでお勧めできません。
                            Q 校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
                            A
                            該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
                            Q 購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
                            A
                            校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
                            Q 検査済印がありません。
                            A
                            当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。
                            Q メーカーの型番とミスミの型番が一部異なるため同じ商品であるか不安があります。
                            A
                            一部の商品についてメーカー型番と異なっている場合があります。掲載されているスペック情報をご確認の上、ご購入ください。
                            Q CADデータはありますか?
                            A
                            CADデータのご用意はございません。外形図であれば一部型番を除き取り寄せ可能ですので、商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。

                            その他のよくあるご質問(3件)を見る 閉じる

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GV956611.6M
                            GV9566110M
                            GV9566116M
                            GV9766116M
                            GV976611M
                            GV976612.5M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            圧力レンジ
                            (MPa)
                            大きさ
                            (mm)
                            接続部サイズ 詳細タイプ モデルNO 接液部材質

                            3,845円

                            ( 4,230円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            0~1.6Φ35R1/8標準仕様GV95-661-3060000××××0 0-1.6MPaブルドン管:C2680 接続部:C3604

                            4,323円

                            ( 4,755円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0~10Φ35R1/8標準仕様GV95-661-4060000××××0 0-10MPaブルドン管:C2680 接続部:C3604

                            4,185円

                            ( 4,604円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0~16Φ35R1/8標準仕様GV95-661-4060000××××0 0-16MPaブルドン管:C2680 接続部:C3604

                            4,602円

                            ( 5,062円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            0~16Φ50R1/8標準仕様GV97-661-4060000××××0 0-16MPaブルドン管:C2680 接続部:C3604

                            4,115円

                            ( 4,527円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            0~1.0Φ50R1/8標準仕様GV97-661-2060000××××0 0-1MPaブルドン管:C2680 接続部:C3604

                            4,250円

                            ( 4,675円 )
                            1個 -

                            3日目

                            0~2.5Φ50R1/8標準仕様GV97-661-3060000××××0 0-2.5MPa ブルドン管:C2680 接続部:C3604

                            圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました